Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
24320.0040
![]() | Bügelgriffe finden beispielsweise Anwendung an Maschinentüren, Möbeltüren, Schranktüren, Schubladen und Schubfächern. Diese Bügelgriffe aus glasfaserverstärktem Kunststoff zeichnen sich durch die ergonomische und stabile Bauweise sowie das schlichte und zeitlose Design aus. |
Abmessungen | für Zylinderschraube | Temperatureinsatzbereich | Gewicht | Art.-Nr.. | |||||||||
l1 | d1 | b | l2 | d2 | h1 | h2 | l3 | s | t | max. | |||
±0.5 | |||||||||||||
[mm] | [mm] | [°C] | [g] | ||||||||||
93.5 | 6.5 | 21 | 109 | 10.5 | 38 | 13 | 74 | 6.0 | 7.0 | M 6 | 100 | 28 | 24320.0010 |
117.0 | 8.5 | 26 | 137 | 13.5 | 41 | 15 | 93 | 7.0 | 8.5 | M 8 | 100 | 42 | 24320.0020 |
132.0 | 8.5 | 27 | 150 | 13.5 | 45 | 16 | 108 | 7.0 | 8.5 | M 8 | 100 | 48 | 24320.0030 |
179.0 | 8.5 | 28 | 196 | 13.5 | 50 | 17 | 151 | 7.5 | 8.5 | M 8 | 100 | 70 | 24320.0040 |
235.0 | 10.5 | 30 | 260 | 16.5 | 54 | 20 | 201 | 8.5 | 10.5 | M10 | 100 | 118 | 24320.0050 |
Teilenummer
|
---|
24320.0040 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | d1 (mm) | d2 | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | b (mm) | t (mm) | s (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.72 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 8.5 | 13.5 | 179 | 196 | 151 | 50 | 17 | 28 | 8.5 | 7.5 |
Loading...
Grundkörperausführung | Oberflächenausführung | Oberflächenausführung, Kategorie | U Form | U-Form | Gerade |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Grundkörper | Nylon | Zusätzliche Funktionen | Nicht im Lieferumfang | Grundkörper, Oberflächenbehandlung | Nicht im Lieferumfang |
Befestigungsmethode | Rundbohrung | Griff, Querschnittform | Quadratisch | Betriebstemperatur max.(°C) | 100 |
Griff | Thermoplast PA, glsfaserverstärkt | Konfliktmineralfrei | ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Handgriffe / 24320.00□□ / Kunststoff / rechteckig / U-Form / Durchgangsbohrung, die Teilenummer ist 24320.0040.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 24320.0040.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
d1(mm)
d2
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
h1(mm)
h2(mm)
b(mm)
t(mm)
s(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
24320.0010 |
24320.0020 |
24320.0030 |
24320.0050 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | d1 (mm) | d2 | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | b (mm) | t (mm) | s (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.24 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 6.5 | 10.5 | 93.5 | 109 | 74 | 38 | 13 | 21 | 7 | 6 | |||
3.69 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 8.5 | 13.5 | 117 | 137 | 93 | 41 | 15 | 26 | 8.5 | 7 | |||
5.72 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 8.5 | 13.5 | 132 | 150 | 108 | 45 | 16 | 27 | 8.5 | 7 | |||
13.10 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 10.5 | 16.5 | 235 | 260 | 201 | 54 | 20 | 30 | 10.5 | 8.5 |