Schnellsteckkupplungen, mit Radialversatzausgleich und Anschraubflansch (Teilenummern - CAD Download)

Schnellsteckkupplungen, mit Radialversatzausgleich und Anschraubflansch
  • Sonderpreis bis 30/11/2024
Platzsparende Schnellsteckkupplung mit Radialversatzausgleich für vielseitige Anwendungs- und Einsatzmöglichkeiten, z. B. als Verbindung zwischen Kolbenstange und Linearbewegungseinheit.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

25100.0216

Schnellsteckkupplungen • mit Radialversatzausgleich und Anschraubflansch, EH 25100.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Platzsparende Schnellsteckkupplung mit Radialversatzausgleich für vielseitige Anwendungs- und Einsatzmöglichkeiten, z. B. als Verbindung zwischen Kolbenstange und Linearbewegungseinheit.

Werkstoff

Flanschteil
• Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert
Kupplungsteil
• Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert
Kontermutter
• Stahl, schwarz (ISO 4035/8675)

Montage

Die Montage bzw. Demontage der einfachen, robusten und zweiteiligen Kupplung erfolgt mittels T-Nute, ein manuelles Nachjustieren entfällt.
Die Schnellsteckkupplung kann mit allen gängigen pneumatischen und hydraulischen Hubzylindern über das Anschlussgewinde verbunden werden.

Hinweise

Die Kupplung überträgt keine Drehmomente.

MASSZEICHNUNG

Bild 1 Bild 2

BESTELLINFORMATIONEN

AbmessungenSWRadialversatzausgleich
x

max.
Zulässige
Zug- und
Druckbelastung

max.
GewichtArt.-Nr.
d1d2d3d4d5l1l2l3l4l5l6l7t   
     ~min.         
[mm][mm][mm][kN][g] 
mit Kupplungsschraube – Bild 1
M 6425.51030.511.0143.011.07.014.05.4100.62.57525100.0206
M 8486.61135.513.5173.013.08.016.06.4130.74.511825100.0208
M10506.61143.216.0204.216.09.017.06.4170.76.517525100.0210
M12556.61153.221.0254.220.510.019.06.4190.810.027925100.0212
M16659.01564.025.0305.023.012.522.58.5241.018.045525100.0216
M208011.01874.029.0355.026.017.028.010.0301.030.081025100.0220
M10 x 1,25506.61143.216.0204.216.09.017.06.4170.76.517625100.0230
M12 x 1,25556.61153.221.0254.220.510.019.06.4190.810.028025100.0232
M16 x 1,5659.01564.025.0305.023.012.522.58.5241.018.045425100.0236
M20 x 1,58011.01874.029.0355.026.017.028.010.0301.030.081225100.0240
mit Kupplungsmutter – Bild 2
M 64211.05.51030.511.03.011.07.014.05.4100.62.57725100.0256
M 84814.46.61135.513.53.013.08.016.06.4130.74.512325100.0258
M105019.06.61143.215.04.216.09.017.06.4170.76.518725100.0260
M125521.26.61153.217.54.220.510.019.06.4190.810.029525100.0262
M166527.09.01564.022.05.023.012.522.58.5241.018.047125100.0266
M208034.011.01874.025.05.026.017.028.010.0301.030.085025100.0270
M10 x 1,255019.06.61143.215.04.216.09.017.06.4170.76.518825100.0280
M12 x 1,255521.26.61153.217.54.220.510.019.06.4190.810.029425100.0282
M16 x 1,56527.09.01564.022.05.023.012.522.58.5241.018.047125100.0286
M20 x 1,58034.011.01874.025.05.026.017.028.010.0301.030.083625100.0290

ANWENDUNGSBEISPIEL

Teilenummer
25100.0216
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAusführung (Zylinderseite) [M] Durchmesser (nominal) Anschlussgewinde
(mm)
Zuflast (max.)
(kN)
[U] Fehlstellung (zul.)
(mm)
d1(M) d2
(mm)
d3
(mm)
d4
(mm)
d5
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
l5
(mm)
l6
(mm)
l7
(mm)
t
(mm)
WS
(mm)

73.61 €

1 3 Arbeitstage 10rund, AußengewindeM10 bis M181811665-915~ 64253052312.522.58.524

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Bauart) mit Flansch Einsatzbereich (Zylinder) Luftzylinder / Hydraulikzylinder Ausführung (Flansch) Runde Form
Montagemethode (aktive Seite) hexagonal, Innegewinde Werkstoff (Korpus) Stahl Ausführung (extrakurz) Radialversatz
Montagemethode (passive Seite) Stirnflansch Werkstoff (Bolzen) Stahl Kontermutter Stahl, brüniert (ISO 4035/8675)
Kupplungsteil Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert Flansch Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert Konfliktmineralfrei ja
REACH-konform ja

Sie befinden sich auf der Seite für Schnellsteckkupplungen, mit Radialversatzausgleich und Anschraubflansch, die Teilenummer ist 25100.0216.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 25100.0216.

Produktvarianten

Teilenummer
25100.0208
25100.0210
25100.0212
25100.0220
25100.0230
25100.0232
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSAusführung (Zylinderseite) [M] Durchmesser (nominal) Anschlussgewinde
(mm)
Zuflast (max.)
(kN)
[U] Fehlstellung (zul.)
(mm)
d1(M) d2
(mm)
d3
(mm)
d4
(mm)
d5
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
l5
(mm)
l6
(mm)
l7
(mm)
t
(mm)
WS
(mm)

48.38 €

1 3 Arbeitstage 10rund, AußengewindeM3 bis M84.50.7848-6.611~ 35.513.5173138166.413

51.34 €

1 3 Arbeitstage 10rund, AußengewindeM10 bis M186.50.71050-6.611~ 43.216204.2169176.417

60.44 €

1 3 Arbeitstage 10rund, AußengewindeM10 bis M18100.81255-6.611~ 53.221254.220.510196.419

96.12 €

1 4 Arbeitstage 10rund, AußengewindeM20 bis M263012080-1118~ 74293552617281030

51.34 €

1 3 Arbeitstage 10rund, AußengewindeM10 bis M186.50.710 x 1,2550-6.611~ 43.216204.2169176.417

60.44 €

1 3 Arbeitstage 10rund, AußengewindeM10 bis M18100.812 x 1,2555-6.611~ 53.221254.220.510196.419

Technischer Support