Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
25100.0282
![]() | Quick plug coupling with radial offset compensation requiring only little space. Suitable for multiple applications, e.g. as a link between a piston rod and a linear-movement unit. |
Dimensions | WS | Radial offset compensation x max. | Maximum tensile and compressive load max. | Weight | Art. No. | ||||||||||||
d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | l6 | l7 | t | |||||
~ | min. | ||||||||||||||||
[mm] | [mm] | [mm] | [kN] | [g] | |||||||||||||
with coupling screw – picture 1 | |||||||||||||||||
M 6 | 42 | – | 5.5 | 10 | 30.5 | 11.0 | 14 | 3.0 | 11.0 | 7.0 | 14.0 | 5.4 | 10 | 0.6 | 2.5 | 75 | 25100.0206 |
M 8 | 48 | – | 6.6 | 11 | 35.5 | 13.5 | 17 | 3.0 | 13.0 | 8.0 | 16.0 | 6.4 | 13 | 0.7 | 4.5 | 118 | 25100.0208 |
M10 | 50 | – | 6.6 | 11 | 43.2 | 16.0 | 20 | 4.2 | 16.0 | 9.0 | 17.0 | 6.4 | 17 | 0.7 | 6.5 | 175 | 25100.0210 |
M12 | 55 | – | 6.6 | 11 | 53.2 | 21.0 | 25 | 4.2 | 20.5 | 10.0 | 19.0 | 6.4 | 19 | 0.8 | 10.0 | 279 | 25100.0212 |
M16 | 65 | – | 9.0 | 15 | 64.0 | 25.0 | 30 | 5.0 | 23.0 | 12.5 | 22.5 | 8.5 | 24 | 1.0 | 18.0 | 455 | 25100.0216 |
M20 | 80 | – | 11.0 | 18 | 74.0 | 29.0 | 35 | 5.0 | 26.0 | 17.0 | 28.0 | 10.0 | 30 | 1.0 | 30.0 | 810 | 25100.0220 |
M10 x 1,25 | 50 | – | 6.6 | 11 | 43.2 | 16.0 | 20 | 4.2 | 16.0 | 9.0 | 17.0 | 6.4 | 17 | 0.7 | 6.5 | 176 | 25100.0230 |
M12 x 1,25 | 55 | – | 6.6 | 11 | 53.2 | 21.0 | 25 | 4.2 | 20.5 | 10.0 | 19.0 | 6.4 | 19 | 0.8 | 10.0 | 280 | 25100.0232 |
M16 x 1,5 | 65 | – | 9.0 | 15 | 64.0 | 25.0 | 30 | 5.0 | 23.0 | 12.5 | 22.5 | 8.5 | 24 | 1.0 | 18.0 | 454 | 25100.0236 |
M20 x 1,5 | 80 | – | 11.0 | 18 | 74.0 | 29.0 | 35 | 5.0 | 26.0 | 17.0 | 28.0 | 10.0 | 30 | 1.0 | 30.0 | 812 | 25100.0240 |
with coupling nut – picture 2 | |||||||||||||||||
M 6 | 42 | 11.0 | 5.5 | 10 | 30.5 | 11.0 | – | 3.0 | 11.0 | 7.0 | 14.0 | 5.4 | 10 | 0.6 | 2.5 | 77 | 25100.0256 |
M 8 | 48 | 14.4 | 6.6 | 11 | 35.5 | 13.5 | – | 3.0 | 13.0 | 8.0 | 16.0 | 6.4 | 13 | 0.7 | 4.5 | 123 | 25100.0258 |
M10 | 50 | 19.0 | 6.6 | 11 | 43.2 | 15.0 | – | 4.2 | 16.0 | 9.0 | 17.0 | 6.4 | 17 | 0.7 | 6.5 | 187 | 25100.0260 |
M12 | 55 | 21.2 | 6.6 | 11 | 53.2 | 17.5 | – | 4.2 | 20.5 | 10.0 | 19.0 | 6.4 | 19 | 0.8 | 10.0 | 295 | 25100.0262 |
M16 | 65 | 27.0 | 9.0 | 15 | 64.0 | 22.0 | – | 5.0 | 23.0 | 12.5 | 22.5 | 8.5 | 24 | 1.0 | 18.0 | 471 | 25100.0266 |
M20 | 80 | 34.0 | 11.0 | 18 | 74.0 | 25.0 | – | 5.0 | 26.0 | 17.0 | 28.0 | 10.0 | 30 | 1.0 | 30.0 | 850 | 25100.0270 |
M10 x 1,25 | 50 | 19.0 | 6.6 | 11 | 43.2 | 15.0 | – | 4.2 | 16.0 | 9.0 | 17.0 | 6.4 | 17 | 0.7 | 6.5 | 188 | 25100.0280 |
M12 x 1,25 | 55 | 21.2 | 6.6 | 11 | 53.2 | 17.5 | – | 4.2 | 20.5 | 10.0 | 19.0 | 6.4 | 19 | 0.8 | 10.0 | 294 | 25100.0282 |
M16 x 1,5 | 65 | 27.0 | 9.0 | 15 | 64.0 | 22.0 | – | 5.0 | 23.0 | 12.5 | 22.5 | 8.5 | 24 | 1.0 | 18.0 | 471 | 25100.0286 |
M20 x 1,5 | 80 | 34.0 | 11.0 | 18 | 74.0 | 25.0 | – | 5.0 | 26.0 | 17.0 | 28.0 | 10.0 | 30 | 1.0 | 30.0 | 836 | 25100.0290 |
Teilenummer
|
---|
25100.0282 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Ausführung (Zylinderseite) | [M] Durchmesser (nominal) Anschlussgewinde (mm) | Zuflast (max.) (kN) | [U] Fehlstellung (zul.) (mm) | d1(M) | d2 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | d5 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | l5 (mm) | l6 (mm) | l7 (mm) | t (mm) | WS (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.44 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | rund, Innengewinde | M10 bis M18 | 10 | 0.8 | 12 x 1,25 | 55 | 21.2 | 6.6 | 11 | ~ 53.2 | 17.5 | - | 4.2 | 20.5 | 10 | 19 | 6.4 | 19 |
Loading...
Ausführung (Bauart) | mit Flansch | Einsatzbereich (Zylinder) | Luftzylinder / Hydraulikzylinder | Ausführung (Flansch) | Runde Form |
---|---|---|---|---|---|
Montagemethode (aktive Seite) | hexagonal, Innegewinde | Werkstoff (Korpus) | Stahl | Ausführung (extrakurz) | Radialversatz |
Montagemethode (passive Seite) | Stirnflansch | Werkstoff (Bolzen) | Stahl | Kontermutter | Stahl, brüniert (ISO 4035/8675) |
Kupplungsteil | Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert | Flansch | Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert | Konfliktmineralfrei | ja |
REACH-konform | ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Schnellsteckkupplungen, mit Radialversatzausgleich und Anschraubflansch, die Teilenummer ist 25100.0282.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 25100.0282.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
l3(mm)
Ausführung
Ausführung (Zylinderseite)
[M] Durchmesser (nominal) Anschlussgewinde(mm)
[U] Fehlstellung (zul.)(mm)
d1(M)
d2(mm)
d3(mm)
d4(mm)
d5(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l4(mm)
l5(mm)
l6(mm)
l7(mm)
t(mm)
WS(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
25100.0210 |
25100.0212 |
25100.0216 |
25100.0220 |
25100.0286 |
25100.0290 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Ausführung (Zylinderseite) | [M] Durchmesser (nominal) Anschlussgewinde (mm) | Zuflast (max.) (kN) | [U] Fehlstellung (zul.) (mm) | d1(M) | d2 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | d5 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | l5 (mm) | l6 (mm) | l7 (mm) | t (mm) | WS (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.34 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | rund, Außengewinde | M10 bis M18 | 6.5 | 0.7 | 10 | 50 | - | 6.6 | 11 | ~ 43.2 | 16 | 20 | 4.2 | 16 | 9 | 17 | 6.4 | 17 | |||
60.44 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | rund, Außengewinde | M10 bis M18 | 10 | 0.8 | 12 | 55 | - | 6.6 | 11 | ~ 53.2 | 21 | 25 | 4.2 | 20.5 | 10 | 19 | 6.4 | 19 | |||
73.61 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | rund, Außengewinde | M10 bis M18 | 18 | 1 | 16 | 65 | - | 9 | 15 | ~ 64 | 25 | 30 | 5 | 23 | 12.5 | 22.5 | 8.5 | 24 | |||
96.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | rund, Außengewinde | M20 bis M26 | 30 | 1 | 20 | 80 | - | 11 | 18 | ~ 74 | 29 | 35 | 5 | 26 | 17 | 28 | 10 | 30 | |||
73.61 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | rund, Innengewinde | M10 bis M18 | 18 | 1 | 16 x 1,5 | 65 | 27 | 9 | 15 | ~ 64 | 22 | - | 5 | 23 | 12.5 | 22.5 | 8.5 | 24 | |||
96.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | rund, Innengewinde | M20 bis M26 | 30 | 1 | 20 x 1,5 | 80 | 34 | 11 | 18 | ~ 74 | 25 | - | 5 | 26 | 17 | 28 | 10 | 30 |