Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
23090.0006 |
23090.0008 |
23090.0010 |
23090.0012 |
23090.0014 |
23090.0016 |
23090.0020 |
23090.0024 |
23090.0030 |
23090.0036 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenngröße Schraube (M) | e (mm) | m (mm) | s (mm) | Präferanzursprung | System | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.42 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 6 | 11.5 | 18 | 10 | D | - | |||
1.41 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 8 | 15 | 24 | 13 | CE | V40 | |||
2.20 € | 10 | 2 Arbeitstage | 10 | 10 | 18.5 | 30 | 16 | CE | V70 | |||
2.37 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 12 | 20.8 | 36 | 18 | CE | V70 | |||
4.12 € | 10 | 2 Arbeitstage | 10 | 14 | 24.2 | 42 | 21 | D | - | |||
3.83 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 16 | 27.7 | 48 | 24 | CE | V70 | |||
6.26 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 20 | 34.6 | 60 | 30 | CE | - | |||
9.75 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 24 | 41.6 | 72 | 36 | CE | - | |||
31.08 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 30 | 53.1 | 90 | 46 | CE | - | |||
61.38 € | 2 | 2 Arbeitstage | 10 | 36 | 63.5 | 108 | 55 | CE | - |
Loading...
Werkstoff | Stahl | Oberflächenbehandlung | Phosphatiert | Gewindeart | Metrisches Regelgewinde |
---|---|---|---|---|---|
Anwendungen, Funktionen | Standardausführung | Verkaufseinheit | Kleine Mengen (Verfügbar ab 1 Stk.) | Oberflächenbehandlung (Einzelheiten) | Brüniert |
Ausführung mit Sechskantmutter | Klasse 1 | Konfliktmineralfrei | ja | REACH-konform | ja |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nenngröße Schraube (M)
e(mm)
m(mm)
s(mm)
Präferanzursprung
System
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften