Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Speziell zum Einschrauben in dünnwandige Teile geeignet. Ausführung mit kleinsten Baumaßen. |
Abmessungen | SW | Federkraft1) | Temperatureinsatzbereich | Gewicht | Art.-Nr. | |||||||||
d1 | d2 | d3 | d4 | l1 | l2 | l3 | l4 | F1 | F2 | min. | max. | |||
0 -0.06 | min. | min. | ~ | ~ | ||||||||||
[mm] | [mm] | [N] | [°C] | [g] | ||||||||||
ohne Arretierung, Knopf schwarz – Bild 1, Stahl | ||||||||||||||
4 | M 8 x 0.75 | 21 | 15 | 26.5 | 5 | 5 | 3.5 | 10 | 4.5 | 12 | -30 | 80 | 14 | 22110.0024 |
5 | M 8 x 0.75 | 21 | 15 | 26.5 | 5 | 5 | 3.5 | 10 | 4.5 | 12 | -30 | 80 | 14 | 22110.0026 |
6 | M10 x 1 | 25 | 18 | 34.0 | 7 | 7 | 4.5 | 12 | 5.0 | 18 | -30 | 80 | 25 | 22110.0028 |
7 | M10 x 1 | 25 | 18 | 34.0 | 7 | 7 | 4.5 | 12 | 5.0 | 18 | -30 | 80 | 26 | 22110.0030 |
mit Arretierung, Knopf schwarz – Bild 2, Stahl | ||||||||||||||
4 | M 8 x 0.75 | 21 | 15 | 26.5 | 5 | 5 | 3.5 | 10 | 4.5 | 12 | -30 | 80 | 13 | 22110.0034 |
5 | M 8 x 0.75 | 21 | 15 | 26.5 | 5 | 5 | 3.5 | 10 | 4.5 | 12 | -30 | 80 | 14 | 22110.0036 |
6 | M10 x 1 | 25 | 18 | 34.0 | 7 | 7 | 4.5 | 12 | 5.0 | 18 | -30 | 80 | 24 | 22110.0038 |
7 | M10 x 1 | 25 | 18 | 34.0 | 7 | 7 | 4.5 | 12 | 5.0 | 18 | -30 | 80 | 25 | 22110.0040 |
ohne Arretierung, Knopf schwarz – Bild 1, Rostfreier Stahl | ||||||||||||||
4 | M 8 x 0.75 | 21 | 15 | 26.5 | 5 | 5 | 3.5 | 10 | 4.5 | 12 | -30 | 80 | 14 | 22110.0044 |
5 | M 8 x 0.75 | 21 | 15 | 26.5 | 5 | 5 | 3.5 | 10 | 4.5 | 12 | -30 | 80 | 14 | 22110.0046 |
6 | M10 x 1 | 25 | 18 | 34.0 | 7 | 7 | 4.5 | 12 | 5.0 | 18 | -30 | 80 | 25 | 22110.0048 |
7 | M10 x 1 | 25 | 18 | 34.0 | 7 | 7 | 4.5 | 12 | 5.0 | 18 | -30 | 80 | 26 | 22110.0050 |
mit Arretierung, Knopf schwarz – Bild 2, Rostfreier Stahl | ||||||||||||||
4 | M 8 x 0.75 | 21 | 15 | 26.5 | 5 | 5 | 3.5 | 10 | 4.5 | 12 | -30 | 80 | 13 | 22110.0054 |
5 | M 8 x 0.75 | 21 | 15 | 26.5 | 5 | 5 | 3.5 | 10 | 4.5 | 12 | -30 | 80 | 14 | 22110.0056 |
6 | M10 x 1 | 25 | 18 | 34.0 | 7 | 7 | 4.5 | 12 | 5.0 | 18 | -30 | 80 | 24 | 22110.0058 |
7 | M10 x 1 | 25 | 18 | 34.0 | 7 | 7 | 4.5 | 12 | 5.0 | 18 | -30 | 80 | 25 | 22110.0060 |
Teilenummer
|
---|
22110.0026 |
22110.0046 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Befestigungsmethode | Oberflächenbehandlung Grundkörper | Spitzen-Außen-Ø d (Ø) | d2 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | F1 (N) | F2 (N) | s (mm) | Hub (mm) | WS (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.22 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Eingeschraubt | Verzinkt | 5 | M8 x 0,75 | 21 | 15 | 26.5 | 5 | 5 | 3.5 | ~ 4.5 | ~ 12 | - | 5 | 10 | |||
5.69 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Eingeschraubt | - | 5 | M8 x 0,75 | 21 | 15 | 26.5 | 5 | 5 | 3.5 | ~ 4.5 | ~ 12 | - | 5 | 10 |
Loading...
Ausführung | Standard knob | Gesamtlänge | Kurz | Betriebsknopf | Presence |
---|---|---|---|---|---|
Temperatur min.(°C) | -30 | Temperatur max.(°C) | 80 | Knopf | Thermoplast PA 6, schwarz, matt |
Raststift | Rostfreier Stahl 1.4305 | Konfliktmineralien frei | ja | REACH-konform | ja |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Oberflächenbehandlung Grundkörper
s(mm)
Ausführung
Befestigungsmethode
Spitzen-Außen-Ø d(Ø)
d2(mm)
d3(mm)
d4(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
l4(mm)
F1(N)
F2(N)
Hub(mm)
WS(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften