• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Rastbolzen / Knopf wählbar / Stahl / brüniert, vernickelt / 22110 (Teilenummern - CAD Download)

Rastbolzen / Knopf wählbar / Stahl / brüniert, vernickelt / 22110
Rastbolzen werden bei Indexierbohrungen eingesetzt.
Gleiche Bauhöhe bei Ausführung mit / ohne Arretierung.
Durch Gewindeeinstich Rastbolzen komplett einschraubbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

22110.0207

Index Plungers Compact • with hexagon collar, EH 22110.

Product Description

Index plungers are used for indexing bores.
Types with / without lock have the same building height.
Due to a thread recess the index plungers can be completely screwed in.

Material

Body
• Steel, blackened
• Stainless steel 1.4305
Locking pin
• Steel, hardened
• Stainless steel 1.4305, nickel-plated
Knob
• Thermoplastic PA 6, black, dull

Assembly

The screw length can be adapted by distance collars for index plungers (EH 22120.).

Notes

Knob not removable.
Lock nuts have to be purchased separately.

Further products

• Mounting Blocks, for index bolts and index plungers, die-cast
• Locating Bushings, for index bolts and index plungers
• Distance Collars, for index plungers

Drawing

picture 1 picture 2

Order Information

DimensionsWSSpring load1)Operating temperature rangeWeightArt. No.
d1d2l2d3d4d5l1l3l4l5l6 F1F2min.max.  
-0.02
-0.05
 min.         ~~    
[mm][N][°C][g] 
with knob, black – picture 1, steel
4M 8 x 141635.0165104.512.0-30801022110.0103
4M 8 x 161635.0165104.012.5-30801022110.0104
5M10 x 151940.0186125.015.0-30801822110.0106
5M10 x 181940.0186125.018.0-30801822110.0107
6M12 x 1,562348.0226146.519.0-30802922110.0109
6M12 x 1,592348.0226146.025.0-30802922110.0110
8M16 x 1,582858.0268178.526.0-30806222110.0112
8M16 x 1,5122858.0268178.528.0-30806222110.0113
10M16 x 1,5122858.0268179.538.0-30806322110.0115
12M20 x 1,5153367.033102211.540.0-308012822110.0116
16M24 x 2203378.538122713.054.0-308020322110.0117
16M24 x 2203378.538122713.054.0-308021922110.0137
without knob – picture 2, steel
4M 8 x 14M371654.52.5104.512.0250922110.0143
4M 8 x 16M371654.52.5104.012.52509122110.0144
5M10 x 15M481865.53.0125.015.02501622110.0146
5M10 x 18M481865.53.0125.018.02501722110.0147
6M12 x 1,56M592267.03.5146.519.02502522110.0149
6M12 x 1,59M592267.03.5146.025.02502622110.0150
8M16 x 1,58M6102688.54.0178.526.02505422110.0152
8M16 x 1,512M6102688.54.0178.528.02505522110.0153
10M16 x 1,512M6102688.54.0179.538.02505622110.0155
12M20 x 1,515M61233108.54.02211.540.025011122110.0156
16M24 x 220M815381211.55.02713.054.025019322110.0157
with knob, black – picture 1, stainless steel
4M 8 x 141635.0165104.512.0-30801022110.0203
4M 8 x 161635.0165104.012.5-30801022110.0204
5M 8 x 151940.0186125.015.0-30801822110.0206
5M10 x 181940.0186125.018.0-30801822110.0207
6M12 x 1,562348.0226146.519.0-30802922110.0209
6M12 x 1,592348.0226146.025.0-30802922110.0210
8M16 x 1,582858.0268178.526.0-30806222110.0212
8M16 x 1,5122858.0268178.528.0-30806222110.0213
10M16 x 1,5122858.0268179.538.0-30806422110.0215
12M20 x 1,5153367.033102211.540.0-308011722110.0216
16M24 x 2203378.538122713.054.0-308020422110.0217
16M24 x 2203378.538122713.054.0-308021922110.0237
without knob – picture 2, stainless steel
4M 8 x 14M371654.52.5104.512.0250922110.0243
4M 8 x 16M371654.52.5104.012.5250922110.0244
5M10 x 15M481865.53.0125.015.02501622110.0246
5M10 x 18M481865.53.0125.018.02501622110.0247
6M12 x 1,56M592267.03.5146.519.02503122110.0249
6M12 x 1,59M592267.03.5146.025.02502522110.0250
8M16 x 1,58M6102688.54.0178.526.02505522110.0252
8M16 x 1,512M6102688.54.0178.528.02505522110.0253
10M16 x 1,512M6102688.54.0179.538.02505622110.0255
12M20 x 1,515M61233108.54.02211.540.025011122110.0256
16M24 x 220M815381211.55.02713.054.025019422110.0257
1) statistical average value

Accessories

 DimensionsWrench sizeWeightArt. No.
d2   
[mm][mm][g] 
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), steel
M 8 x 1132.722120.0114
M10 x 1165.222120.0115
M12 x 1,5187.522120.0116
M16 x 1,52415.022120.0118
M20 x 1,53032.022120.0120
M24 x 23658.022120.0122
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), stainless steel
M 8 x 1132.722120.0514
M10 x 1165.222120.0515
M12 x 1,5187.522120.0516
M16 x 1,52415.022120.0518
M20 x 1,53032.022120.0520
M24 x 23658.022120.0522
Lock nuts ISO 4035 for the following sizes, stainless steel
M162418.022120.0720

Application Example

Teilenummer
22110.0207
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAusführung Befestigungsmethode Betriebsknopf Oberflächenbehandlung Grundkörper Spitzen-Außen-Ø d
(Ø)
d2
(mm)
d3
(mm)
d4
(mm)
d5
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
l5
(mm)
l6
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
s
(mm)
Hub
(mm)
Werkstoff WS
(mm)
Temperatur min.
(°C)
Temperatur max.
(°C)
Knopf Raststift Konfliktmineralien frei REACH-konform Schlüsselweite
(mm)
Gewicht
(g)

13.75 €

1 2 Arbeitstage 10Standard knobEingeschraubtPresence-5M10 x 119--408186--~ 5~ 18-8-12-3080Thermoplast PA 6, schwarz, mattRostfreier Stahl 1.4305, vernickeltjaja--

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Rastbolzen / Knopf wählbar / Stahl / brüniert, vernickelt / 22110, die Teilenummer ist 22110.0207.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 22110.0207.

Produktvarianten

Teilenummer
22110.0107
22110.0109
22110.0110
22110.0209
22110.0210
22110.0212
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSAusführung Befestigungsmethode Betriebsknopf Oberflächenbehandlung Grundkörper Spitzen-Außen-Ø d
(Ø)
d2
(mm)
d3
(mm)
d4
(mm)
d5
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
l5
(mm)
l6
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
s
(mm)
Hub
(mm)
Werkstoff WS
(mm)
Temperatur min.
(°C)
Temperatur max.
(°C)
Knopf Raststift Konfliktmineralien frei REACH-konform Schlüsselweite
(mm)
Gewicht
(g)

8.53 €

1 2 Arbeitstage 10Standard knobEingeschraubtPresenceBrüniert5M10 x 119--408186--~ 5~ 18-8-12-3080Thermoplast PA 6, schwarz, mattStahl, gehärtetjaja--

9.27 €

1 2 Arbeitstage 10Standard knobEingeschraubtPresenceBrüniert6M12 x 1,523--486226--~ 6.5~ 19-6-14-3080Thermoplast PA 6, schwarz, mattStahl, gehärtetjaja--

9.27 €

1 2 Arbeitstage 10Standard knobEingeschraubtPresenceBrüniert6M12 x 1,523--489226--~ 6~ 25-9-14-3080Thermoplast PA 6, schwarz, mattStahl, gehärtetjaja--

16.00 €

1 2 Arbeitstage 10Standard knobEingeschraubtPresence-6M12 x 1,523--486226--~ 6.5~ 19-6-14-3080Thermoplast PA 6, schwarz, mattRostfreier Stahl 1.4305, vernickeltjaja--

16.00 €

1 2 Arbeitstage 10Standard knobEingeschraubtPresence-6M12 x 1,523--489226--~ 6~ 25-9-14-3080Thermoplast PA 6, schwarz, mattRostfreier Stahl 1.4305, vernickeltjaja--

21.63 €

1 2 Arbeitstage 10Standard knobEingeschraubtPresence-8M16 x 1,528--588268--~ 8.5~ 26-8-17-3080Thermoplast PA 6, schwarz, mattRostfreier Stahl 1.4305, vernickeltjaja--

Technischer Support