Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
22110.0215
Index plungers are used for indexing bores. Types with / without lock have the same building height. Due to a thread recess the index plungers can be completely screwed in. |
Dimensions | WS | Spring load1) | Operating temperature range | Weight | Art. No. | ||||||||||||
d1 | d2 | l2 | d3 | d4 | d5 | l1 | l3 | l4 | l5 | l6 | F1 | F2 | min. | max. | |||
-0.02 -0.05 | min. | ~ | ~ | ||||||||||||||
[mm] | [N] | [°C] | [g] | ||||||||||||||
with knob, black – picture 1, steel | |||||||||||||||||
4 | M 8 x 1 | 4 | 16 | – | – | 35.0 | 16 | 5 | – | – | 10 | 4.5 | 12.0 | -30 | 80 | 10 | 22110.0103 |
4 | M 8 x 1 | 6 | 16 | – | – | 35.0 | 16 | 5 | – | – | 10 | 4.0 | 12.5 | -30 | 80 | 10 | 22110.0104 |
5 | M10 x 1 | 5 | 19 | – | – | 40.0 | 18 | 6 | – | – | 12 | 5.0 | 15.0 | -30 | 80 | 18 | 22110.0106 |
5 | M10 x 1 | 8 | 19 | – | – | 40.0 | 18 | 6 | – | – | 12 | 5.0 | 18.0 | -30 | 80 | 18 | 22110.0107 |
6 | M12 x 1,5 | 6 | 23 | – | – | 48.0 | 22 | 6 | – | – | 14 | 6.5 | 19.0 | -30 | 80 | 29 | 22110.0109 |
6 | M12 x 1,5 | 9 | 23 | – | – | 48.0 | 22 | 6 | – | – | 14 | 6.0 | 25.0 | -30 | 80 | 29 | 22110.0110 |
8 | M16 x 1,5 | 8 | 28 | – | – | 58.0 | 26 | 8 | – | – | 17 | 8.5 | 26.0 | -30 | 80 | 62 | 22110.0112 |
8 | M16 x 1,5 | 12 | 28 | – | – | 58.0 | 26 | 8 | – | – | 17 | 8.5 | 28.0 | -30 | 80 | 62 | 22110.0113 |
10 | M16 x 1,5 | 12 | 28 | – | – | 58.0 | 26 | 8 | – | – | 17 | 9.5 | 38.0 | -30 | 80 | 63 | 22110.0115 |
12 | M20 x 1,5 | 15 | 33 | – | – | 67.0 | 33 | 10 | – | – | 22 | 11.5 | 40.0 | -30 | 80 | 128 | 22110.0116 |
16 | M24 x 2 | 20 | 33 | – | – | 78.5 | 38 | 12 | – | – | 27 | 13.0 | 54.0 | -30 | 80 | 203 | 22110.0117 |
16 | M24 x 2 | 20 | 33 | – | – | 78.5 | 38 | 12 | – | – | 27 | 13.0 | 54.0 | -30 | 80 | 219 | 22110.0137 |
without knob – picture 2, steel | |||||||||||||||||
4 | M 8 x 1 | 4 | – | M3 | 7 | – | 16 | 5 | 4.5 | 2.5 | 10 | 4.5 | 12.0 | – | 250 | 9 | 22110.0143 |
4 | M 8 x 1 | 6 | – | M3 | 7 | – | 16 | 5 | 4.5 | 2.5 | 10 | 4.0 | 12.5 | – | 250 | 91 | 22110.0144 |
5 | M10 x 1 | 5 | – | M4 | 8 | – | 18 | 6 | 5.5 | 3.0 | 12 | 5.0 | 15.0 | – | 250 | 16 | 22110.0146 |
5 | M10 x 1 | 8 | – | M4 | 8 | – | 18 | 6 | 5.5 | 3.0 | 12 | 5.0 | 18.0 | – | 250 | 17 | 22110.0147 |
6 | M12 x 1,5 | 6 | – | M5 | 9 | – | 22 | 6 | 7.0 | 3.5 | 14 | 6.5 | 19.0 | – | 250 | 25 | 22110.0149 |
6 | M12 x 1,5 | 9 | – | M5 | 9 | – | 22 | 6 | 7.0 | 3.5 | 14 | 6.0 | 25.0 | – | 250 | 26 | 22110.0150 |
8 | M16 x 1,5 | 8 | – | M6 | 10 | – | 26 | 8 | 8.5 | 4.0 | 17 | 8.5 | 26.0 | – | 250 | 54 | 22110.0152 |
8 | M16 x 1,5 | 12 | – | M6 | 10 | – | 26 | 8 | 8.5 | 4.0 | 17 | 8.5 | 28.0 | – | 250 | 55 | 22110.0153 |
10 | M16 x 1,5 | 12 | – | M6 | 10 | – | 26 | 8 | 8.5 | 4.0 | 17 | 9.5 | 38.0 | – | 250 | 56 | 22110.0155 |
12 | M20 x 1,5 | 15 | – | M6 | 12 | – | 33 | 10 | 8.5 | 4.0 | 22 | 11.5 | 40.0 | – | 250 | 111 | 22110.0156 |
16 | M24 x 2 | 20 | – | M8 | 15 | – | 38 | 12 | 11.5 | 5.0 | 27 | 13.0 | 54.0 | – | 250 | 193 | 22110.0157 |
with knob, black – picture 1, stainless steel | |||||||||||||||||
4 | M 8 x 1 | 4 | 16 | – | – | 35.0 | 16 | 5 | – | – | 10 | 4.5 | 12.0 | -30 | 80 | 10 | 22110.0203 |
4 | M 8 x 1 | 6 | 16 | – | – | 35.0 | 16 | 5 | – | – | 10 | 4.0 | 12.5 | -30 | 80 | 10 | 22110.0204 |
5 | M 8 x 1 | 5 | 19 | – | – | 40.0 | 18 | 6 | – | – | 12 | 5.0 | 15.0 | -30 | 80 | 18 | 22110.0206 |
5 | M10 x 1 | 8 | 19 | – | – | 40.0 | 18 | 6 | – | – | 12 | 5.0 | 18.0 | -30 | 80 | 18 | 22110.0207 |
6 | M12 x 1,5 | 6 | 23 | – | – | 48.0 | 22 | 6 | – | – | 14 | 6.5 | 19.0 | -30 | 80 | 29 | 22110.0209 |
6 | M12 x 1,5 | 9 | 23 | – | – | 48.0 | 22 | 6 | – | – | 14 | 6.0 | 25.0 | -30 | 80 | 29 | 22110.0210 |
8 | M16 x 1,5 | 8 | 28 | – | – | 58.0 | 26 | 8 | – | – | 17 | 8.5 | 26.0 | -30 | 80 | 62 | 22110.0212 |
8 | M16 x 1,5 | 12 | 28 | – | – | 58.0 | 26 | 8 | – | – | 17 | 8.5 | 28.0 | -30 | 80 | 62 | 22110.0213 |
10 | M16 x 1,5 | 12 | 28 | – | – | 58.0 | 26 | 8 | – | – | 17 | 9.5 | 38.0 | -30 | 80 | 64 | 22110.0215 |
12 | M20 x 1,5 | 15 | 33 | – | – | 67.0 | 33 | 10 | – | – | 22 | 11.5 | 40.0 | -30 | 80 | 117 | 22110.0216 |
16 | M24 x 2 | 20 | 33 | – | – | 78.5 | 38 | 12 | – | – | 27 | 13.0 | 54.0 | -30 | 80 | 204 | 22110.0217 |
16 | M24 x 2 | 20 | 33 | – | – | 78.5 | 38 | 12 | – | – | 27 | 13.0 | 54.0 | -30 | 80 | 219 | 22110.0237 |
without knob – picture 2, stainless steel | |||||||||||||||||
4 | M 8 x 1 | 4 | – | M3 | 7 | – | 16 | 5 | 4.5 | 2.5 | 10 | 4.5 | 12.0 | – | 250 | 9 | 22110.0243 |
4 | M 8 x 1 | 6 | – | M3 | 7 | – | 16 | 5 | 4.5 | 2.5 | 10 | 4.0 | 12.5 | – | 250 | 9 | 22110.0244 |
5 | M10 x 1 | 5 | – | M4 | 8 | – | 18 | 6 | 5.5 | 3.0 | 12 | 5.0 | 15.0 | – | 250 | 16 | 22110.0246 |
5 | M10 x 1 | 8 | – | M4 | 8 | – | 18 | 6 | 5.5 | 3.0 | 12 | 5.0 | 18.0 | – | 250 | 16 | 22110.0247 |
6 | M12 x 1,5 | 6 | – | M5 | 9 | – | 22 | 6 | 7.0 | 3.5 | 14 | 6.5 | 19.0 | – | 250 | 31 | 22110.0249 |
6 | M12 x 1,5 | 9 | – | M5 | 9 | – | 22 | 6 | 7.0 | 3.5 | 14 | 6.0 | 25.0 | – | 250 | 25 | 22110.0250 |
8 | M16 x 1,5 | 8 | – | M6 | 10 | – | 26 | 8 | 8.5 | 4.0 | 17 | 8.5 | 26.0 | – | 250 | 55 | 22110.0252 |
8 | M16 x 1,5 | 12 | – | M6 | 10 | – | 26 | 8 | 8.5 | 4.0 | 17 | 8.5 | 28.0 | – | 250 | 55 | 22110.0253 |
10 | M16 x 1,5 | 12 | – | M6 | 10 | – | 26 | 8 | 8.5 | 4.0 | 17 | 9.5 | 38.0 | – | 250 | 56 | 22110.0255 |
12 | M20 x 1,5 | 15 | – | M6 | 12 | – | 33 | 10 | 8.5 | 4.0 | 22 | 11.5 | 40.0 | – | 250 | 111 | 22110.0256 |
16 | M24 x 2 | 20 | – | M8 | 15 | – | 38 | 12 | 11.5 | 5.0 | 27 | 13.0 | 54.0 | – | 250 | 194 | 22110.0257 |
Dimensions | Wrench size | Weight | Art. No. | |
d2 | ||||
[mm] | [mm] | [g] | ||
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), steel | ||||
M 8 x 1 | 13 | 2.7 | 22120.0114 | |
M10 x 1 | 16 | 5.2 | 22120.0115 | |
M12 x 1,5 | 18 | 7.5 | 22120.0116 | |
M16 x 1,5 | 24 | 15.0 | 22120.0118 | |
M20 x 1,5 | 30 | 32.0 | 22120.0120 | |
M24 x 2 | 36 | 58.0 | 22120.0122 | |
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), stainless steel | ||||
M 8 x 1 | 13 | 2.7 | 22120.0514 | |
M10 x 1 | 16 | 5.2 | 22120.0515 | |
M12 x 1,5 | 18 | 7.5 | 22120.0516 | |
M16 x 1,5 | 24 | 15.0 | 22120.0518 | |
M20 x 1,5 | 30 | 32.0 | 22120.0520 | |
M24 x 2 | 36 | 58.0 | 22120.0522 | |
Lock nuts ISO 4035 for the following sizes, stainless steel | ||||
M16 | 24 | 18.0 | 22120.0720 |
Teilenummer
|
---|
22110.0215 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Ausführung | Befestigungsmethode | Betriebsknopf | Oberflächenbehandlung Grundkörper | Spitzen-Außen-Ø d (Ø) | d2 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | d5 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | l5 (mm) | l6 (mm) | F1 (N) | F2 (N) | s (mm) | Hub (mm) | Werkstoff | WS (mm) | Temperatur min. (°C) | Temperatur max. (°C) | Knopf | Raststift | Konfliktmineralien frei | REACH-konform | Schlüsselweite (mm) | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.63 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Standard knob | Eingeschraubt | Presence | - | 10 | M16 x 1,5 | 28 | - | - | 58 | 12 | 26 | 8 | - | - | ~ 9.5 | ~ 38 | - | 12 | - | 17 | -30 | 80 | Thermoplast PA 6, schwarz, matt | Rostfreier Stahl 1.4305, vernickelt | ja | ja | - | - |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Rastbolzen / Knopf wählbar / Stahl / brüniert, vernickelt / 22110, die Teilenummer ist 22110.0215.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 22110.0215.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Oberflächenbehandlung Grundkörper
d4(mm)
d5(mm)
l5(mm)
l6(mm)
s(mm)
Werkstoff
Schlüsselweite(mm)
Ausführung
Ausführung
Befestigungsmethode
Betriebsknopf
Spitzen-Außen-Ø d(Ø)
d2(mm)
d3(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
l4(mm)
F1(N)
F2(N)
Hub(mm)
WS(mm)
Temperatur min.(°C)
Temperatur max.(°C)
Knopf
Raststift
Konfliktmineralien frei
REACH-konform
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
22110.0107 |
22110.0109 |
22110.0110 |
22110.0216 |
22110.0217 |
22110.0237 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Ausführung | Befestigungsmethode | Betriebsknopf | Oberflächenbehandlung Grundkörper | Spitzen-Außen-Ø d (Ø) | d2 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | d5 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | l5 (mm) | l6 (mm) | F1 (N) | F2 (N) | s (mm) | Hub (mm) | Werkstoff | WS (mm) | Temperatur min. (°C) | Temperatur max. (°C) | Knopf | Raststift | Konfliktmineralien frei | REACH-konform | Schlüsselweite (mm) | Gewicht (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.53 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Standard knob | Eingeschraubt | Presence | Brüniert | 5 | M10 x 1 | 19 | - | - | 40 | 8 | 18 | 6 | - | - | ~ 5 | ~ 18 | - | 8 | - | 12 | -30 | 80 | Thermoplast PA 6, schwarz, matt | Stahl, gehärtet | ja | ja | - | - | |||
9.27 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Standard knob | Eingeschraubt | Presence | Brüniert | 6 | M12 x 1,5 | 23 | - | - | 48 | 6 | 22 | 6 | - | - | ~ 6.5 | ~ 19 | - | 6 | - | 14 | -30 | 80 | Thermoplast PA 6, schwarz, matt | Stahl, gehärtet | ja | ja | - | - | |||
9.27 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Standard knob | Eingeschraubt | Presence | Brüniert | 6 | M12 x 1,5 | 23 | - | - | 48 | 9 | 22 | 6 | - | - | ~ 6 | ~ 25 | - | 9 | - | 14 | -30 | 80 | Thermoplast PA 6, schwarz, matt | Stahl, gehärtet | ja | ja | - | - | |||
28.88 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Standard knob | Eingeschraubt | Presence | - | 12 | M20 x 1,5 | 33 | - | - | 67 | 15 | 33 | 10 | - | - | ~ 11.5 | ~ 40 | - | 15 | - | 22 | -30 | 80 | Thermoplast PA 6, schwarz, matt | Rostfreier Stahl 1.4305, vernickelt | ja | ja | - | - | |||
38.81 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
50.63 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |