Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
22120.0010
![]() | Rastbolzen werden bei Indexierbohrungen eingesetzt. |
Abmessungen | SW | Federkraft1) | Temperatureinsatzbereich | Gewicht | Art.-Nr. | |||||||||||
d1 | d2 | d3 | d4 | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | l6 | F1 | F2 | min. | max. | |||
-0.02 -0.05 | ~ | min. | min. | ~ | ~ | |||||||||||
[mm] | [mm] | [N] | [°C] | [g] | ||||||||||||
mit Knopf – Bild 1, Automatenstahl | ||||||||||||||||
5 | M10 x 1 | 21 | – | 45.0 | 5 | 17 | 5 | – | 15 | 12 | 6.0 | 14 | -30 | 80 | 19 | 22120.0005 |
6 | M12 x 1,5 | 25 | – | 54.5 | 6 | 20 | 6 | – | 17 | 14 | 6.5 | 19 | -30 | 80 | 29 | 22120.0006 |
8 | M16 x 1,5 | 31 | – | 69.0 | 8 | 26 | 8 | – | 23 | 19 | 11.5 | 28 | -30 | 80 | 71 | 22120.0008 |
10 | M20 x 1,5 | 31 | – | 80.0 | 10 | 33 | 10 | – | 30 | 22 | 23.0 | 54 | -30 | 80 | 119 | 22120.0010 |
ohne Knopf – Bild 2, Automatenstahl | ||||||||||||||||
5 | M10 x 1 | – | M5 | – | 5 | 17 | 5 | 6 | 15 | 12 | 6.0 | 14 | – | 250 | 14 | 22120.0025 |
6 | M12 x 1,5 | – | M6 | – | 6 | 20 | 6 | 10 | 17 | 14 | 6.5 | 19 | – | 250 | 23 | 22120.0026 |
8 | M16 x 1,5 | – | M8 | – | 8 | 26 | 8 | 12 | 23 | 19 | 11.5 | 28 | – | 250 | 54 | 22120.0028 |
10 | M20 x 1,5 | – | M8 | – | 10 | 33 | 10 | 12 | 30 | 22 | 23.0 | 54 | – | 250 | 97 | 22120.0030 |
mit Knopf – Bild 1, Rostfreier Stahl | ||||||||||||||||
5 | M10 x 1 | 21 | – | 45.0 | 5 | 17 | 5 | – | 15 | 12 | 6.0 | 14 | -30 | 80 | 19 | 22120.0405 |
6 | M12 x 1,5 | 25 | – | 54.5 | 6 | 20 | 6 | – | 17 | 14 | 6.5 | 19 | -30 | 80 | 31 | 22120.0406 |
8 | M16 x 1,5 | 31 | – | 69.0 | 8 | 26 | 8 | – | 23 | 19 | 11.5 | 28 | -30 | 80 | 71 | 22120.0408 |
10 | M20 x 1,5 | 31 | – | 80.0 | 10 | 33 | 10 | – | 30 | 22 | 23.0 | 54 | -30 | 80 | 115 | 22120.0410 |
ohne Knopf – Bild 2, Rostfreier Stahl | ||||||||||||||||
5 | M10 x 1 | – | M5 | – | 5 | 17 | 5 | 6 | 15 | 12 | 6.0 | 14 | – | 250 | 14 | 22120.0425 |
6 | M12 x 1,5 | – | M6 | – | 6 | 20 | 6 | 10 | 17 | 14 | 6.5 | 19 | – | 250 | 23 | 22120.0426 |
8 | M16 x 1,5 | – | M8 | – | 8 | 26 | 8 | 12 | 23 | 19 | 11.5 | 28 | – | 250 | 54 | 22120.0428 |
10 | M20 x 1,5 | – | M8 | – | 10 | 33 | 10 | 12 | 30 | 22 | 23.0 | 54 | – | 250 | 98 | 22120.0430 |
Abmessungen | Schlüsselweite | Gewicht | Art.-Nr. | |
d2 | ||||
[mm] | [mm] | [g] | ||
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439), Stahl | ||||
![]() | M10 x 1 | 16 | 5.2 | 22120.0115 |
M12 x 1,5 | 18 | 7.5 | 22120.0116 | |
M16 x 1,5 | 24 | 15.0 | 22120.0118 | |
M20 x 1,5 | 30 | 32.0 | 22120.0120 | |
Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439), Rostfreier Stahl | ||||
![]() | M10 x 1 | 16 | 5.2 | 22120.0515 |
M12 x 1,5 | 18 | 7.5 | 22120.0516 | |
M16 x 1,5 | 24 | 15.0 | 22120.0518 | |
M20 x 1,5 | 30 | 32.0 | 22120.0520 |
Teilenummer
|
---|
22120.0010 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Ausführung | Betriebsknopf | Oberflächenbehandlung Grundkörper | Spitzen-Außen-Ø d (Ø) | d2 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | l5 (mm) | l6 (mm) | F1 (N) | F2 (N) | WS (mm) | Temperatur min. (°C) | Temperatur max. (°C) | Knopf | Raststift | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.41 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Standard knob | Presence | Brüniert | 10 | M20 x 1,5 | 31 | - | ~ 80 | 10 | 33 | 10 | - | 30 | ~ 23 | ~ 54 | 22 | -30 | 80 | Thermoplast PA 6, schwarz, matt | Stahl, gehärtet |
Loading...
Befestigungsmethode | Eingeschraubt | Konfliktmineralien frei | ja | REACH-konform | ja |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Rastbolzen, mit Sechskantbund, die Teilenummer ist 22120.0010.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 22120.0010.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
d4(mm)
l5(mm)
Ausführung
Ausführung
Betriebsknopf
Oberflächenbehandlung Grundkörper
Spitzen-Außen-Ø d(Ø)
d2(mm)
d3(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
l4(mm)
l6(mm)
F1(N)
F2(N)
WS(mm)
Temperatur min.(°C)
Temperatur max.(°C)
Knopf
Raststift
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
22120.0005 |
22120.0006 |
22120.0008 |
22120.0025 |
22120.0026 |
22120.0028 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Ausführung | Betriebsknopf | Oberflächenbehandlung Grundkörper | Spitzen-Außen-Ø d (Ø) | d2 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | l5 (mm) | l6 (mm) | F1 (N) | F2 (N) | WS (mm) | Temperatur min. (°C) | Temperatur max. (°C) | Knopf | Raststift |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.98 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Standard knob | Presence | Brüniert | 5 | M10 x 1 | 21 | - | ~ 45 | 5 | 17 | 5 | - | 15 | ~ 6 | ~ 14 | 12 | -30 | 80 | Thermoplast PA 6, schwarz, matt | Stahl, gehärtet | |||
9.75 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Standard knob | Presence | Brüniert | 6 | M12 x 1,5 | 25 | - | ~ 54.5 | 6 | 20 | 6 | - | 17 | ~ 5.5 | ~ 13 | 14 | -30 | 80 | Thermoplast PA 6, schwarz, matt | Stahl, gehärtet | |||
12.93 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Standard knob | Presence | Brüniert | 8 | M16 x 1,5 | 31 | - | ~ 69 | 8 | 26 | 8 | - | 23 | ~ 11.5 | ~ 28 | 19 | -30 | 80 | Thermoplast PA 6, schwarz, matt | Stahl, gehärtet | |||
7.70 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Without Knob | No | Brüniert | 5 | M10 x 1 | - | M5 | - | 5 | 17 | 5 | 6 | 15 | ~ 6 | ~ 14 | 12 | - | 250 | - | Stahl, gehärtet | |||
9.27 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Without Knob | No | Brüniert | 6 | M12 x 1,5 | - | M6 | - | 6 | 20 | 6 | 10 | 17 | ~ 5.5 | ~ 13 | 14 | - | 250 | - | Stahl, gehärtet | |||
11.65 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | Without Knob | No | Brüniert | 8 | M16 x 1,5 | - | M8 | - | 8 | 26 | 8 | 12 | 23 | ~ 11.5 | ~ 28 | 19 | - | 250 | - | Stahl, gehärtet |