Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
22110.0233
Index plungers are used for indexing bores. Types with / without lock have the same building height. Due to a thread recess the index plungers can be completely screwed in. |
Dimensions | WS | Spring load1) | Operating temperature range | Weight | Art. No. | ||||||||
d1 | d2 | l2 | d3 | l1 | l3 | l4 | F1 | F2 | min. | max. | |||
-0.02 -0.05 | min. | ~ | ~ | ||||||||||
[mm] | [mm] | [N] | [°C] | [g] | |||||||||
with knob, black, steel | |||||||||||||
4 | M 8 x 1 | 4 | 16 | 35.0 | 16 | 5 | 10 | 4.5 | 12.0 | -30 | 80 | 12 | 22110.0123 |
4 | M 8 x 1 | 6 | 16 | 35.0 | 16 | 5 | 10 | 4.0 | 12.5 | -30 | 80 | 12 | 22110.0124 |
5 | M10 x 1 | 5 | 19 | 40.0 | 18 | 6 | 12 | 5.0 | 15.0 | -30 | 80 | 20 | 22110.0126 |
5 | M10 x 1 | 8 | 19 | 40.0 | 18 | 6 | 12 | 5.0 | 18.0 | -30 | 80 | 20 | 22110.0127 |
6 | M12 x 1,5 | 6 | 23 | 48.0 | 22 | 6 | 14 | 6.5 | 19.0 | -30 | 80 | 31 | 22110.0129 |
6 | M12 x 1,5 | 9 | 23 | 48.0 | 22 | 6 | 14 | 6.0 | 25.0 | -30 | 80 | 33 | 22110.0130 |
8 | M16 x 1,5 | 8 | 28 | 58.0 | 26 | 8 | 17 | 8.5 | 26.0 | -30 | 80 | 65 | 22110.0132 |
8 | M16 x 1,5 | 12 | 28 | 58.0 | 26 | 8 | 17 | 8.5 | 28.0 | -30 | 80 | 68 | 22110.0133 |
10 | M16 x 1,5 | 12 | 28 | 58.0 | 26 | 8 | 17 | 9.5 | 38.0 | -30 | 80 | 69 | 22110.0135 |
12 | M20 x 1,5 | 15 | 33 | 67.0 | 33 | 10 | 22 | 11.5 | 40.0 | -30 | 80 | 125 | 22110.0136 |
16 | M24 x 2 | 20 | 33 | 78.5 | 38 | 12 | 27 | 13.0 | 54.0 | -30 | 80 | 219 | 22110.0137 |
with knob, black, stainless steel | |||||||||||||
4 | M 8 x 1 | 4 | 16 | 35.0 | 16 | 5 | 10 | 4.5 | 12.0 | -30 | 80 | 12 | 22110.0223 |
4 | M 8 x 1 | 6 | 16 | 35.0 | 16 | 5 | 10 | 4.0 | 12.5 | -30 | 80 | 12 | 22110.0224 |
5 | M10 x 1 | 5 | 19 | 40.0 | 18 | 6 | 12 | 5.0 | 15.0 | -30 | 80 | 20 | 22110.0226 |
5 | M10 x 1 | 8 | 19 | 40.0 | 18 | 6 | 12 | 5.0 | 18.0 | -30 | 80 | 20 | 22110.0227 |
6 | M12 x 1,5 | 6 | 23 | 48.0 | 22 | 6 | 14 | 6.5 | 19.0 | -30 | 80 | 31 | 22110.0229 |
6 | M12 x 1,5 | 9 | 23 | 48.0 | 22 | 6 | 14 | 6.0 | 25.0 | -30 | 80 | 33 | 22110.0230 |
8 | M16 x 1,5 | 8 | 28 | 58.0 | 26 | 8 | 17 | 8.5 | 26.0 | -30 | 80 | 65 | 22110.0232 |
8 | M16 x 1,5 | 12 | 28 | 58.0 | 26 | 8 | 17 | 8.5 | 28.0 | -30 | 80 | 68 | 22110.0233 |
10 | M16 x 1,5 | 12 | 28 | 58.0 | 26 | 8 | 17 | 9.5 | 38.0 | -30 | 80 | 69 | 22110.0235 |
12 | M20 x 1,5 | 15 | 33 | 67.0 | 33 | 10 | 22 | 11.5 | 40.0 | -30 | 80 | 125 | 22110.0236 |
16 | M24 x 2 | 20 | 33 | 78.5 | 38 | 12 | 27 | 13.0 | 54.0 | -30 | 80 | 219 | 22110.0237 |
Dimensions | Wrench size | Weight | Art. No. | |
d2 | ||||
[mm] | [mm] | [g] | ||
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), steel | ||||
M 8 x 1 | 13 | 2.7 | 22120.0114 | |
M10 x 1 | 16 | 5.2 | 22120.0115 | |
M12 x 1,5 | 18 | 7.5 | 22120.0116 | |
M16 x 1,5 | 24 | 15.0 | 22120.0118 | |
M20 x 1,5 | 30 | 32.0 | 22120.0120 | |
M24 x 2 | 36 | 58.0 | 22120.0122 | |
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), stainless steel | ||||
M 8 x 1 | 13 | 2.7 | 22120.0514 | |
M10 x 1 | 16 | 5.2 | 22120.0515 | |
M12 x 1,5 | 18 | 7.5 | 22120.0516 | |
M16 x 1,5 | 24 | 15.0 | 22120.0518 | |
M20 x 1,5 | 30 | 32.0 | 22120.0520 | |
M24 x 2 | 36 | 58.0 | 22120.0522 |
Teilenummer
|
---|
22110.0233 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Oberflächenbehandlung Grundkörper | Spitzen-Außen-Ø d (Ø) | d2 (mm) | d3 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | F1 (N) | F2 (N) | Hub (mm) | WS (mm) | Raststift | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.94 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | - | 8 | M16 x 1,5 | 28 | 58 | 12 | 26 | 8 | ~ 8.5 | ~ 28 | 12 | 17 | Rostfreier Stahl 1.4305, vernickelt |
Loading...
Ausführung | Standard knob | Befestigungsmethode | Eingeschraubt | Betriebsknopf | Presence |
---|---|---|---|---|---|
Temperatur min.(°C) | -30 | Temperatur max.(°C) | 80 | Knopf | Thermoplast PA 6, schwarz, matt |
Konfliktmineralien frei | ja | REACH-konform | ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Rastbolzen kompakt, mit Sechskantbund und Arretierung, die Teilenummer ist 22110.0233.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 22110.0233.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Oberflächenbehandlung Grundkörper
Ausführung
Spitzen-Außen-Ø d(Ø)
d2(mm)
d3(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
l4(mm)
F1(N)
F2(N)
Hub(mm)
WS(mm)
Raststift
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
22110.0126 |
22110.0127 |
22110.0129 |
22110.0130 |
22110.0235 |
22110.0236 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Oberflächenbehandlung Grundkörper | Spitzen-Außen-Ø d (Ø) | d2 (mm) | d3 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | F1 (N) | F2 (N) | Hub (mm) | WS (mm) | Raststift |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.44 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Brüniert | 5 | M10 x 1 | 19 | 40 | 5 | 18 | 6 | ~ 5 | ~ 15 | 5 | 12 | Stahl, gehärtet | |||
10.44 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Brüniert | 5 | M10 x 1 | 19 | 40 | 8 | 18 | 6 | ~ 5 | ~ 18 | 8 | 12 | Stahl, gehärtet | |||
11.72 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Brüniert | 6 | M12 x 1,5 | 23 | 48 | 6 | 22 | 6 | ~ 6.5 | ~ 19 | 6 | 14 | Stahl, gehärtet | |||
11.72 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Brüniert | 6 | M12 x 1,5 | 23 | 48 | 9 | 22 | 6 | ~ 6 | ~ 25 | 9 | 14 | Stahl, gehärtet | |||
23.94 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | - | 10 | M16 x 1,5 | 28 | 58 | 12 | 26 | 8 | ~ 9.5 | ~ 38 | 12 | 17 | Rostfreier Stahl 1.4305, vernickelt | |||
34.75 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | - | 12 | M20 x 1,5 | 33 | 67 | 15 | 33 | 10 | ~ 11.5 | ~ 40 | 15 | 22 | Rostfreier Stahl 1.4305, vernickelt |