Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Particularly suitable for screwing into thin walled pieces. Performance in the smallest space requirements. Due to a thread recess the index plungers can be completely screwed in. |
Dimensions | WS | Spring load1) | Operating temperature range | Weight | Art. No. | ||||||||
d1 | d2 | d3 | d4 | l1 | l2 | l3 | F1 | F2 | min. | max. | |||
h9 | min. | ~ | ~ | ||||||||||
[mm] | [mm] | [N] | [°C] | [g] | |||||||||
without locking – picture 1, steel | |||||||||||||
4 | M 8 | 21 | 15 | 27.5 | 5 | 6 | 10 | 4 | 12 | -30 | 80 | 14 | 22110.0602 |
4 | M 8 x 1 | 21 | 15 | 27.5 | 5 | 6 | 10 | 4 | 12 | -30 | 80 | 14 | 22110.0604 |
5 | M10 | 25 | 18 | 34.0 | 6 | 8 | 12 | 6 | 16 | -30 | 80 | 25 | 22110.0606 |
5 | M10 x 1 | 25 | 18 | 34.0 | 6 | 8 | 12 | 6 | 16 | -30 | 80 | 24 | 22110.0608 |
6 | M10 | 25 | 18 | 34.0 | 6 | 8 | 12 | 6 | 16 | -30 | 80 | 25 | 22110.0610 |
6 | M10 x 1 | 25 | 18 | 34.0 | 6 | 8 | 12 | 6 | 16 | -30 | 80 | 25 | 22110.0612 |
6 | M12 | 28 | 20 | 40.5 | 7 | 10 | 14 | 10 | 23 | -30 | 80 | 40 | 22110.0614 |
6 | M12 x 1,5 | 28 | 20 | 40.5 | 7 | 10 | 14 | 10 | 23 | -30 | 80 | 40 | 22110.0616 |
7 | M12 | 28 | 20 | 40.5 | 7 | 10 | 14 | 10 | 23 | -30 | 80 | 41 | 22110.0618 |
7 | M12 x 1,5 | 28 | 20 | 40.5 | 7 | 10 | 14 | 10 | 23 | -30 | 80 | 40 | 22110.0620 |
8 | M16 | 33 | 23 | 47.5 | 10 | 12 | 17 | 11 | 35 | -30 | 80 | 66 | 22110.0622 |
8 | M16 x 1,5 | 33 | 23 | 47.5 | 10 | 12 | 17 | 11 | 35 | -30 | 80 | 67 | 22110.0624 |
10 | M16 | 33 | 23 | 47.5 | 10 | 12 | 17 | 11 | 35 | -30 | 80 | 68 | 22110.0626 |
10 | M16 x 1,5 | 33 | 23 | 47.5 | 10 | 12 | 17 | 11 | 35 | -30 | 80 | 69 | 22110.0628 |
with locking – picture 2, steel | |||||||||||||
4 | M 8 | 21 | 15 | 27.5 | 5 | 6 | 10 | 4 | 12 | -30 | 80 | 14 | 22110.0630 |
4 | M 8 x 1 | 21 | 15 | 27.5 | 5 | 6 | 10 | 4 | 12 | -30 | 80 | 13 | 22110.0632 |
5 | M10 | 25 | 18 | 34.0 | 6 | 8 | 12 | 6 | 16 | -30 | 80 | 23 | 22110.0634 |
5 | M10 x 1 | 25 | 18 | 34.0 | 6 | 8 | 12 | 6 | 16 | -30 | 80 | 23 | 22110.0636 |
6 | M10 | 25 | 18 | 34.0 | 6 | 8 | 12 | 6 | 16 | -30 | 80 | 24 | 22110.0638 |
6 | M10 x 1 | 25 | 18 | 34.0 | 6 | 8 | 12 | 6 | 16 | -30 | 80 | 25 | 22110.0640 |
6 | M12 | 28 | 20 | 40.5 | 7 | 10 | 14 | 10 | 23 | -30 | 80 | 38 | 22110.0642 |
6 | M12 x 1,5 | 28 | 20 | 40.5 | 7 | 10 | 14 | 10 | 23 | -30 | 80 | 39 | 22110.0644 |
7 | M12 | 28 | 20 | 40.5 | 7 | 10 | 14 | 10 | 23 | -30 | 80 | 39 | 22110.0646 |
7 | M12 x 1,5 | 28 | 20 | 40.5 | 7 | 10 | 14 | 10 | 23 | -30 | 80 | 39 | 22110.0648 |
8 | M16 | 33 | 23 | 47.5 | 10 | 12 | 17 | 11 | 35 | -30 | 80 | 64 | 22110.0650 |
8 | M16 x 1,5 | 33 | 23 | 47.5 | 10 | 12 | 17 | 11 | 35 | -30 | 80 | 65 | 22110.0652 |
10 | M16 | 33 | 23 | 47.5 | 10 | 12 | 17 | 11 | 35 | -30 | 80 | 66 | 22110.0654 |
10 | M16 x 1,5 | 33 | 23 | 47.5 | 10 | 12 | 17 | 11 | 35 | -30 | 80 | 67 | 22110.0656 |
without locking – picture 1, stainless steel | |||||||||||||
4 | M 8 | 21 | 15 | 27.5 | 5 | 6 | 10 | 4 | 12 | -30 | 80 | 14 | 22110.0702 |
4 | M 8 x 1 | 21 | 15 | 27.5 | 5 | 6 | 10 | 4 | 12 | -30 | 80 | 14 | 22110.0704 |
5 | M10 | 25 | 18 | 34.0 | 6 | 8 | 12 | 6 | 16 | -30 | 80 | 24 | 22110.0706 |
5 | M10 x 1 | 25 | 18 | 34.0 | 6 | 8 | 12 | 6 | 16 | -30 | 80 | 25 | 22110.0708 |
6 | M10 | 25 | 18 | 34.0 | 6 | 8 | 12 | 6 | 16 | -30 | 80 | 24 | 22110.0710 |
6 | M10 x 1 | 25 | 18 | 34.0 | 6 | 8 | 12 | 6 | 16 | -30 | 80 | 25 | 22110.0712 |
6 | M12 | 28 | 20 | 40.5 | 7 | 10 | 14 | 10 | 23 | -30 | 80 | 40 | 22110.0714 |
6 | M12 x 1,5 | 28 | 20 | 40.5 | 7 | 10 | 14 | 10 | 23 | -30 | 80 | 40 | 22110.0716 |
7 | M12 | 28 | 20 | 40.5 | 7 | 10 | 14 | 10 | 23 | -30 | 80 | 40 | 22110.0718 |
7 | M12 x 1,5 | 28 | 20 | 40.5 | 7 | 10 | 14 | 10 | 23 | -30 | 80 | 41 | 22110.0720 |
8 | M16 | 33 | 23 | 47.5 | 10 | 12 | 17 | 11 | 35 | -30 | 80 | 67 | 22110.0722 |
8 | M16 x 1,5 | 33 | 23 | 47.5 | 10 | 12 | 17 | 11 | 35 | -30 | 80 | 67 | 22110.0724 |
10 | M16 | 33 | 23 | 47.5 | 10 | 12 | 17 | 11 | 35 | -30 | 80 | 68 | 22110.0726 |
10 | M16 x 1,5 | 33 | 23 | 47.5 | 10 | 12 | 17 | 11 | 35 | -30 | 80 | 69 | 22110.0728 |
with locking – picture 2, stainless steel | |||||||||||||
4 | M 8 | 21 | 15 | 27.5 | 5 | 6 | 10 | 4 | 12 | -30 | 80 | 13 | 22110.0730 |
4 | M 8 x 1 | 21 | 15 | 27.5 | 5 | 6 | 10 | 4 | 12 | -30 | 80 | 14 | 22110.0732 |
5 | M10 | 25 | 18 | 34.0 | 6 | 8 | 12 | 6 | 16 | -30 | 80 | 23 | 22110.0734 |
5 | M10 x 1 | 25 | 18 | 34.0 | 6 | 8 | 12 | 6 | 16 | -30 | 80 | 24 | 22110.0736 |
6 | M10 | 25 | 18 | 34.0 | 6 | 8 | 12 | 6 | 16 | -30 | 80 | 24 | 22110.0738 |
6 | M10 x 1 | 25 | 18 | 34.0 | 6 | 8 | 12 | 6 | 16 | -30 | 80 | 31 | 22110.0740 |
6 | M12 | 28 | 20 | 40.5 | 7 | 10 | 14 | 10 | 23 | -30 | 80 | 38 | 22110.0742 |
6 | M12 x 1,5 | 28 | 20 | 40.5 | 7 | 10 | 14 | 10 | 23 | -30 | 80 | 39 | 22110.0744 |
7 | M12 | 28 | 20 | 40.5 | 7 | 10 | 14 | 10 | 23 | -30 | 80 | 39 | 22110.0746 |
7 | M12 x 1,5 | 28 | 20 | 40.5 | 7 | 10 | 14 | 10 | 23 | -30 | 80 | 39 | 22110.0748 |
8 | M16 | 33 | 23 | 47.5 | 10 | 12 | 17 | 11 | 35 | -30 | 80 | 64 | 22110.0750 |
8 | M16 x 1,5 | 33 | 23 | 47.5 | 10 | 12 | 17 | 11 | 35 | -30 | 80 | 65 | 22110.0752 |
10 | M16 | 33 | 23 | 47.5 | 10 | 12 | 17 | 11 | 35 | -30 | 80 | 66 | 22110.0754 |
10 | M16 x 1,5 | 33 | 23 | 47.5 | 10 | 12 | 17 | 11 | 35 | -30 | 80 | 68 | 22110.0756 |
Teilenummer
|
---|
22110.0616 |
22110.0644 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Oberflächenbehandlung Grundkörper | Spitzen-Außen-Ø d (Ø) | d2 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | F1 (N) | F2 (N) | s (mm) | Hub (mm) | WS (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.78 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Verzinkt | 6 | M12 x 1,5 | 28 | 20 | 40.5 | 7 | 10 | ~ 10 | ~ 23 | - | 7 | 14 | |||
5.78 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Verzinkt | 6 | M12 x 1,5 | 28 | 20 | 40.5 | 7 | 10 | ~ 10 | ~ 23 | - | 7 | 14 |
Loading...
Ausführung | Standard knob | Befestigungsmethode | Eingeschraubt | Gesamtlänge | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Betriebsknopf | Presence | Temperatur min.(°C) | -30 | Temperatur max.(°C) | 80 |
Knopf | Thermoplast PA 6, schwarz, matt | Raststift | Rostfreier Stahl 1.4305 | Konfliktmineralien frei | ja |
REACH-konform | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
s(mm)
Ausführung
Oberflächenbehandlung Grundkörper
Spitzen-Außen-Ø d(Ø)
d2(mm)
d3(mm)
d4(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
F1(N)
F2(N)
Hub(mm)
WS(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften