Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
22120.0448
Index plungers are used for indexing bores. |
Dimensions | Spring load1) | Operating temperature range | Weight | Art. No. | |||||||||
d1 | d2 | d3 | d4 | l1 | l2 | l3 | l4 | F1 | F2 | min. | max. | ||
-0.02 -0.05 | ~ | min. | ~ | ~ | |||||||||
[mm] | [N] | [°C] | [g] | ||||||||||
with knob – picture 1, free cutting steel | |||||||||||||
5 | M10 x 1 | 21 | – | 45.0 | 5 | 22 | – | 6.0 | 14 | -30 | 80 | 17 | 22120.0045 |
6 | M12 x 1,5 | 25 | – | 54.5 | 6 | 26 | – | 6.5 | 19 | -30 | 80 | 27 | 22120.0046 |
8 | M16 x 1,5 | 31 | – | 69.0 | 8 | 34 | – | 11.5 | 28 | -30 | 80 | 63 | 22120.0048 |
10 | M20 x 1,5 | 31 | – | 80.0 | 10 | 41 | – | 23.0 | 54 | -30 | 80 | 104 | 22120.0050 |
without knob – picture 2, free cutting steel | |||||||||||||
5 | M10 x 1 | – | M5 | – | 5 | 22 | 6 | 6.0 | 14 | – | 250 | 12 | 22120.0065 |
6 | M12 x 1,5 | – | M6 | – | 6 | 26 | 10 | 6.5 | 19 | – | 250 | 19 | 22120.0066 |
8 | M16 x 1,5 | – | M8 | – | 8 | 34 | 12 | 11.5 | 28 | – | 250 | 46 | 22120.0068 |
10 | M20 x 1,5 | – | M8 | – | 10 | 43 | 12 | 23.0 | 54 | – | 250 | 87 | 22120.0070 |
with knob – picture 1, stainless steel | |||||||||||||
5 | M10 x 1 | 21 | – | 45.0 | 5 | 22 | – | 6.0 | 14 | -30 | 80 | 17 | 22120.0445 |
6 | M12 x 1,5 | 25 | – | 54.5 | 6 | 26 | – | 6.5 | 19 | -30 | 80 | 27 | 22120.0446 |
8 | M16 x 1,5 | 31 | – | 69.0 | 8 | 34 | – | 11.5 | 28 | -30 | 80 | 63 | 22120.0448 |
10 | M20 x 1,5 | 31 | – | 80.0 | 10 | 41 | – | 23.0 | 54 | -30 | 80 | 104 | 22120.0450 |
without knob – picture 2, stainless steel | |||||||||||||
5 | M10 x 1 | – | M5 | – | 5 | 22 | 6 | 6.0 | 14 | – | 250 | 12 | 22120.0465 |
6 | M12 x 1,5 | – | M6 | – | 6 | 26 | 10 | 6.5 | 19 | – | 250 | 19 | 22120.0466 |
8 | M16 x 1,5 | – | M8 | – | 8 | 34 | 12 | 11.5 | 28 | – | 250 | 45 | 22120.0468 |
10 | M20 x 1,5 | – | M8 | – | 10 | 43 | 12 | 23.0 | 54 | – | 250 | 87 | 22120.0470 |
Dimensions | Wrench size | Weight | Art. No. | |
d2 | ||||
[mm] | [mm] | [g] | ||
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), steel | ||||
M10 x 1 | 16 | 5.2 | 22120.0115 | |
M12 x 1,5 | 18 | 7.5 | 22120.0116 | |
M16 x 1,5 | 24 | 15.0 | 22120.0118 | |
M20 x 1,5 | 30 | 32.0 | 22120.0120 | |
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), stainless steel | ||||
M10 x 1 | 16 | 5.2 | 22120.0515 | |
M12 x 1,5 | 18 | 7.5 | 22120.0516 | |
M16 x 1,5 | 24 | 15.0 | 22120.0518 | |
M20 x 1,5 | 30 | 32.0 | 22120.0520 | |
Assembly Tool, steel | ||||
M10 x 1 | – | 9.3 | 22120.0955 | |
M12 x 1,5 | – | 14.0 | 22120.0956 | |
M16 x 1,5 | – | 25.0 | 22120.0958 | |
M20 x 1,5 | – | 27.0 | 22120.0960 |
Index plungers are used for indexing bores. |
Dimensions | Spring load1) | Operating temperature range | Weight | Art. No. | ||||||
d1 | d2 | d3 | l1 | l2 | l3 | F1 | F2 | max. | ||
-0.02 -0.05 | ~ | min. | ~ | ~ | ||||||
[mm] | [N] | [°C] | [g] | |||||||
stainless steel | ||||||||||
5 | M10 x 1 | 21 | 45.0 | 5 | 22 | 6.0 | 14 | 250 | 36 | 22120.0475 |
6 | M12 x 1,5 | 25 | 54.5 | 6 | 26 | 6.5 | 19 | 250 | 62 | 22120.0476 |
8 | M16 x 1,5 | 31 | 69.0 | 8 | 34 | 11.5 | 28 | 250 | 124 | 22120.0478 |
10 | M20 x 1,5 | 31 | 80.0 | 10 | 41 | 23.0 | 54 | 250 | 165 | 22120.0480 |
Dimensions | Wrench size | Weight | Art. No. | |
d2 | ||||
[mm] | [mm] | [g] | ||
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), stainless steel | ||||
M10 x 1 | 16 | 5.2 | 22120.0515 | |
M12 x 1,5 | 18 | 7.5 | 22120.0516 | |
M16 x 1,5 | 24 | 15.0 | 22120.0518 | |
M20 x 1,5 | 30 | 32.0 | 22120.0520 | |
Assembly Tool, steel | ||||
M10 x 1 | – | 9.3 | 22120.0955 | |
M12 x 1,5 | – | 14.0 | 22120.0956 | |
M16 x 1,5 | – | 25.0 | 22120.0958 | |
M20 x 1,5 | – | 27.0 | 22120.0960 |
Teilenummer
|
---|
22120.0448 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Ausführung | Betriebsknopf | Oberflächenbehandlung Grundkörper | Spitzen-Außen-Ø d (Ø) | d2 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | F1 (N) | F2 (N) | s (mm) | Temperatur min. (°C) | Temperatur max. (°C) | Knopf | Raststift | Konfliktmineralien frei | REACH-konform | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.61 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Standard knob | Presence | - | 8 | M16 x 1,5 | 31 | - | ~ 69 | 8 | 34 | - | ~ 11.5 | ~ 28 | - | -30 | 80 | Thermoplast PA 6, schwarz | Rostfreier Stahl 1.4305, vernickelt | ja | ja |
Loading...
Befestigungsmethode | Eingeschraubt |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Rastbolzen, ohne Sechskantbund, die Teilenummer ist 22120.0448.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 22120.0448.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Oberflächenbehandlung Grundkörper
d4(mm)
l4(mm)
s(mm)
Ausführung
Ausführung
Betriebsknopf
Spitzen-Außen-Ø d(Ø)
d2(mm)
d3(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
F1(N)
F2(N)
Temperatur min.(°C)
Temperatur max.(°C)
Knopf
Raststift
Konfliktmineralien frei
REACH-konform
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
22120.0050 |
22120.0065 |
22120.0066 |
22120.0450 |
22120.0465 |
22120.0466 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Ausführung | Betriebsknopf | Oberflächenbehandlung Grundkörper | Spitzen-Außen-Ø d (Ø) | d2 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | F1 (N) | F2 (N) | s (mm) | Temperatur min. (°C) | Temperatur max. (°C) | Knopf | Raststift | Konfliktmineralien frei | REACH-konform |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.70 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Standard knob | Presence | Brüniert | 10 | M20 x 1,5 | 31 | - | ~ 80 | 10 | 41 | - | ~ 23 | ~ 54 | - | -30 | 80 | Thermoplast PA 6, schwarz | Stahl, gehärtet | ja | ja | |||
6.34 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Without Knob | No | Brüniert | 5 | M10 x 1 | - | M5 | - | 5 | 22 | 6 | ~ 6 | ~ 14 | - | - | 250 | - | Stahl, gehärtet | ja | ja | |||
6.72 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Without Knob | No | Brüniert | 6 | M12 x 1,5 | - | M6 | - | 6 | 26 | 10 | ~ 5.5 | ~ 13 | - | - | 250 | - | Stahl, gehärtet | ja | ja | |||
22.08 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Standard knob | Presence | - | 10 | M20 x 1,5 | 31 | - | ~ 80 | 10 | 41 | - | ~ 23 | ~ 54 | - | -30 | 80 | Thermoplast PA 6, schwarz | Rostfreier Stahl 1.4305, vernickelt | ja | ja | |||
11.02 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Without Knob | No | - | 5 | M10 x 1 | - | M5 | - | 5 | 22 | 6 | ~ 6 | ~ 14 | - | - | 250 | - | Rostfreier Stahl 1.4305, vernickelt | ja | ja | |||
12.59 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Without Knob | No | - | 6 | M12 x 1,5 | - | M6 | - | 6 | 26 | 10 | ~ 5.5 | ~ 13 | - | - | 250 | - | Rostfreier Stahl 1.4305, vernickelt | ja | ja |