Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
22120.0382
Index bolts are used for indexing purposes. Plastic cover for grip allows better handling. |
Dimensions | Spring load1) | Operating temperature range | Weight | Art. No. | |||||||||||
d1 | l2 | d2 | d3 | h | k | l1 | l3 | l4 | s | F1 | F2 | min. | max. | ||
0 -0.05 | ~ | ~ | |||||||||||||
[mm] | [N] | [°C] | [g] | ||||||||||||
without plastic cover for grip – picture 1 | |||||||||||||||
6 | 10 | 16 | 35 | 16 | 20 | 56 | 32 | – | 12 | 12 | 32 | – | 250 | 82 | 22120.0376 |
8 | 10 | 16 | 35 | 16 | 20 | 56 | 32 | – | 12 | 12 | 32 | – | 250 | 85 | 22120.0378 |
8 | 12 | 20 | 40 | 20 | 22 | 69 | 37 | – | 15 | 21 | 58 | – | 250 | 163 | 22120.0379 |
10 | 10 | 16 | 35 | 16 | 20 | 56 | 32 | – | 12 | 12 | 32 | – | 250 | 85 | 22120.0381 |
10 | 12 | 20 | 40 | 20 | 22 | 69 | 37 | – | 15 | 21 | 58 | – | 250 | 171 | 22120.0382 |
12 | 12 | 20 | 40 | 20 | 22 | 69 | 37 | – | 15 | 21 | 58 | – | 250 | 174 | 22120.0384 |
with plastic cover for grip – picture 2 | |||||||||||||||
6 | 10 | 16 | 35 | 16 | 20 | 56 | – | 42 | 12 | 12 | 32 | -30 | 80 | 83 | 22120.0386 |
8 | 10 | 16 | 35 | 16 | 20 | 56 | – | 42 | 12 | 12 | 32 | -30 | 80 | 85 | 22120.0388 |
8 | 12 | 20 | 40 | 20 | 22 | 69 | – | 52 | 15 | 21 | 58 | -30 | 80 | 169 | 22120.0389 |
10 | 10 | 16 | 35 | 16 | 20 | 56 | – | 42 | 12 | 12 | 32 | -30 | 80 | 86 | 22120.0391 |
10 | 12 | 20 | 40 | 20 | 22 | 69 | – | 52 | 15 | 21 | 58 | -30 | 80 | 171 | 22120.0392 |
12 | 12 | 20 | 40 | 20 | 22 | 69 | – | 52 | 15 | 21 | 58 | -30 | 80 | 171 | 22120.0394 |
Teilenummer
|
---|
22120.0382 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Spitzen-Außen-Ø d (Ø) | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | h (mm) | k (mm) | F1 (N) | F2 (N) | Temperatur min. (°C) | Temperatur max. (°C) | Kunststoffkappe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.06 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 10 | - | 20 | 40 | 69 | 12 | 37 | - | 20 | 22 | ~ 21 | ~ 58 | - | 250 | - |
Loading...
Ausführung | Special Knob | Befestigungsmethode | Eingeschraubt | Betriebsknopf | Presence |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung Grundkörper | Brüniert | Raststift | Stahl, nitriert, schwarz | Konfliktmineralien frei | ja |
REACH-konform | ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Rastriegel, mit Anschraubflansch, die Teilenummer ist 22120.0382.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 22120.0382.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
d1(mm)
l4(mm)
Temperatur min.(°C)
Kunststoffkappe
Ausführung
Spitzen-Außen-Ø d(Ø)
d2(mm)
d3(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
h(mm)
k(mm)
F1(N)
F2(N)
Temperatur max.(°C)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
22120.0378 |
22120.0379 |
22120.0381 |
22120.0384 |
22120.0386 |
22120.0388 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Spitzen-Außen-Ø d (Ø) | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | h (mm) | k (mm) | F1 (N) | F2 (N) | Temperatur min. (°C) | Temperatur max. (°C) | Kunststoffkappe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.24 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 8 | 16 | 16 | 35 | 56 | 10 | 32 | - | 16 | 20 | ~ 12 | ~ 32 | - | 250 | - | |||
37.06 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 8 | - | 20 | 40 | 69 | 12 | 37 | - | 20 | 22 | ~ 21 | ~ 58 | - | 250 | - | |||
32.24 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | 16 | 16 | 35 | 56 | 10 | 32 | - | 16 | 20 | ~ 12 | ~ 32 | - | 250 | - | |||
37.06 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12 | - | 20 | 40 | 69 | 12 | 37 | - | 20 | 22 | ~ 21 | ~ 58 | - | 250 | - | |||
34.46 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 6 | 16 | 16 | 35 | 56 | 10 | - | 42 | 16 | 20 | ~ 12 | ~ 32 | -30 | 80 | Thermoplast, schwarz, matt | |||
34.46 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 8 | 16 | 16 | 35 | 56 | 10 | - | 42 | 16 | 20 | ~ 12 | ~ 32 | -30 | 80 | Thermoplast, schwarz, matt |