Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
22121.0110
Index bolts are used for indexing purposes. Application limited for cases in which no precise positioning is needed. The high stroke of the pin enables for a variety of applications, e.g. as door bolt. Simple version in compact design. |
Dimensions | WS | Spring load1) | Tightening torque | Operating temperature range | Weight | Art. No. | |||||||||
d1 | d2 | d3 | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | s | F1 | F2 | min. | max. | |||
~ | ~ | ||||||||||||||
[mm] | [mm] | [N] | [Nm] | [°C] | [g] | ||||||||||
4 | M 6 | 2.3 | 41.5 | 20.0 | 17.0 | 12.0 | 15.5 | 9.5 | 6 | 3.0 | 10.0 | 1.6 | 250 | 5.9 | 22121.0105 |
5 | M 8 | 3.0 | 54.0 | 27.0 | 24.0 | 15.0 | 19.2 | 12.0 | 8 | 3.5 | 13.5 | 4.5 | 250 | 14.0 | 22121.0110 |
6 | M10 | 3.5 | 65.0 | 33.5 | 30.0 | 17.5 | 22.9 | 14.0 | 10 | 4.0 | 16.0 | 10.0 | 250 | 26.0 | 22121.0115 |
8 | M12 | 4.7 | 73.0 | 31.8 | 28.0 | 22.2 | 31.2 | 19.0 | 12 | 4.0 | 22.0 | 13.0 | 250 | 43.0 | 22121.0120 |
10 | M16 | 4.7 | 102.5 | 50.5 | 44.5 | 27.0 | 32.7 | 25.0 | 16 | 4.0 | 23.0 | 42.0 | 250 | 104.0 | 22121.0125 |
Dimensions | Wrench size | Weight | Art. No. | |
d2 | ||||
[mm] | [mm] | [g] | ||
steel | ||||
M 6 | 10 | 1.3 | 22120.0704 | |
M 8 | 13 | 2.8 | 22120.0705 | |
M10 | 16 | 5.3 | 22120.0706 | |
M12 | 18 | 7.6 | 22120.0708 | |
M16 | 24 | 18.0 | 22120.0710 |
Teilenummer
|
---|
22121.0110 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Spitzen-Außen-Ø d (Ø) | d2 (mm) | d3 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | l5 (mm) | F1 (N) | F2 (N) | Anzugsdrehmoment max. (Nm) | WS (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.29 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 5 | M8 | 3 | 54 | 27 | 24 | 15 | 19.2 | ~ 3.5 | ~ 13.5 | 4.5 | 8 |
Loading...
Ausführung | Hebel | Befestigungsmethode | Eingeschraubt | Oberflächenbehandlung Grundkörper | Verzinkt |
---|---|---|---|---|---|
Temperatur max.(°C) | 250 | Raststift | Stahl, verzinkt | Kontermutter | Stahl, verzinkt |
Konfliktmineralien frei | ja | REACH-konform | ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Rastriegel, einfache Ausführung, die Teilenummer ist 22121.0110.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 22121.0110.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Spitzen-Außen-Ø d(Ø)
d2(mm)
d3(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
l4(mm)
l5(mm)
F1(N)
F2(N)
Anzugsdrehmoment max.(Nm)
WS(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
22121.0105 |
22121.0115 |
22121.0120 |
22121.0125 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Spitzen-Außen-Ø d (Ø) | d2 (mm) | d3 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | l5 (mm) | F1 (N) | F2 (N) | Anzugsdrehmoment max. (Nm) | WS (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.46 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 4 | M6 | 2.3 | 41.5 | 20 | 17 | 12 | 15.5 | ~ 3 | ~ 10 | 1.6 | 6 | |||
9.28 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 6 | M10 | 3.5 | 65 | 33.5 | 30 | 17.5 | 22.9 | ~ 4 | ~ 16 | 10 | 10 | |||
9.97 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 8 | M12 | 4.7 | 73 | 31.8 | 28 | 22.2 | 31.2 | ~ 4 | ~ 22 | 13 | 12 | |||
11.89 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 10 | M16 | 4.7 | 102.5 | 50.5 | 44.5 | 27 | 32.7 | ~ 4 | ~ 23 | 42 | 16 |