Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
22120.0795
Application is limited to cases not requiring a precise positioning. Simple finish with very small dimensions. |
Dimensions | WS | Tightening torque | Spring load1) | Operating temperature range | Weight | Art. No. | |||||||||||
d1 | d2 | d3 | e | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | s | max. | F1 | F2 | min. | max. | |||
-0.05 | min. | min. | ~ | ~ | |||||||||||||
[mm] | [mm] | [Nm] | [N] | [°C] | [g] | ||||||||||||
with pull-ring, without locking – picture 1, steel | |||||||||||||||||
3 | M 6 | 14 | 6.9 | 34.0 | 3.5 | 12 | 4.5 | 10.0 | 3.5 | 6 | 2 | 3 | 12 | – | 250 | 3.2 | 22120.0723 |
4 | M 6 | 14 | 6.9 | 34.5 | 4.0 | 12 | 4.5 | 10.0 | 4.0 | 6 | 2 | 3 | 12 | – | 250 | 3.6 | 22120.0724 |
5 | M 8 | 18 | 9.2 | 45.0 | 5.0 | 16 | 6.0 | 13.5 | 5.0 | 8 | 7 | 5 | 24 | – | 250 | 8.4 | 22120.0725 |
6 | M10 | 24 | 11.5 | 57.5 | 6.0 | 20 | 7.5 | 17.0 | 6.0 | 10 | 15 | 5 | 21 | – | 250 | 17.0 | 22120.0726 |
8 | M12 | 30 | 13.8 | 71.0 | 8.0 | 24 | 9.0 | 20.5 | 8.0 | 12 | 20 | 6 | 22 | – | 250 | 31.0 | 22120.0728 |
with knob, without locking – picture 2, steel | |||||||||||||||||
3 | M 6 | 12 | 6.9 | 30.0 | 3.5 | 12 | 4.5 | 10.0 | 3.5 | 6 | 2 | 3 | 12 | -30 | 80 | 3.6 | 22120.0743 |
4 | M 6 | 12 | 6.9 | 30.5 | 4.0 | 12 | 4.5 | 10.0 | 4.0 | 6 | 2 | 3 | 12 | -30 | 80 | 3.8 | 22120.0744 |
5 | M 8 | 16 | 9.2 | 40.0 | 5.0 | 16 | 6.0 | 13.5 | 5.0 | 8 | 7 | 5 | 24 | -30 | 80 | 9.2 | 22120.0745 |
6 | M10 | 18 | 11.5 | 49.0 | 6.0 | 20 | 7.5 | 17.0 | 6.0 | 10 | 15 | 5 | 21 | -30 | 80 | 18.0 | 22120.0746 |
8 | M12 | 21 | 13.8 | 59.0 | 8.0 | 24 | 9.0 | 20.5 | 8.0 | 12 | 20 | 6 | 22 | -30 | 80 | 31.0 | 22120.0748 |
with knob and locking – picture 3, steel | |||||||||||||||||
3 | M 6 | 12 | 6.9 | 32.5 | 3.5 | 12 | 7.0 | 10.0 | 3.5 | 6 | 2 | 3 | 12 | -30 | 80 | 3.8 | 22120.0763 |
4 | M 6 | 12 | 6.9 | 33.0 | 4.0 | 12 | 7.0 | 10.0 | 4.0 | 6 | 2 | 3 | 12 | -30 | 80 | 4.2 | 22120.0764 |
5 | M 8 | 16 | 9.2 | 43.5 | 5.0 | 16 | 9.5 | 13.5 | 5.0 | 8 | 7 | 5 | 24 | -30 | 80 | 9.8 | 22120.0765 |
6 | M10 | 18 | 11.5 | 52.0 | 6.0 | 20 | 10.5 | 17.0 | 6.0 | 10 | 15 | 5 | 21 | -30 | 80 | 18.0 | 22120.0766 |
8 | M12 | 21 | 13.8 | 63.5 | 8.0 | 24 | 13.5 | 20.5 | 8.0 | 12 | 20 | 6 | 22 | -30 | 80 | 33.0 | 22120.0768 |
with pull-ring, without locking – picture 1, stainless steel | |||||||||||||||||
3 | M 6 | 14 | 6.9 | 34.0 | 3.5 | 12 | 4.5 | 10.0 | 3.5 | 6 | 2 | 3 | 12 | – | 250 | 3.2 | 22120.0773 |
4 | M 6 | 14 | 6.9 | 34.5 | 4.0 | 12 | 4.5 | 10.0 | 4.0 | 6 | 2 | 3 | 12 | – | 250 | 4.0 | 22120.0774 |
5 | M 8 | 18 | 9.2 | 45.0 | 5.0 | 16 | 6.0 | 13.5 | 5.0 | 8 | 7 | 5 | 24 | – | 250 | 8.0 | 22120.0775 |
6 | M10 | 24 | 11.5 | 57.5 | 6.0 | 20 | 7.5 | 17.0 | 6.0 | 10 | 15 | 5 | 21 | – | 250 | 17.0 | 22120.0776 |
8 | M12 | 30 | 13.8 | 71.0 | 8.0 | 24 | 9.0 | 20.5 | 8.0 | 12 | 20 | 6 | 22 | – | 250 | 30.0 | 22120.0778 |
with knob, without locking – picture 2, stainless steel | |||||||||||||||||
3 | M 6 | 12 | 6.9 | 30.0 | 3.5 | 12 | 4.5 | 10.0 | 3.5 | 6 | 2 | 3 | 12 | -30 | 80 | 3.7 | 22120.0783 |
4 | M 6 | 12 | 6.9 | 30.5 | 4.0 | 12 | 4.5 | 10.0 | 4.0 | 6 | 2 | 3 | 12 | -30 | 80 | 4.0 | 22120.0784 |
5 | M 8 | 16 | 9.2 | 40.0 | 5.0 | 16 | 6.0 | 13.5 | 5.0 | 8 | 7 | 5 | 24 | -30 | 80 | 9.0 | 22120.0785 |
6 | M10 | 18 | 11.5 | 49.0 | 6.0 | 20 | 7.5 | 17.0 | 6.0 | 10 | 15 | 5 | 21 | -30 | 80 | 18.0 | 22120.0786 |
8 | M12 | 21 | 13.8 | 59.0 | 8.0 | 24 | 9.0 | 20.5 | 8.0 | 12 | 20 | 6 | 22 | -30 | 80 | 32.0 | 22120.0788 |
with knob and locking – picture 3, stainless steel | |||||||||||||||||
3 | M 6 | 12 | 6.9 | 32.5 | 3.5 | 12 | 7.0 | 10.0 | 3.5 | 6 | 2 | 3 | 12 | -30 | 80 | 3.7 | 22120.0793 |
4 | M 6 | 12 | 6.9 | 33.0 | 4.0 | 12 | 7.0 | 10.0 | 4.0 | 6 | 2 | 3 | 12 | -30 | 80 | 4.0 | 22120.0794 |
5 | M 8 | 16 | 9.2 | 43.5 | 5.0 | 16 | 9.5 | 13.5 | 5.0 | 8 | 7 | 5 | 24 | -30 | 80 | 9.0 | 22120.0795 |
6 | M10 | 18 | 11.5 | 52.0 | 6.0 | 20 | 10.5 | 17.0 | 6.0 | 10 | 15 | 5 | 21 | -30 | 80 | 18.0 | 22120.0796 |
8 | M12 | 21 | 13.8 | 63.5 | 8.0 | 24 | 13.5 | 20.5 | 8.0 | 12 | 20 | 6 | 22 | -30 | 80 | 32.0 | 22120.0798 |
Dimensions | Wrench size | Weight | Art. No. | |
d2 | ||||
[mm] | [mm] | [g] | ||
steel | ||||
M 6 | 10 | 1.3 | 22120.0704 | |
M 8 | 13 | 2.8 | 22120.0705 | |
M10 | 16 | 5.3 | 22120.0706 | |
M12 | 18 | 7.6 | 22120.0708 | |
stainless steel | ||||
M 6 | 10 | 1.3 | 22120.0714 | |
M 8 | 13 | 2.8 | 22120.0715 | |
M10 | 16 | 6.4 | 22120.0716 | |
M12 | 18 | 8.0 | 22120.0718 | |
lock nuts ISO 4035 for the following sizes, steel | ||||
M16 | 24 | 18.0 | 22120.0710 |
Teilenummer
|
---|
22120.0795 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Ausführung | Befestigungsmethode | Oberflächenbehandlung Grundkörper | Spitzen-Außen-Ø d (Ø) | d2 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | l5 (mm) | l6 (mm) | l7 (mm) | l8 (mm) | F1 (N) | F2 (N) | s (mm) | für Bolzen (mm) | Anzugsdrehmoment max. (Nm) | WS (mm) | Temperatur min. (°C) | Temperatur max. (°C) | Knopf | Raststift | Zugring | Kontermutter | Konfliktmineralien frei | REACH-konform | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.69 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Standard knob | Eingeschraubt | - | 5 | M8 | - | 16 | - | - | 43.5 | 5 | 16 | - | 9.5 | 13.5 | ~ 5 | ~ 24 | 19 | 9.2 | 7 | 8 | -30 | 80 | Thermoplast PA 6, schwarz, matt | Rostfreier Stahl 1.4305 | - | Rostfreier Stahl 1.4305 | ja | ja |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Rastbolzen, einfache Ausführung, die Teilenummer ist 22120.0795.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 22120.0795.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Oberflächenbehandlung Grundkörper
d3(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l6(mm)
Zugring
Ausführung
Ausführung
Befestigungsmethode
Spitzen-Außen-Ø d(Ø)
d2(mm)
d4(mm)
l3(mm)
l4(mm)
l5(mm)
l7(mm)
l8(mm)
F1(N)
F2(N)
s(mm)
für Bolzen(mm)
Anzugsdrehmoment max.(Nm)
WS(mm)
Temperatur min.(°C)
Temperatur max.(°C)
Knopf
Raststift
Kontermutter
Konfliktmineralien frei
REACH-konform
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
22120.0706 |
22120.0708 |
22120.0710 |
22120.0714 |
22120.0796 |
22120.0798 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Ausführung | Befestigungsmethode | Oberflächenbehandlung Grundkörper | Spitzen-Außen-Ø d (Ø) | d2 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | l5 (mm) | l6 (mm) | l7 (mm) | l8 (mm) | F1 (N) | F2 (N) | s (mm) | für Bolzen (mm) | Anzugsdrehmoment max. (Nm) | WS (mm) | Temperatur min. (°C) | Temperatur max. (°C) | Knopf | Raststift | Zugring | Kontermutter | Konfliktmineralien frei | REACH-konform |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 0.56 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | - | Sonstige | Verzinkt | - | M10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 0.83 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | - | Sonstige | Verzinkt | - | M12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 0.93 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | - | Sonstige | Verzinkt | - | M16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | 0.16 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | - | Sonstige | - | - | M6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
6.09 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Standard knob | Eingeschraubt | - | 6 | M10 | - | 18 | - | - | 52 | 6 | 20 | - | 10.5 | 17 | ~ 5 | ~ 21 | 25 | 11.5 | 15 | 10 | -30 | 80 | Thermoplast PA 6, schwarz, matt | Rostfreier Stahl 1.4305 | - | Rostfreier Stahl 1.4305 | ja | ja | |||
7.20 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Standard knob | Eingeschraubt | - | 8 | M12 | - | 21 | - | - | 63.5 | 8 | 24 | - | 13.5 | 20.5 | ~ 6 | ~ 22 | - | 13.8 | 20 | 12 | -30 | 80 | Thermoplast PA 6, schwarz, matt | Rostfreier Stahl 1.4305 | - | Rostfreier Stahl 1.4305 | ja | ja |