Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
22120.0805 |
22120.0806 |
22120.0808 |
22120.0825 |
22120.0826 |
22120.0828 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Ausführung | Spitzen-Außen-Ø d (Ø) | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | F1 (N) | F2 (N) | Temperatur min. (°C) | Temperatur max. (°C) | Knopf | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.30 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | Standard knob | 5 | 12 | 12 | 21 | - | ~ 45 | 5 | 22 | - | ~ 7 | ~ 16 | -30 | 80 | Thermoplast PA 6, schwarz | |||
8.18 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | Standard knob | 6 | - | 14 | 25 | - | ~ 54.5 | 6 | 26 | - | ~ 6.5 | ~ 15 | -30 | 80 | Thermoplast PA 6, schwarz | |||
10.49 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Standard knob | 8 | - | 18 | 31 | - | ~ 69 | 8 | 34 | - | ~ 12 | ~ 31 | -30 | 80 | Thermoplast PA 6, schwarz | |||
7.20 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | Without Knob | 5 | 12 | 12 | - | M5 | - | 5 | 22 | 6 | ~ 7 | ~ 16 | - | 250 | - | |||
8.00 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Without Knob | 6 | - | 14 | - | M6 | - | 6 | 26 | 10 | ~ 6.5 | ~ 15 | - | 250 | - | |||
9.86 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Without Knob | 8 | - | 18 | - | M8 | - | 8 | 34 | 12 | ~ 12 | ~ 31 | - | 250 | - |
Loading...
Befestigungsmethode | Eingeschraubt | Oberflächenbehandlung Grundkörper | Brüniert | Raststift | Stahl, gehärtet |
---|---|---|---|---|---|
Konfliktmineralien frei | ja | REACH-konform | ja |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Spitzen-Außen-Ø d(Ø)
d1(mm)
d2(mm)
d3(mm)
d4(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
l4(mm)
F1(N)
F2(N)
Temperatur min.(°C)
Temperatur max.(°C)
Knopf
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften