Kugel-Spannhebel / 24430.□□□ / Stahl, Edelstahl / 20 Grad / 1-armig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
24430.0020
24430.0022
24430.0030
24430.0032
24430.0035
24430.0038
24430.0040
24430.0042
24430.0045
24430.0048
24430.0050
24430.0052
24430.0055
24430.0058
24430.0062
24430.0230
24430.0236
24430.0242
24430.0248
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Grundkörper Grundkörper, Oberflächenbehandlung Knopfwerkstoff Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø t1
(mm)
t2
(mm)
d1
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
d4
(mm)
d5
(mm)
l
(mm)
h
(mm)

11.76 €

1 2 Arbeitstage 10StahlTriiron-Film[ABS-Kunststoff] Duroplast10-1620-10820~ 6733

11.76 €

1 2 Arbeitstage 10StahlTriiron-Film[ABS-Kunststoff] Duroplast815-20M8-820~ 6733

12.35 €

1 2 Arbeitstage 10StahlTriiron-Film[ABS-Kunststoff] Duroplast10-1822-10820~ 8237

12.35 €

1 2 Arbeitstage 10StahlTriiron-Film[ABS-Kunststoff] Duroplast1015-22M10-820~ 8237

12.59 €

1 2 Arbeitstage 10StahlTriiron-Film[ABS-Kunststoff] Duroplast12-2125-121025~ 9642

13.10 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10StahlTriiron-Film[ABS-Kunststoff] Duroplast1218-25M12-1025~ 9642

15.25 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10StahlTriiron-Film[ABS-Kunststoff] Duroplast12-2228-121230~ 11047

15.25 €

1 2 Arbeitstage 10StahlTriiron-Film[ABS-Kunststoff] Duroplast1218-28M12-1230~ 11047

16.11 €

1 2 Arbeitstage 10StahlTriiron-Film[ABS-Kunststoff] Duroplast16-2532-161232~ 12452

16.11 €

1 2 Arbeitstage 10StahlTriiron-Film[ABS-Kunststoff] Duroplast1623-32M16-1232~ 12452

19.43 €

1 2 Arbeitstage 10StahlTriiron-Film[ABS-Kunststoff] Duroplast16-2636-161435~ 13858

19.43 €

1 2 Arbeitstage 10StahlTriiron-Film[ABS-Kunststoff] Duroplast1624-36M16-1435~ 13858

23.16 €

1 2 Arbeitstage 10StahlTriiron-Film[ABS-Kunststoff] Duroplast20-2940-201640~ 15264

23.16 €

1 2 Arbeitstage 10StahlTriiron-Film[ABS-Kunststoff] Duroplast2027-40M20-1640~ 15264
-

26.22 €

2 2 Arbeitstage 10StahlTriiron-Film[ABS-Kunststoff] Duroplast2030-45M20-1640~ 17071

16.30 €

1 2 Arbeitstage 10---815-22M8-820~ 7037

18.39 €

1 2 Arbeitstage 10---1015-25M10-1025~ 9642

22.08 €

1 2 Arbeitstage 10---1218-28M12-1230~ 11047

24.59 €

1 2 Arbeitstage 10---1623-32M16-1232~ 12452

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Dazugehörige Komponenten Ausführung, Klemme Klemmmechanismus Betriebsrichtung Horizontal
Form Ausführung mit Knauf L-förmige Klemmhebel-Form mit Stellschraube Hebelform mit Knauf Einfachhebel
Montageabschnitt, Ausführung Innengewinde Kugelknopf Duroplast PF 31, schwarz, DIN 319 Konfliktmineralien frei ja
REACH-konform ja

Technischer Support