Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
24430.0050
Teilenummer
|
---|
24430.0050 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff Grundkörper | Grundkörper, Oberflächenbehandlung | Knopfwerkstoff | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | t1 (mm) | t2 (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | d5 (mm) | l (mm) | h (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.43 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Stahl | Triiron-Film | [ABS-Kunststoff] Duroplast | 16 | - | 26 | 36 | - | 16 | 14 | 35 | ~ 138 | 58 |
Loading...
Anwendung | Dazugehörige Komponenten | Ausführung, Klemme | Klemmmechanismus | Betriebsrichtung | Horizontal |
---|---|---|---|---|---|
Form | Ausführung mit Knauf | L-förmige Klemmhebel-Form | mit Stellschraube | Hebelform mit Knauf | Einfachhebel |
Montageabschnitt, Ausführung | Innengewinde | Kugelknopf | Duroplast PF 31, schwarz, DIN 319 | Konfliktmineralien frei | ja |
REACH-konform | ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Spannhebel, die Teilenummer ist 24430.0050.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 24430.0050.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Knopfwerkstoff
t1(mm)
d2(mm)
Ausführung
Werkstoff Grundkörper
Grundkörper, Oberflächenbehandlung
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø
t2(mm)
d1(mm)
d3(mm)
d4(mm)
d5(mm)
l(mm)
h(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
24430.0032 |
24430.0035 |
24430.0038 |
24430.0052 |
24430.0055 |
24430.0058 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Werkstoff Grundkörper | Grundkörper, Oberflächenbehandlung | Knopfwerkstoff | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | t1 (mm) | t2 (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | d5 (mm) | l (mm) | h (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.35 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Stahl | Triiron-Film | [ABS-Kunststoff] Duroplast | 10 | 15 | - | 22 | M10 | - | 8 | 20 | ~ 82 | 37 | |||
12.59 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Stahl | Triiron-Film | [ABS-Kunststoff] Duroplast | 12 | - | 21 | 25 | - | 12 | 10 | 25 | ~ 96 | 42 | |||
13.10 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Stahl | Triiron-Film | [ABS-Kunststoff] Duroplast | 12 | 18 | - | 25 | M12 | - | 10 | 25 | ~ 96 | 42 | |||
19.43 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Stahl | Triiron-Film | [ABS-Kunststoff] Duroplast | 16 | 24 | - | 36 | M16 | - | 14 | 35 | ~ 138 | 58 | |||
23.16 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Stahl | Triiron-Film | [ABS-Kunststoff] Duroplast | 20 | - | 29 | 40 | - | 20 | 16 | 40 | ~ 152 | 64 | |||
23.16 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Stahl | Triiron-Film | [ABS-Kunststoff] Duroplast | 20 | 27 | - | 40 | M20 | - | 16 | 40 | ~ 152 | 64 |