Niederzugspanner ohne Hebel mit Auflage / 23210.□□□ / Stahl / brüniert / einsatzgehärtet / Spannrichtung vertikal

Niederzugspanner ohne Hebel mit Auflage / 23210.□□□ / Stahl / brüniert / einsatzgehärtet / Spannrichtung vertikal
Durch Anziehen der Kugeldruckschraube wird das Werkstück gleichzeitig an Festanschläge und auf Auflagen niedergezogen. Das günstige Hebelverhältnis ermöglicht hohe horizontale Spannkräfte. Mit Muttern für T-Nuten EH 23010. / EH 23020. (DIN 508) auch in anderen Nutennennmaßen einsetzbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
23210.0551
23210.0552
23210.0561
23210.0562
23210.0571
23210.0572
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMontageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø Montageabschnitt, Länge L
(mm)
Max. Anzugskraft
(N)
d1
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
b1
(mm)
b2
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
h3
(mm)
h4
(mm)
s
(mm)
Nutennenngröße
(mm)
Spannkraft
(kN)
Anzugsdrehmoment max.
(Nm)

236.64 €

1 4 Arbeitstage 10872.53M88.4M82872.5383212.14415~ 40~ 2831073

240.25 €

1 4 Arbeitstage 10872.53M88.4M82872.5383212.14415~ 40~ 2831073

294.97 €

1 4 Arbeitstage 10121009M1213M12401005548165315~ 45~ 27414159

299.74 €

1 4 Arbeitstage 10121009M1213M12401005548165315~ 45~ 27414159

373.63 €

1 4 Arbeitstage 101612620M1617M1641126636818.87220~ 60~ 3871821.520

385.70 €

1 4 Arbeitstage 101612620M1617M1641126636818.87220~ 60~ 3871821.520

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Klemme Ausführung, Klemme Klemmmechanismus Form Sonstige
Montageabschnitt, Ausführung Rundes Loch Werkstoff Grundkörper Stahl Grundkörper, Oberflächenbehandlung Triiron-Film
Werkstoff Innenteile Stahl, einsatzgehärtet, brüniert, geschliffen Konfliktmineralien frei ja REACH-konform ja

Technischer Support