Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
23210.0551 |
23210.0552 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | Montageabschnitt, Länge L (mm) | Max. Anzugskraft (N) | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | b1 (mm) | b2 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) | h4 (mm) | s (mm) | Nutennenngröße (mm) | Spannkraft (kN) | Anzugsdrehmoment max. (Nm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
226.66 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 8 | 72.5 | 3 | M8 | 8.4 | M8 | 28 | 72.5 | 38 | 32 | 12.1 | 44 | 15 | ~ 40 | ~ 28 | 3 | 10 | 7 | 3 | |||
230.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 8 | 72.5 | 3 | M8 | 8.4 | M8 | 28 | 72.5 | 38 | 32 | 12.1 | 44 | 15 | ~ 40 | ~ 28 | 3 | 10 | 7 | 3 |
Loading...
Anwendung | Klemme | Ausführung, Klemme | Klemmmechanismus | Form | Sonstige |
---|---|---|---|---|---|
Montageabschnitt, Ausführung | Rundes Loch | Werkstoff Grundkörper | Stahl | Grundkörper, Oberflächenbehandlung | Triiron-Film |
Werkstoff Innenteile | Stahl, einsatzgehärtet, brüniert, geschliffen | Konfliktmineralien frei | ja | REACH-konform | ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø
Montageabschnitt, Länge L(mm)
d1(mm)
d2(mm)
d3(mm)
l2(mm)
l3(mm)
l4(mm)
b1(mm)
b2(mm)
h1(mm)
h2(mm)
h3(mm)
h4(mm)
s(mm)
Nutennenngröße(mm)
Spannkraft(kN)
Anzugsdrehmoment max.(Nm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften