Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
24470.0110
Teilenummer
|
---|
24470.0110 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Form | Montageabschnitt, Ausführung | Drehradius R (mm) | Werkstoff Grundkörper | Grundkörper, Oberflächenbehandlung | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | Montageabschnitt, Länge L (mm) | Werkstoff Innenteile | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | a (mm) | l2 (mm) | b (mm) | h (mm) | Ausführung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.60 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | L Form | Rundes Loch | 95 | Stahl | Triiron-Film | 12 | 100 | Stahl, brüniert | 16 | 12 | 25 | 7.5 | ~ 95 | ~ 18.5 | ~ 47 | L |
Loading...
Anwendung | Dazugehörige Komponenten | Ausführung, Klemme | Klemmmechanismus | Hebelform mit Knauf | Einfachhebel |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Kegelgriffe, DIN 99 / schräg, die Teilenummer ist 24470.0110.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 24470.0110.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Form
Montageabschnitt, Ausführung
Drehradius R(mm)
Werkstoff Grundkörper
Grundkörper, Oberflächenbehandlung
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø
Montageabschnitt, Länge L(mm)
Werkstoff Innenteile
d1(mm)
d2(mm)
d3(mm)
a(mm)
l2(mm)
b(mm)
h(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
24470.0105 |
24470.0106 |
24470.0108 |
24470.0112 |
24470.0116 |
24470.0120 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Form | Montageabschnitt, Ausführung | Drehradius R (mm) | Werkstoff Grundkörper | Grundkörper, Oberflächenbehandlung | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | Montageabschnitt, Länge L (mm) | Werkstoff Innenteile | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | a (mm) | l2 (mm) | b (mm) | h (mm) | Ausführung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.10 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | L Form | Rundes Loch | 48 | Stahl | Triiron-Film | 6 | 50 | Stahl, brüniert | 8 | 6 | 12 | 4 | ~ 48 | ~ 9.5 | ~ 24 | L | |||
6.33 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | L Form | Rundes Loch | 60 | Stahl | Triiron-Film | 8 | 63 | Stahl, brüniert | 10 | 8 | 16 | 5 | ~ 60 | ~ 12 | ~ 30.5 | L | |||
7.37 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | L Form | Rundes Loch | 76 | Stahl | Triiron-Film | 10 | 80 | Stahl, brüniert | 13 | 10 | 20 | 6 | ~ 76 | ~ 14.5 | ~ 38 | L | |||
18.62 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | L Form | Rundes Loch | 119 | Stahl | Triiron-Film | 16 | 125 | Stahl, brüniert | 20 | 16 | 32 | 10 | ~ 119 | ~ 24 | ~ 59.5 | L | |||
30.04 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | L Form | Rundes Loch | 152 | Stahl | Triiron-Film | 20 | 160 | Stahl, brüniert | 25 | 20 | 40 | 12.5 | ~ 152 | ~ 30 | ~ 75.7 | L | |||
57.08 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | L Form | Rundes Loch | 190 | Stahl | Triiron-Film | 24 | 200 | Stahl, brüniert | 32 | 24 | 50 | 18 | ~ 190 | ~ 40 | ~ 97 | L |