Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
24440.0734
Teilenummer
|
---|
24440.0734 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montageabschnitt, Ausführung | Werkstoff Grundkörper | Grundkörper, Oberflächenbehandlung | Montageabschnitt, Material | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | Montageabschnitt, Länge L (mm) | Werkstoff Innenteile | Schraube | t (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | d5 (mm) | l (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38.98 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Außengewinde | - | Sonstige | Rostfreier Stahl | 10 | 80 | - | Rostfreier Stahl 1.4305 | - | 24 | M10 | 16 | 10 | 25 | ~ 96 | 40 | 4.5 | 2.5 |
Loading...
Anwendung | Dazugehörige Komponenten | Ausführung, Klemme | Klemmmechanismus | Form | L Form |
---|---|---|---|---|---|
L-förmige Klemmhebel-Form | mit Stellschraube | Hebelform mit Knauf | Einfachhebel | Knopfwerkstoff | Duroplast |
Kugelknopf | Duroplast PF 31, schwarz, DIN 319 |
Sie befinden sich auf der Seite für Kugel-Spannhebel / 24440.□□□ / Stahl, Edelstahl / 20 Grad / 1-armig / ausrasten durch ziehen, die Teilenummer ist 24440.0734.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 24440.0734.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff Grundkörper
Werkstoff Innenteile
t(mm)
Ausführung
Montageabschnitt, Ausführung
Grundkörper, Oberflächenbehandlung
Montageabschnitt, Material
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø
Montageabschnitt, Länge L(mm)
Schraube
d1(mm)
d2(mm)
d3(mm)
d4(mm)
d5(mm)
l(mm)
h1(mm)
h2(mm)
h3(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
24440.0122 |
24440.0124 |
24440.0126 |
24440.0742 |
24440.0744 |
24440.0746 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Montageabschnitt, Ausführung | Werkstoff Grundkörper | Grundkörper, Oberflächenbehandlung | Montageabschnitt, Material | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | Montageabschnitt, Länge L (mm) | Werkstoff Innenteile | Schraube | t (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | d5 (mm) | l (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.81 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Außengewinde | Stahl | Triiron-Film | Stahl | 8 | 16 | Stahl, brüniert, Güteklasse 5.8 | Stahl, brüniert, Güteklasse 5.8 | - | 21 | M8 | 13.5 | 8 | 20 | ~ 70 | 33.5 | 4 | 1 | |||
18.81 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Außengewinde | Stahl | Triiron-Film | Stahl | 8 | 20 | Stahl, brüniert, Güteklasse 5.8 | Stahl, brüniert, Güteklasse 5.8 | - | 21 | M8 | 13.5 | 8 | 20 | ~ 70 | 33.5 | 4 | 1 | |||
18.96 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Außengewinde | Stahl | Triiron-Film | Stahl | 8 | 25 | Stahl, brüniert, Güteklasse 5.8 | Stahl, brüniert, Güteklasse 5.8 | - | 21 | M8 | 13.5 | 8 | 20 | ~ 70 | 33.5 | 4 | 1 | |||
40.65 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Außengewinde | - | Sonstige | Rostfreier Stahl | 12 | 25 | - | Rostfreier Stahl 1.4305 | - | 28 | M12 | 19 | 12 | 30 | ~ 110 | 48.5 | 4.5 | 4.5 | |||
41.41 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Außengewinde | - | Sonstige | Rostfreier Stahl | 12 | 32 | - | Rostfreier Stahl 1.4305 | - | 28 | M12 | 19 | 12 | 30 | ~ 110 | 48.5 | 4.5 | 4.5 | |||
42.22 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Außengewinde | - | Sonstige | Rostfreier Stahl | 12 | 40 | - | Rostfreier Stahl 1.4305 | - | 28 | M12 | 19 | 12 | 30 | ~ 110 | 48.5 | 4.5 | 4.5 |