• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Verstellbare Klemmhebel / 24390□□□ / Edelstahl (Teilenummern - CAD Download)

Verstellbare Klemmhebel / 24390□□□ / Edelstahl
Verstellbare Klemmhebel mit rostfreien Innenteilen. Vielseitige Anwendungs- und Einsatzmöglichkeiten, z. B. in der Medizintechnik, chemischen Industrie u.a..

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

24390.0344

Teilenummer
24390.0344
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSDrehradius R
(mm)
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø Montageabschnitt, Länge L
(mm)
d1
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
l2
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
h3
(mm)
h4
(mm)
Hebelfarbe

12.81 €

1 2 Arbeitstage 106282018M813.562316.5345schwarz

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Dazugehörige Komponenten Ausführung, Klemme Klemmmechanismus Betriebsrichtung Horizontal
Form Ausführung mit Knauf Hebelform mit Knauf Einfachhebel Montageabschnitt, Ausführung Außengewinde
Werkstoff Grundkörper Zink-Legierung Montageabschnitt, Material Rostfreier Stahl Werkstoff Innenteile Rostfreier Stahl 1.4305
Schraube Rostfreier Stahl 1.4305 Version mit Schraube Konfliktmineralien frei ja
REACH-konform ja

Sie befinden sich auf der Seite für Verstellbare Klemmhebel / 24390□□□ / Edelstahl, die Teilenummer ist 24390.0344.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 24390.0344.

Produktvarianten

Teilenummer
24390.0016
24390.0018
24390.0020
24390.0351
24390.0354
24390.0361
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSDrehradius R
(mm)
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø Montageabschnitt, Länge L
(mm)
d1
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
l2
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
h3
(mm)
h4
(mm)
Hebelfarbe

9.32 €

1 2 Arbeitstage 103041613M4103024.543.530.5schwarz

9.55 €

1 2 Arbeitstage 103042013M4103024.543.530.5orange

9.55 €

1 2 Arbeitstage 103042013M4103024.543.530.5schwarz

13.04 €

1 2 Arbeitstage 106282518M813.562316.5345orange

13.04 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

106282518M813.562316.5345schwarz

13.50 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

106283218M813.562316.5345orange

Technischer Support