Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
24390.0051
Teilenummer
|
---|
24390.0051 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Drehradius R (mm) | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | Montageabschnitt, Länge L (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | l2 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) | h4 (mm) | Hebelfarbe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.55 € | 2 | 2 Arbeitstage | 10 | 45 | 5 | 16 | 14 | M5 | 10 | 45 | 24.5 | 4 | 3 | 35 | orange |
Loading...
Anwendung | Dazugehörige Komponenten | Ausführung, Klemme | Klemmmechanismus | Betriebsrichtung | Horizontal |
---|---|---|---|---|---|
Form | Ausführung mit Knauf | Hebelform mit Knauf | Einfachhebel | Montageabschnitt, Ausführung | Außengewinde |
Werkstoff Grundkörper | Zink-Legierung | Montageabschnitt, Material | Rostfreier Stahl | Werkstoff Innenteile | Rostfreier Stahl 1.4305 |
Schraube | Rostfreier Stahl 1.4305 | Version | mit Schraube | Konfliktmineralien frei | ja |
REACH-konform | ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Verstellbare Klemmhebel / 24390□□□ / Edelstahl, die Teilenummer ist 24390.0051.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 24390.0051.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Drehradius R(mm)
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø
Montageabschnitt, Länge L(mm)
d1(mm)
d2(mm)
d3(mm)
l2(mm)
h1(mm)
h2(mm)
h3(mm)
h4(mm)
Hebelfarbe
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
24390.0016 |
24390.0018 |
24390.0020 |
24390.0054 |
24390.0061 |
24390.0064 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Drehradius R (mm) | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | Montageabschnitt, Länge L (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | l2 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) | h4 (mm) | Hebelfarbe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.32 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 30 | 4 | 16 | 13 | M4 | 10 | 30 | 24.5 | 4 | 3.5 | 30.5 | schwarz | |||
9.55 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 30 | 4 | 20 | 13 | M4 | 10 | 30 | 24.5 | 4 | 3.5 | 30.5 | orange | |||
9.55 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 30 | 4 | 20 | 13 | M4 | 10 | 30 | 24.5 | 4 | 3.5 | 30.5 | schwarz | |||
9.55 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 45 | 5 | 16 | 14 | M5 | 10 | 45 | 24.5 | 4 | 3 | 35 | schwarz | |||
9.81 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 45 | 5 | 20 | 14 | M5 | 10 | 45 | 24.5 | 4 | 3 | 35 | orange | |||
9.81 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 45 | 5 | 20 | 14 | M5 | 10 | 45 | 24.5 | 4 | 3 | 35 | schwarz |