Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
24400.0623
Teilenummer
|
---|
24400.0623 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Drehradius R (mm) | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | Montageabschnitt, Länge L (mm) | t (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | l2 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) | h4 (mm) | Hebelfarbe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.35 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 108 | 16 | 22 | ? 22 | 30 | M16 | 23 | 108 | 50.5 | 12 | 5 | 76 | silber |
Loading...
Anwendung | Dazugehörige Komponenten | Ausführung, Klemme | Klemmmechanismus | Betriebsrichtung | Horizontal |
---|---|---|---|---|---|
Form | Ausführung mit Knauf | Hebelform mit Knauf | Einfachhebel | Montageabschnitt, Ausführung | Innengewinde |
Werkstoff Grundkörper | Zink-Legierung | Montageabschnitt, Material | Stahl | Montageabschnitt, Oberflächenbehandlung | Triiron-Film |
Werkstoff Innenteile | Stahl, brüniert, Güteklasse 5.8 | Gewindeteil | Stahl, brüniert, Güte 5 | Version | mit Innengewinde |
Konfliktmineralien frei | ja | REACH-konform | ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Verstellbare Klemmhebel mit Innengewinde / 24400□□□ / Innengewinde, die Teilenummer ist 24400.0623.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 24400.0623.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Drehradius R(mm)
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø
Montageabschnitt, Länge L(mm)
t(mm)
d1(mm)
d2(mm)
d3(mm)
l2(mm)
h1(mm)
h2(mm)
h3(mm)
h4(mm)
Hebelfarbe
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
24400.0034 |
24400.0036 |
24400.0038 |
24400.0111 |
24400.0113 |
24400.0624 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Drehradius R (mm) | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | Montageabschnitt, Länge L (mm) | t (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | l2 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) | h4 (mm) | Hebelfarbe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.61 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 30 | 3 | 7 | ? 7 | 13 | M3 | 10 | 30 | 24.5 | 4 | 3.5 | 30.5 | schwarz | |||
6.61 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 30 | 4 | 9 | ? 9 | 13 | M4 | 10 | 30 | 24.5 | 4 | 3.5 | 30.5 | orange | |||
6.61 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 30 | 4 | 9 | ? 9 | 13 | M4 | 10 | 30 | 24.5 | 4 | 3.5 | 30.5 | schwarz | |||
6.78 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 45 | 5 | 8 | ? 8 | 14 | M5 | 10 | 45 | 24.5 | 4 | 3 | 35 | orange | |||
6.78 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 45 | 5 | 8 | ? 8 | 14 | M5 | 10 | 45 | 24.5 | 4 | 3 | 35 | silber | |||
13.35 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 108 | 16 | 22 | ? 22 | 30 | M16 | 23 | 108 | 50.5 | 12 | 5 | 76 | schwarz |