Klemmnaben mit radialem Innengewinde / 24360.□□□ / Stahl / Triiron / 0 Grad

Klemmnaben mit radialem Innengewinde / 24360.□□□ / Stahl / Triiron / 0 Grad
  • Mengenrabatt
Zum Verdrehen von Wellen, z. B. für Schaltstangen
Einfache und schnelle Montage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
24360.0010
24360.0030
24360.0040
24360.0050
24360.0060
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMontageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø Montageabschnitt, Länge L
(mm)
t
(mm)
d1
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
d4
(mm)
l
(mm)
b1
(mm)
b2
(mm)

12.02 €

1 2 Arbeitstage 101015.5112410M8103615.513

11.28 €

1 Verfügbar 2 Arbeitstage 101217.5142812M10124117.515

13.60 €

1 2 Arbeitstage 101417.5142814M10124117.515

16.45 €

1 2 Arbeitstage 101419.5163214M12144519.517

16.45 €

1 2 Arbeitstage 101619.5163216M12144519.517

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Dazugehörige Komponenten Ausführung, Klemme Klemmmechanismus Form Ausführung mit Knauf
Montageabschnitt, Ausführung Innengewinde Werkstoff Grundkörper Stahl Grundkörper, Oberflächenbehandlung Triiron-Film
Werkstoff Innenteile Sinterstahl, schwarz dampfoxidiert Konfliktmineralien frei ja REACH-konform ja

Technischer Support