Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
23210.0760
Teilenummer
|
---|
23210.0760 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | Montageabschnitt, Länge L (mm) | d (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | b1 (mm) | b2 (mm) | b3 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | für Niederzugspanner | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 16 | 140 | M16 | 80 | 30 | 60 | 26 | 17 | 30 | 13 | M16 |
Loading...
Anwendung | Dazugehörige Komponenten | Ausführung, Klemme | Klemmmechanismus | Form | Sonstige |
---|---|---|---|---|---|
Montageabschnitt, Ausführung | Innengewinde | Werkstoff Grundkörper | Stahl | Grundkörper, Oberflächenbehandlung | Triiron-Film |
Werkstoff Innenteile | Vergütungsstahl, angelassen, brüniert | Konfliktmineralien frei | ja | REACH-konform | ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Halteleisten, für Niederzugspanner, die Teilenummer ist 23210.0760.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 23210.0760.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø
Montageabschnitt, Länge L(mm)
d(mm)
l2(mm)
l3(mm)
b1(mm)
b2(mm)
b3(mm)
h1(mm)
h2(mm)
für Niederzugspanner
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
23210.0730 |
23210.0740 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | Montageabschnitt, Länge L (mm) | d (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | b1 (mm) | b2 (mm) | b3 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | für Niederzugspanner |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 8 | 100 | M8 | 63 | 20 | 30 | 15 | 9 | 15 | 6.5 | M8 | |||
83.23 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 12 | 120 | M12 | 72 | 25 | 40 | 20 | 13 | 20 | 7.5 | M12 |