• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Exzenterschnellspanner, mit Schraube (Teilenummern - CAD Download)

Exzenterschnellspanner, mit Schraube
Zum schnellen und verdrehfreien Spannen und Lösen von Bauteilen.
Bei der Ausführung "einstellbar"kann über die Stellmutter die Hebelstellung verändert werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

23390.0114

Eccentric Quick Clamps • with screw, EH 23390.

Product Description

For quick and easy clamping and releasing of workpieces.
When using the "adjustable" design (picture 2) the lever position can be moved.

Material

Support washer
• Thermoplastic PA, glass-fiber reinforced
• Thermoplastic POM, glass-fiber reinforced
Lever
• Zinc die-cast, plastic coated, black, similar to RAL 9005
Inner parts
• Steel, zinc-plated by galvanization
• Stainless steel 1.4305
Screw
• Steel, zinc-plated by galvanization
• Stainless steel 1.4305
Adjusting nut
• Steel, zinc-plated by galvanization
• Stainless steel 1.4305

Drawing

picture 1 picture 2

Order Information

DimensionsStroke
s
at 90° lever
position
Operating temperature range
max.
WeightArt. No.
ld2h1d3d4d5h2Regulating rangeb  
  max.   max.h3    
  in clamping position    min.    
[mm][mm][°C][g] 
with screw – picture 1, steel
63M5161618.516.4160.75806223390.0030
63M5201618.516.4160.75806323390.0031
63M5251618.516.4160.75806323390.0032
63M5301618.516.4160.75806523390.0033
63M5351618.516.4160.75806523390.0034
63M5401618.516.4160.75806523390.0035
63M5501618.516.4160.75806723390.0036
63M6161618.516.4160.75806323390.0009
63M6201618.516.4160.75806523390.0010
63M6251618.516.4160.75806523390.0011
63M6301618.516.4160.75806523390.0012
63M6351618.516.4160.75806623390.0013
63M6401618.516.4160.75806823390.0014
63M6501618.516.4160.75806923390.0016
82M8202022.519.5201.008012823390.0019
82M8252022.519.5201.008012923390.0020
82M8302022.519.5201.008013223390.0021
82M8352022.519.5201.008013423390.0022
82M8402022.519.5201.008013623390.0023
82M8502022.519.5201.008013823390.0025
82M8602022.519.5201.008014223390.0027
with screw, adjustable – picture 2, steel
63M516161916.41.5160.75806823390.0130
63M520161916.41.5160.75806923390.0131
63M525161916.41.5160.75806923390.0132
63M530161916.41.5160.75807123390.0133
63M535161916.41.5160.75807123390.0134
63M540161916.41.5160.75807223390.0135
63M550161916.41.5160.75807323390.0136
63M616161916.41.5160.75806923390.0109
63M620161916.41.5160.75807023390.0110
63M625161916.41.5160.75807223390.0111
63M630161916.41.5160.75807223390.0112
63M635161916.41.5160.75807023390.0113
63M640161916.41.5160.75807423390.0114
63M650161916.41.5160.75807523390.0116
82M820202519.52.5201.008014223390.0119
82M825202519.52.5201.008014523390.0120
82M830202519.52.5201.008014623390.0121
82M835202519.52.5201.008014023390.0122
82M840202519.52.5201.008014923390.0123
82M850202519.52.5201.008015223390.0125
82M860202519.52.5201.008015523390.0127
with screw – picture 1, stainless steel
63M5161618.516.4160.75806323390.0230
63M5201618.516.4160.75806323390.0231
63M5251618.516.4160.75806423390.0232
63M5301618.516.4160.75806423390.0233
63M5351618.516.4160.75806523390.0234
63M5401618.516.4160.75806623390.0235
63M5501618.516.4160.75806723390.0236
63M6161618.516.4160.75806323390.0209
63M6201618.516.4160.75806423390.0210
63M6251618.516.4160.75806523390.0211
63M6301618.516.4160.75806623390.0212
63M6351618.516.4160.75806723390.0213
63M6401618.516.4160.75806823390.0214
63M6501618.516.4160.75806923390.0216
82M8202022.519.5201.008012923390.0219
82M8252022.519.5201.008013023390.0220
82M8302022.519.5201.008013223390.0221
82M8352022.519.5201.008013323390.0222
82M8402022.519.5201.008013523390.0223
82M8502022.519.5201.008013823390.0225
82M8602022.519.5201.008014123390.0227
with screw, adjustable – picture 2, stainless steel
63M516161916.41.5160.75806923390.0330
63M520161916.41.5160.75806923390.0331
63M525161916.41.5160.75807023390.0332
63M530161916.41.5160.75807023390.0333
63M535161916.41.5160.75807123390.0334
63M540161916.41.5160.75807223390.0335
63M550161916.41.5160.75807323390.0336
63M616161916.41.5160.75806923390.0309
63M620161916.41.5160.75806923390.0310
63M625161916.41.5160.75807123390.0311
63M630161916.41.5160.75807223390.0312
63M635161916.41.5160.75807323390.0313
63M640161916.41.5160.75807423390.0314
63M650161916.41.5160.75807623390.0316
82M820202519.52.5201.008014223390.0319
82M825202519.52.5201.008014423390.0320
82M830202519.52.5201.008014623390.0321
82M835202519.52.5201.008014723390.0322
82M840202519.52.5201.008014923390.0323
82M850202519.52.5201.008015223390.0325
82M860202519.52.5201.008015523390.0327

Application Example

Teilenummer
23390.0114
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSDrehradius R
(mm)
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø Montageabschnitt, Länge L
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
d4
(mm)
d5
(mm)
l
(mm)
b
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
h3
(mm)
s
(mm)
Auflagescheibe

14.61 €

2 2 Arbeitstage 1063640M61619-63164016.41.50.75Thermoplast POM, glasfaserverstärkt

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Dazugehörige Komponenten Ausführung, Klemme Klemmmechanismus Form Ausführung mit Knauf
Montageabschnitt, Ausführung Außengewinde Werkstoff Grundkörper Zink-Legierung Werkstoff Innenteile Stahl, verzinkt
Schraube Stahl, verzinkt Temperatur max.(°C) 80 Stellmutter Stahl, verzinkt
Konfliktmineralien frei ja REACH-konform ja

Sie befinden sich auf der Seite für Exzenterschnellspanner, mit Schraube, die Teilenummer ist 23390.0114.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 23390.0114.

Produktvarianten

Teilenummer
23390.0012
23390.0013
23390.0014
23390.0116
23390.0119
23390.0120
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSDrehradius R
(mm)
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø Montageabschnitt, Länge L
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
d4
(mm)
d5
(mm)
l
(mm)
b
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
h3
(mm)
s
(mm)
Auflagescheibe

10.15 €

6 2 Arbeitstage 1063630M616-18.563163016.4-0.75Thermoplast PA, glasfaserverstärkt

10.27 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1063635M616-18.563163516.4-0.75Thermoplast PA, glasfaserverstärkt

10.27 €

1 2 Arbeitstage 1063640M616-18.563164016.4-0.75Thermoplast PA, glasfaserverstärkt

14.79 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1063650M61619-63165016.41.50.75Thermoplast POM, glasfaserverstärkt

16.41 €

1 3 Arbeitstage 10--------------

16.41 €

1 2 Arbeitstage 1082825M82025-82202519.52.51Thermoplast POM, glasfaserverstärkt

Technischer Support