Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
23390.0025
Zum schnellen und verdrehfreien Spannen und Lösen von Bauteilen. Bei der Ausführung "einstellbar" (Bild 2) kann über die Stellmutter die Hebelstellung verändert werden. |
Abmessungen | Hub s bei 90° Hebelstellung | Temperatureinsatzbereich max. | Gewicht | Art.-Nr. | ||||||||
l | d2 | h1 | d3 | d4 | d5 | h2 | Verstellbereich | b | ||||
max. | max. | h3 | ||||||||||
in Spannstellung | min. | |||||||||||
[mm] | [mm] | [°C] | [g] | |||||||||
mit Schraube – Bild 1, Stahl | ||||||||||||
63 | M5 | 16 | 16 | – | 18.5 | 16.4 | – | 16 | 0.75 | 80 | 62 | 23390.0030 |
63 | M5 | 20 | 16 | – | 18.5 | 16.4 | – | 16 | 0.75 | 80 | 63 | 23390.0031 |
63 | M5 | 25 | 16 | – | 18.5 | 16.4 | – | 16 | 0.75 | 80 | 63 | 23390.0032 |
63 | M5 | 30 | 16 | – | 18.5 | 16.4 | – | 16 | 0.75 | 80 | 65 | 23390.0033 |
63 | M5 | 35 | 16 | – | 18.5 | 16.4 | – | 16 | 0.75 | 80 | 65 | 23390.0034 |
63 | M5 | 40 | 16 | – | 18.5 | 16.4 | – | 16 | 0.75 | 80 | 65 | 23390.0035 |
63 | M5 | 50 | 16 | – | 18.5 | 16.4 | – | 16 | 0.75 | 80 | 67 | 23390.0036 |
63 | M6 | 16 | 16 | – | 18.5 | 16.4 | – | 16 | 0.75 | 80 | 63 | 23390.0009 |
63 | M6 | 20 | 16 | – | 18.5 | 16.4 | – | 16 | 0.75 | 80 | 65 | 23390.0010 |
63 | M6 | 25 | 16 | – | 18.5 | 16.4 | – | 16 | 0.75 | 80 | 65 | 23390.0011 |
63 | M6 | 30 | 16 | – | 18.5 | 16.4 | – | 16 | 0.75 | 80 | 65 | 23390.0012 |
63 | M6 | 35 | 16 | – | 18.5 | 16.4 | – | 16 | 0.75 | 80 | 66 | 23390.0013 |
63 | M6 | 40 | 16 | – | 18.5 | 16.4 | – | 16 | 0.75 | 80 | 68 | 23390.0014 |
63 | M6 | 50 | 16 | – | 18.5 | 16.4 | – | 16 | 0.75 | 80 | 69 | 23390.0016 |
82 | M8 | 20 | 20 | – | 22.5 | 19.5 | – | 20 | 1.00 | 80 | 128 | 23390.0019 |
82 | M8 | 25 | 20 | – | 22.5 | 19.5 | – | 20 | 1.00 | 80 | 129 | 23390.0020 |
82 | M8 | 30 | 20 | – | 22.5 | 19.5 | – | 20 | 1.00 | 80 | 132 | 23390.0021 |
82 | M8 | 35 | 20 | – | 22.5 | 19.5 | – | 20 | 1.00 | 80 | 134 | 23390.0022 |
82 | M8 | 40 | 20 | – | 22.5 | 19.5 | – | 20 | 1.00 | 80 | 136 | 23390.0023 |
82 | M8 | 50 | 20 | – | 22.5 | 19.5 | – | 20 | 1.00 | 80 | 138 | 23390.0025 |
82 | M8 | 60 | 20 | – | 22.5 | 19.5 | – | 20 | 1.00 | 80 | 142 | 23390.0027 |
mit Schraube, einstellbar – Bild 2, Stahl | ||||||||||||
63 | M5 | 16 | 16 | 19 | – | 16.4 | 1.5 | 16 | 0.75 | 80 | 68 | 23390.0130 |
63 | M5 | 20 | 16 | 19 | – | 16.4 | 1.5 | 16 | 0.75 | 80 | 69 | 23390.0131 |
63 | M5 | 25 | 16 | 19 | – | 16.4 | 1.5 | 16 | 0.75 | 80 | 69 | 23390.0132 |
63 | M5 | 30 | 16 | 19 | – | 16.4 | 1.5 | 16 | 0.75 | 80 | 71 | 23390.0133 |
63 | M5 | 35 | 16 | 19 | – | 16.4 | 1.5 | 16 | 0.75 | 80 | 71 | 23390.0134 |
63 | M5 | 40 | 16 | 19 | – | 16.4 | 1.5 | 16 | 0.75 | 80 | 72 | 23390.0135 |
63 | M5 | 50 | 16 | 19 | – | 16.4 | 1.5 | 16 | 0.75 | 80 | 73 | 23390.0136 |
63 | M6 | 16 | 16 | 19 | – | 16.4 | 1.5 | 16 | 0.75 | 80 | 69 | 23390.0109 |
63 | M6 | 20 | 16 | 19 | – | 16.4 | 1.5 | 16 | 0.75 | 80 | 70 | 23390.0110 |
63 | M6 | 25 | 16 | 19 | – | 16.4 | 1.5 | 16 | 0.75 | 80 | 72 | 23390.0111 |
63 | M6 | 30 | 16 | 19 | – | 16.4 | 1.5 | 16 | 0.75 | 80 | 72 | 23390.0112 |
63 | M6 | 35 | 16 | 19 | – | 16.4 | 1.5 | 16 | 0.75 | 80 | 70 | 23390.0113 |
63 | M6 | 40 | 16 | 19 | – | 16.4 | 1.5 | 16 | 0.75 | 80 | 74 | 23390.0114 |
63 | M6 | 50 | 16 | 19 | – | 16.4 | 1.5 | 16 | 0.75 | 80 | 75 | 23390.0116 |
82 | M8 | 20 | 20 | 25 | – | 19.5 | 2.5 | 20 | 1.00 | 80 | 142 | 23390.0119 |
82 | M8 | 25 | 20 | 25 | – | 19.5 | 2.5 | 20 | 1.00 | 80 | 145 | 23390.0120 |
82 | M8 | 30 | 20 | 25 | – | 19.5 | 2.5 | 20 | 1.00 | 80 | 146 | 23390.0121 |
82 | M8 | 35 | 20 | 25 | – | 19.5 | 2.5 | 20 | 1.00 | 80 | 140 | 23390.0122 |
82 | M8 | 40 | 20 | 25 | – | 19.5 | 2.5 | 20 | 1.00 | 80 | 149 | 23390.0123 |
82 | M8 | 50 | 20 | 25 | – | 19.5 | 2.5 | 20 | 1.00 | 80 | 152 | 23390.0125 |
82 | M8 | 60 | 20 | 25 | – | 19.5 | 2.5 | 20 | 1.00 | 80 | 155 | 23390.0127 |
mit Schraube – Bild 1, Rostfreier Stahl | ||||||||||||
63 | M5 | 16 | 16 | – | 18.5 | 16.4 | – | 16 | 0.75 | 80 | 63 | 23390.0230 |
63 | M5 | 20 | 16 | – | 18.5 | 16.4 | – | 16 | 0.75 | 80 | 63 | 23390.0231 |
63 | M5 | 25 | 16 | – | 18.5 | 16.4 | – | 16 | 0.75 | 80 | 64 | 23390.0232 |
63 | M5 | 30 | 16 | – | 18.5 | 16.4 | – | 16 | 0.75 | 80 | 64 | 23390.0233 |
63 | M5 | 35 | 16 | – | 18.5 | 16.4 | – | 16 | 0.75 | 80 | 65 | 23390.0234 |
63 | M5 | 40 | 16 | – | 18.5 | 16.4 | – | 16 | 0.75 | 80 | 66 | 23390.0235 |
63 | M5 | 50 | 16 | – | 18.5 | 16.4 | – | 16 | 0.75 | 80 | 67 | 23390.0236 |
63 | M6 | 16 | 16 | – | 18.5 | 16.4 | – | 16 | 0.75 | 80 | 63 | 23390.0209 |
63 | M6 | 20 | 16 | – | 18.5 | 16.4 | – | 16 | 0.75 | 80 | 64 | 23390.0210 |
63 | M6 | 25 | 16 | – | 18.5 | 16.4 | – | 16 | 0.75 | 80 | 65 | 23390.0211 |
63 | M6 | 30 | 16 | – | 18.5 | 16.4 | – | 16 | 0.75 | 80 | 66 | 23390.0212 |
63 | M6 | 35 | 16 | – | 18.5 | 16.4 | – | 16 | 0.75 | 80 | 67 | 23390.0213 |
63 | M6 | 40 | 16 | – | 18.5 | 16.4 | – | 16 | 0.75 | 80 | 68 | 23390.0214 |
63 | M6 | 50 | 16 | – | 18.5 | 16.4 | – | 16 | 0.75 | 80 | 69 | 23390.0216 |
82 | M8 | 20 | 20 | – | 22.5 | 19.5 | – | 20 | 1.00 | 80 | 129 | 23390.0219 |
82 | M8 | 25 | 20 | – | 22.5 | 19.5 | – | 20 | 1.00 | 80 | 130 | 23390.0220 |
82 | M8 | 30 | 20 | – | 22.5 | 19.5 | – | 20 | 1.00 | 80 | 132 | 23390.0221 |
82 | M8 | 35 | 20 | – | 22.5 | 19.5 | – | 20 | 1.00 | 80 | 133 | 23390.0222 |
82 | M8 | 40 | 20 | – | 22.5 | 19.5 | – | 20 | 1.00 | 80 | 135 | 23390.0223 |
82 | M8 | 50 | 20 | – | 22.5 | 19.5 | – | 20 | 1.00 | 80 | 138 | 23390.0225 |
82 | M8 | 60 | 20 | – | 22.5 | 19.5 | – | 20 | 1.00 | 80 | 141 | 23390.0227 |
mit Schraube, einstellbar – Bild 2, Rostfreier Stahl | ||||||||||||
63 | M5 | 16 | 16 | 19 | – | 16.4 | 1.5 | 16 | 0.75 | 80 | 69 | 23390.0330 |
63 | M5 | 20 | 16 | 19 | – | 16.4 | 1.5 | 16 | 0.75 | 80 | 69 | 23390.0331 |
63 | M5 | 25 | 16 | 19 | – | 16.4 | 1.5 | 16 | 0.75 | 80 | 70 | 23390.0332 |
63 | M5 | 30 | 16 | 19 | – | 16.4 | 1.5 | 16 | 0.75 | 80 | 70 | 23390.0333 |
63 | M5 | 35 | 16 | 19 | – | 16.4 | 1.5 | 16 | 0.75 | 80 | 71 | 23390.0334 |
63 | M5 | 40 | 16 | 19 | – | 16.4 | 1.5 | 16 | 0.75 | 80 | 72 | 23390.0335 |
63 | M5 | 50 | 16 | 19 | – | 16.4 | 1.5 | 16 | 0.75 | 80 | 73 | 23390.0336 |
63 | M6 | 16 | 16 | 19 | – | 16.4 | 1.5 | 16 | 0.75 | 80 | 69 | 23390.0309 |
63 | M6 | 20 | 16 | 19 | – | 16.4 | 1.5 | 16 | 0.75 | 80 | 69 | 23390.0310 |
63 | M6 | 25 | 16 | 19 | – | 16.4 | 1.5 | 16 | 0.75 | 80 | 71 | 23390.0311 |
63 | M6 | 30 | 16 | 19 | – | 16.4 | 1.5 | 16 | 0.75 | 80 | 72 | 23390.0312 |
63 | M6 | 35 | 16 | 19 | – | 16.4 | 1.5 | 16 | 0.75 | 80 | 73 | 23390.0313 |
63 | M6 | 40 | 16 | 19 | – | 16.4 | 1.5 | 16 | 0.75 | 80 | 74 | 23390.0314 |
63 | M6 | 50 | 16 | 19 | – | 16.4 | 1.5 | 16 | 0.75 | 80 | 76 | 23390.0316 |
82 | M8 | 20 | 20 | 25 | – | 19.5 | 2.5 | 20 | 1.00 | 80 | 142 | 23390.0319 |
82 | M8 | 25 | 20 | 25 | – | 19.5 | 2.5 | 20 | 1.00 | 80 | 144 | 23390.0320 |
82 | M8 | 30 | 20 | 25 | – | 19.5 | 2.5 | 20 | 1.00 | 80 | 146 | 23390.0321 |
82 | M8 | 35 | 20 | 25 | – | 19.5 | 2.5 | 20 | 1.00 | 80 | 147 | 23390.0322 |
82 | M8 | 40 | 20 | 25 | – | 19.5 | 2.5 | 20 | 1.00 | 80 | 149 | 23390.0323 |
82 | M8 | 50 | 20 | 25 | – | 19.5 | 2.5 | 20 | 1.00 | 80 | 152 | 23390.0325 |
82 | M8 | 60 | 20 | 25 | – | 19.5 | 2.5 | 20 | 1.00 | 80 | 155 | 23390.0327 |
Teilenummer
|
---|
23390.0025 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Drehradius R (mm) | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | Montageabschnitt, Länge L (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | d5 (mm) | l (mm) | b (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) | s (mm) | Auflagescheibe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.94 € | 6 | 2 Arbeitstage | 10 | 82 | 8 | 50 | M8 | 20 | - | 22.5 | 82 | 20 | 50 | 19.5 | - | 1 | Thermoplast PA, glasfaserverstärkt |
Loading...
Anwendung | Dazugehörige Komponenten | Ausführung, Klemme | Klemmmechanismus | Form | Ausführung mit Knauf |
---|---|---|---|---|---|
Montageabschnitt, Ausführung | Außengewinde | Werkstoff Grundkörper | Zink-Legierung | Werkstoff Innenteile | Stahl, verzinkt |
Schraube | Stahl, verzinkt | Temperatur max.(°C) | 80 | Stellmutter | Stahl, verzinkt |
Konfliktmineralien frei | ja | REACH-konform | ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Exzenter-Klemmhebel mit Gewindebolzen / 23390.□□□ / Gewindebolzen, die Teilenummer ist 23390.0025.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 23390.0025.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
d4(mm)
h3(mm)
Ausführung
Drehradius R(mm)
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø
Montageabschnitt, Länge L(mm)
d2(mm)
d3(mm)
d5(mm)
l(mm)
b(mm)
h1(mm)
h2(mm)
s(mm)
Auflagescheibe
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
23390.0012 |
23390.0013 |
23390.0014 |
23390.0027 |
23390.0030 |
23390.0031 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Drehradius R (mm) | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | Montageabschnitt, Länge L (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | d5 (mm) | l (mm) | b (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) | s (mm) | Auflagescheibe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.15 € | 6 | 2 Arbeitstage | 10 | 63 | 6 | 30 | M6 | 16 | - | 18.5 | 63 | 16 | 30 | 16.4 | - | 0.75 | Thermoplast PA, glasfaserverstärkt | |||
10.27 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 63 | 6 | 35 | M6 | 16 | - | 18.5 | 63 | 16 | 35 | 16.4 | - | 0.75 | Thermoplast PA, glasfaserverstärkt | |||
10.27 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 63 | 6 | 40 | M6 | 16 | - | 18.5 | 63 | 16 | 40 | 16.4 | - | 0.75 | Thermoplast PA, glasfaserverstärkt | |||
12.24 € | 6 | 2 Arbeitstage | 10 | 82 | 8 | 60 | M8 | 20 | - | 22.5 | 82 | 20 | 60 | 19.5 | - | 1 | Thermoplast PA, glasfaserverstärkt | |||
10.10 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
10.10 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |