Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
23390.0016
For quick and easy clamping and releasing of workpieces. When using the "adjustable" design (picture 2) the lever position can be moved. |
Dimensions | Stroke s at 90° lever position | Operating temperature range max. | Weight | Art. No. | ||||||||
l | d2 | h1 | d3 | d4 | d5 | h2 | Regulating range | b | ||||
max. | max. | h3 | ||||||||||
in clamping position | min. | |||||||||||
[mm] | [mm] | [°C] | [g] | |||||||||
with screw – picture 1, steel | ||||||||||||
63 | M5 | 16 | 16 | – | 18.5 | 16.4 | – | 16 | 0.75 | 80 | 62 | 23390.0030 |
63 | M5 | 20 | 16 | – | 18.5 | 16.4 | – | 16 | 0.75 | 80 | 63 | 23390.0031 |
63 | M5 | 25 | 16 | – | 18.5 | 16.4 | – | 16 | 0.75 | 80 | 63 | 23390.0032 |
63 | M5 | 30 | 16 | – | 18.5 | 16.4 | – | 16 | 0.75 | 80 | 65 | 23390.0033 |
63 | M5 | 35 | 16 | – | 18.5 | 16.4 | – | 16 | 0.75 | 80 | 65 | 23390.0034 |
63 | M5 | 40 | 16 | – | 18.5 | 16.4 | – | 16 | 0.75 | 80 | 65 | 23390.0035 |
63 | M5 | 50 | 16 | – | 18.5 | 16.4 | – | 16 | 0.75 | 80 | 67 | 23390.0036 |
63 | M6 | 16 | 16 | – | 18.5 | 16.4 | – | 16 | 0.75 | 80 | 63 | 23390.0009 |
63 | M6 | 20 | 16 | – | 18.5 | 16.4 | – | 16 | 0.75 | 80 | 65 | 23390.0010 |
63 | M6 | 25 | 16 | – | 18.5 | 16.4 | – | 16 | 0.75 | 80 | 65 | 23390.0011 |
63 | M6 | 30 | 16 | – | 18.5 | 16.4 | – | 16 | 0.75 | 80 | 65 | 23390.0012 |
63 | M6 | 35 | 16 | – | 18.5 | 16.4 | – | 16 | 0.75 | 80 | 66 | 23390.0013 |
63 | M6 | 40 | 16 | – | 18.5 | 16.4 | – | 16 | 0.75 | 80 | 68 | 23390.0014 |
63 | M6 | 50 | 16 | – | 18.5 | 16.4 | – | 16 | 0.75 | 80 | 69 | 23390.0016 |
82 | M8 | 20 | 20 | – | 22.5 | 19.5 | – | 20 | 1.00 | 80 | 128 | 23390.0019 |
82 | M8 | 25 | 20 | – | 22.5 | 19.5 | – | 20 | 1.00 | 80 | 129 | 23390.0020 |
82 | M8 | 30 | 20 | – | 22.5 | 19.5 | – | 20 | 1.00 | 80 | 132 | 23390.0021 |
82 | M8 | 35 | 20 | – | 22.5 | 19.5 | – | 20 | 1.00 | 80 | 134 | 23390.0022 |
82 | M8 | 40 | 20 | – | 22.5 | 19.5 | – | 20 | 1.00 | 80 | 136 | 23390.0023 |
82 | M8 | 50 | 20 | – | 22.5 | 19.5 | – | 20 | 1.00 | 80 | 138 | 23390.0025 |
82 | M8 | 60 | 20 | – | 22.5 | 19.5 | – | 20 | 1.00 | 80 | 142 | 23390.0027 |
with screw, adjustable – picture 2, steel | ||||||||||||
63 | M5 | 16 | 16 | 19 | – | 16.4 | 1.5 | 16 | 0.75 | 80 | 68 | 23390.0130 |
63 | M5 | 20 | 16 | 19 | – | 16.4 | 1.5 | 16 | 0.75 | 80 | 69 | 23390.0131 |
63 | M5 | 25 | 16 | 19 | – | 16.4 | 1.5 | 16 | 0.75 | 80 | 69 | 23390.0132 |
63 | M5 | 30 | 16 | 19 | – | 16.4 | 1.5 | 16 | 0.75 | 80 | 71 | 23390.0133 |
63 | M5 | 35 | 16 | 19 | – | 16.4 | 1.5 | 16 | 0.75 | 80 | 71 | 23390.0134 |
63 | M5 | 40 | 16 | 19 | – | 16.4 | 1.5 | 16 | 0.75 | 80 | 72 | 23390.0135 |
63 | M5 | 50 | 16 | 19 | – | 16.4 | 1.5 | 16 | 0.75 | 80 | 73 | 23390.0136 |
63 | M6 | 16 | 16 | 19 | – | 16.4 | 1.5 | 16 | 0.75 | 80 | 69 | 23390.0109 |
63 | M6 | 20 | 16 | 19 | – | 16.4 | 1.5 | 16 | 0.75 | 80 | 70 | 23390.0110 |
63 | M6 | 25 | 16 | 19 | – | 16.4 | 1.5 | 16 | 0.75 | 80 | 72 | 23390.0111 |
63 | M6 | 30 | 16 | 19 | – | 16.4 | 1.5 | 16 | 0.75 | 80 | 72 | 23390.0112 |
63 | M6 | 35 | 16 | 19 | – | 16.4 | 1.5 | 16 | 0.75 | 80 | 70 | 23390.0113 |
63 | M6 | 40 | 16 | 19 | – | 16.4 | 1.5 | 16 | 0.75 | 80 | 74 | 23390.0114 |
63 | M6 | 50 | 16 | 19 | – | 16.4 | 1.5 | 16 | 0.75 | 80 | 75 | 23390.0116 |
82 | M8 | 20 | 20 | 25 | – | 19.5 | 2.5 | 20 | 1.00 | 80 | 142 | 23390.0119 |
82 | M8 | 25 | 20 | 25 | – | 19.5 | 2.5 | 20 | 1.00 | 80 | 145 | 23390.0120 |
82 | M8 | 30 | 20 | 25 | – | 19.5 | 2.5 | 20 | 1.00 | 80 | 146 | 23390.0121 |
82 | M8 | 35 | 20 | 25 | – | 19.5 | 2.5 | 20 | 1.00 | 80 | 140 | 23390.0122 |
82 | M8 | 40 | 20 | 25 | – | 19.5 | 2.5 | 20 | 1.00 | 80 | 149 | 23390.0123 |
82 | M8 | 50 | 20 | 25 | – | 19.5 | 2.5 | 20 | 1.00 | 80 | 152 | 23390.0125 |
82 | M8 | 60 | 20 | 25 | – | 19.5 | 2.5 | 20 | 1.00 | 80 | 155 | 23390.0127 |
with screw – picture 1, stainless steel | ||||||||||||
63 | M5 | 16 | 16 | – | 18.5 | 16.4 | – | 16 | 0.75 | 80 | 63 | 23390.0230 |
63 | M5 | 20 | 16 | – | 18.5 | 16.4 | – | 16 | 0.75 | 80 | 63 | 23390.0231 |
63 | M5 | 25 | 16 | – | 18.5 | 16.4 | – | 16 | 0.75 | 80 | 64 | 23390.0232 |
63 | M5 | 30 | 16 | – | 18.5 | 16.4 | – | 16 | 0.75 | 80 | 64 | 23390.0233 |
63 | M5 | 35 | 16 | – | 18.5 | 16.4 | – | 16 | 0.75 | 80 | 65 | 23390.0234 |
63 | M5 | 40 | 16 | – | 18.5 | 16.4 | – | 16 | 0.75 | 80 | 66 | 23390.0235 |
63 | M5 | 50 | 16 | – | 18.5 | 16.4 | – | 16 | 0.75 | 80 | 67 | 23390.0236 |
63 | M6 | 16 | 16 | – | 18.5 | 16.4 | – | 16 | 0.75 | 80 | 63 | 23390.0209 |
63 | M6 | 20 | 16 | – | 18.5 | 16.4 | – | 16 | 0.75 | 80 | 64 | 23390.0210 |
63 | M6 | 25 | 16 | – | 18.5 | 16.4 | – | 16 | 0.75 | 80 | 65 | 23390.0211 |
63 | M6 | 30 | 16 | – | 18.5 | 16.4 | – | 16 | 0.75 | 80 | 66 | 23390.0212 |
63 | M6 | 35 | 16 | – | 18.5 | 16.4 | – | 16 | 0.75 | 80 | 67 | 23390.0213 |
63 | M6 | 40 | 16 | – | 18.5 | 16.4 | – | 16 | 0.75 | 80 | 68 | 23390.0214 |
63 | M6 | 50 | 16 | – | 18.5 | 16.4 | – | 16 | 0.75 | 80 | 69 | 23390.0216 |
82 | M8 | 20 | 20 | – | 22.5 | 19.5 | – | 20 | 1.00 | 80 | 129 | 23390.0219 |
82 | M8 | 25 | 20 | – | 22.5 | 19.5 | – | 20 | 1.00 | 80 | 130 | 23390.0220 |
82 | M8 | 30 | 20 | – | 22.5 | 19.5 | – | 20 | 1.00 | 80 | 132 | 23390.0221 |
82 | M8 | 35 | 20 | – | 22.5 | 19.5 | – | 20 | 1.00 | 80 | 133 | 23390.0222 |
82 | M8 | 40 | 20 | – | 22.5 | 19.5 | – | 20 | 1.00 | 80 | 135 | 23390.0223 |
82 | M8 | 50 | 20 | – | 22.5 | 19.5 | – | 20 | 1.00 | 80 | 138 | 23390.0225 |
82 | M8 | 60 | 20 | – | 22.5 | 19.5 | – | 20 | 1.00 | 80 | 141 | 23390.0227 |
with screw, adjustable – picture 2, stainless steel | ||||||||||||
63 | M5 | 16 | 16 | 19 | – | 16.4 | 1.5 | 16 | 0.75 | 80 | 69 | 23390.0330 |
63 | M5 | 20 | 16 | 19 | – | 16.4 | 1.5 | 16 | 0.75 | 80 | 69 | 23390.0331 |
63 | M5 | 25 | 16 | 19 | – | 16.4 | 1.5 | 16 | 0.75 | 80 | 70 | 23390.0332 |
63 | M5 | 30 | 16 | 19 | – | 16.4 | 1.5 | 16 | 0.75 | 80 | 70 | 23390.0333 |
63 | M5 | 35 | 16 | 19 | – | 16.4 | 1.5 | 16 | 0.75 | 80 | 71 | 23390.0334 |
63 | M5 | 40 | 16 | 19 | – | 16.4 | 1.5 | 16 | 0.75 | 80 | 72 | 23390.0335 |
63 | M5 | 50 | 16 | 19 | – | 16.4 | 1.5 | 16 | 0.75 | 80 | 73 | 23390.0336 |
63 | M6 | 16 | 16 | 19 | – | 16.4 | 1.5 | 16 | 0.75 | 80 | 69 | 23390.0309 |
63 | M6 | 20 | 16 | 19 | – | 16.4 | 1.5 | 16 | 0.75 | 80 | 69 | 23390.0310 |
63 | M6 | 25 | 16 | 19 | – | 16.4 | 1.5 | 16 | 0.75 | 80 | 71 | 23390.0311 |
63 | M6 | 30 | 16 | 19 | – | 16.4 | 1.5 | 16 | 0.75 | 80 | 72 | 23390.0312 |
63 | M6 | 35 | 16 | 19 | – | 16.4 | 1.5 | 16 | 0.75 | 80 | 73 | 23390.0313 |
63 | M6 | 40 | 16 | 19 | – | 16.4 | 1.5 | 16 | 0.75 | 80 | 74 | 23390.0314 |
63 | M6 | 50 | 16 | 19 | – | 16.4 | 1.5 | 16 | 0.75 | 80 | 76 | 23390.0316 |
82 | M8 | 20 | 20 | 25 | – | 19.5 | 2.5 | 20 | 1.00 | 80 | 142 | 23390.0319 |
82 | M8 | 25 | 20 | 25 | – | 19.5 | 2.5 | 20 | 1.00 | 80 | 144 | 23390.0320 |
82 | M8 | 30 | 20 | 25 | – | 19.5 | 2.5 | 20 | 1.00 | 80 | 146 | 23390.0321 |
82 | M8 | 35 | 20 | 25 | – | 19.5 | 2.5 | 20 | 1.00 | 80 | 147 | 23390.0322 |
82 | M8 | 40 | 20 | 25 | – | 19.5 | 2.5 | 20 | 1.00 | 80 | 149 | 23390.0323 |
82 | M8 | 50 | 20 | 25 | – | 19.5 | 2.5 | 20 | 1.00 | 80 | 152 | 23390.0325 |
82 | M8 | 60 | 20 | 25 | – | 19.5 | 2.5 | 20 | 1.00 | 80 | 155 | 23390.0327 |
Teilenummer
|
---|
23390.0016 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Drehradius R (mm) | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | Montageabschnitt, Länge L (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | d5 (mm) | l (mm) | b (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) | s (mm) | Auflagescheibe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.44 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 63 | 6 | 50 | M6 | 16 | - | 18.5 | 63 | 16 | 50 | 16.4 | - | 0.75 | Thermoplast PA, glasfaserverstärkt |
Loading...
Anwendung | Dazugehörige Komponenten | Ausführung, Klemme | Klemmmechanismus | Form | Ausführung mit Knauf |
---|---|---|---|---|---|
Montageabschnitt, Ausführung | Außengewinde | Werkstoff Grundkörper | Zink-Legierung | Werkstoff Innenteile | Stahl, verzinkt |
Schraube | Stahl, verzinkt | Temperatur max.(°C) | 80 | Stellmutter | Stahl, verzinkt |
Konfliktmineralien frei | ja | REACH-konform | ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Exzenterschnellspanner, mit Schraube, die Teilenummer ist 23390.0016.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 23390.0016.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
d4(mm)
h3(mm)
Ausführung
Drehradius R(mm)
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø
Montageabschnitt, Länge L(mm)
d2(mm)
d3(mm)
d5(mm)
l(mm)
b(mm)
h1(mm)
h2(mm)
s(mm)
Auflagescheibe
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
23390.0012 |
23390.0013 |
23390.0014 |
23390.0019 |
23390.0020 |
23390.0021 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Drehradius R (mm) | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | Montageabschnitt, Länge L (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | d5 (mm) | l (mm) | b (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) | s (mm) | Auflagescheibe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.15 € | 6 | 2 Arbeitstage | 10 | 63 | 6 | 30 | M6 | 16 | - | 18.5 | 63 | 16 | 30 | 16.4 | - | 0.75 | Thermoplast PA, glasfaserverstärkt | |||
10.27 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 63 | 6 | 35 | M6 | 16 | - | 18.5 | 63 | 16 | 35 | 16.4 | - | 0.75 | Thermoplast PA, glasfaserverstärkt | |||
10.27 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 63 | 6 | 40 | M6 | 16 | - | 18.5 | 63 | 16 | 40 | 16.4 | - | 0.75 | Thermoplast PA, glasfaserverstärkt | |||
11.65 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
11.65 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 82 | 8 | 25 | M8 | 20 | - | 22.5 | 82 | 20 | 25 | 19.5 | - | 1 | Thermoplast PA, glasfaserverstärkt | |||
11.65 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 82 | 8 | 30 | M8 | 20 | - | 22.5 | 82 | 20 | 30 | 19.5 | - | 1 | Thermoplast PA, glasfaserverstärkt |