Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
23390.0101
Teilenummer
|
---|
23390.0101 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Drehradius R (mm) | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | Montageabschnitt, Länge L (mm) | t1 (mm) | t2 (mm) | d1 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | d5 (mm) | l (mm) | b (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) | s (mm) | Auflagescheibe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.70 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 63 | 6 | 13 | 13 | 3 | M6 | 16 | 19 | - | 63 | 16 | 16.4 | 1.5 | 0.75 | Thermoplast POM, glasfaserverstärkt |
Loading...
Anwendung | Dazugehörige Komponenten | Ausführung, Klemme | Klemmmechanismus | Form | Ausführung mit Knauf |
---|---|---|---|---|---|
Montageabschnitt, Ausführung | Außengewinde | Werkstoff Grundkörper | Zink-Legierung | Werkstoff Innenteile | Stahl, verzinkt |
Temperatur max.(°C) | 80 | Gewindeteil | Stahl, verzinkt | Stellmutter | Stahl, verzinkt |
Konfliktmineralien frei | ja | REACH-konform | ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Exzenterschnellspanner, mit Innengewinde, die Teilenummer ist 23390.0101.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 23390.0101.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
d5(mm)
Ausführung
Drehradius R(mm)
Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø
Montageabschnitt, Länge L(mm)
t1(mm)
t2(mm)
d1(mm)
d3(mm)
d4(mm)
l(mm)
b(mm)
h2(mm)
h3(mm)
s(mm)
Auflagescheibe
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
23390.0001 |
23390.0002 |
23390.0003 |
23390.0102 |
23390.0103 |
23390.0201 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Drehradius R (mm) | Montageabschnitts-Ø d (mm) oder Nenn-Ø | Montageabschnitt, Länge L (mm) | t1 (mm) | t2 (mm) | d1 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | d5 (mm) | l (mm) | b (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) | s (mm) | Auflagescheibe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.35 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 63 | 6 | 13 | 13 | 3 | M6 | 16 | - | 18.5 | 63 | 16 | 16.4 | - | 0.75 | Thermoplast PA, glasfaserverstärkt | |||
9.69 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 82 | 8 | 15 | 15 | 3.7 | M8 | 20 | - | 22.5 | 82 | 20 | 19.5 | - | 1 | Thermoplast PA, glasfaserverstärkt | |||
8.35 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
15.13 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 82 | 8 | 15 | 15 | 3.7 | M8 | 20 | 25 | - | 82 | 20 | 19.5 | 2.5 | 1 | Thermoplast POM, glasfaserverstärkt | |||
12.70 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
8.94 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |