• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 bis 15:00 (CEST) 16/6/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Nutmuttern, Nutensteine für Nuten ähnlich DIN 650 / 23010.□□□ / rostfreier Stahl / brüniert (Teilenummern - CAD Download)

Nutmuttern, Nutensteine für Nuten ähnlich DIN 650 / 23010.□□□ / rostfreier Stahl / brüniert
Konfigurierbar in [Material] Stahl, Rostfreier Stahl / [Variante Details] Metrisches Feingewinde
Diese Nutensteine von HALDER sind ein Muss in jedem Materiallager. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Stahl und aus rostfreiem Stahl. Die Nutensteine in unserem Onlineshop sind in verschiedenen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung. Herstellerdetails:Die volle Belastbarkeit der Mutter für T - Nuten setzt voraus, dass eine Verschraubung über die gesamte Gewindelänge der Mutter sichergestellt ist.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

23010.0141

Nuts for T-Slots • DIN 508, EH 23010.

Product Description

These nuts for T-slots (slot nuts) are manufactured according to DIN 508. The range is extended by other dimensions that are not included in DIN.

Material

• Heat-treated steel, quality 8, bright
• Heat-treated steel, tempered, quality 10, blackened
• Stainless steel 1.4301

Assembly

The entire loading capacity of the T-nut can only be applied if the screwing is guaranteed to be made over the total thread length of the T-nut.

Notes

Special types on request.

Drawing

Order Information

T-slot sizeDimensionsfor T-slots
DIN 650
Testing force
to DIN 508
WeightArt. No.
 daehk F  
       min.  
[mm][mm][mm][kN]  
Heat-treated steel, quality 8, bright
5M 44.696.5357.02.4 g23010.0051
6M 55.6108.04611.43.4 g23010.0061
8M 67.61310.06816.08.3 g23010.0081
10M 69.61512.061016.014.0 g23010.01031)
10M 89.61512.061029.012.0 g23010.0101
12M 811.61814.071229.023.0 g23010.01231)
12M1011.61814.071246.020.0 g23010.0121
14M1013.62216.081446.038.0 g23010.01431)
14M1213.62216.081467.034.0 g23010.0141
16M1215.62518.091667.055.0 g23010.01631)
16M1415.62518.091649.0 g23010.01611)
18M1417.62820.0101874.0 g23010.01831)
18M1617.62820.01018128.068.0 g23010.0181
20M1619.63224.01220128.0116.0 g23010.02031)
20M1819.63224.01220107.0 g23010.02011)
22M1821.63528.01422162.0 g23010.02231)
22M2021.63528.01422196.0149.0 g23010.0221
24M2023.64032.01624196.0236.0 g23010.02431)
24M2223.64032.01624221.0 g23010.02411)
28M2427.64436.01828282.0317.0 g23010.0281
36M3035.55444.02236448.0585.0 g23010.0361
42M3641.56552.02642653.01000.0 g23010.0421
48M4247.57560.03048653.01500.0 g23010.0481
54M4853.48570.03454653.02.0 kg23010.0541
Heat-treated steel, tempered, quality 10, blackened
5M 44.696.5357.02.3 g23010.0052
6M 55.6108.04611.43.3 g23010.0062
8M 67.61310.06816.08.3 g23010.0082
10M 69.61512.061016.014.0 g23010.01041)
10M 89.61512.061029.013.0 g23010.0102
12M 811.61814.071229.023.0 g23010.01241)
12M1011.61814.071246.020.0 g23010.0122
14M 613.62216.081416.043.0 g23010.01461)
14M 813.62216.081429.041.0 g23010.01451)
14M1013.62216.081446.037.0 g23010.01441)
14M1213.62216.081467.034.0 g23010.0142
16M 815.62518.091629.062.0 g23010.01661)
16M1015.62518.091646.058.0 g23010.01651)
16M1215.62518.091667.054.0 g23010.01641)
16M1415.62518.091649.0 g23010.01621)
18M 817.62820.0101829.089.0 g23010.01871)
18M1017.62820.0101846.085.0 g23010.01861)
18M1217.62820.0101867.098.0 g23010.01851)
18M1417.62820.0101875.0 g23010.01841)
18M1617.62820.01018128.068.0 g23010.0182
20M1219.63224.0122067.0131.0 g23010.02051)
20M1619.63224.01220128.0119.0 g23010.02041)
20M1819.63224.01220108.0 g23010.02021)
22M1221.63528.0142267.0189.0 g23010.02251)
22M1621.63528.01422128.0172.0 g23010.02261)
22M1821.63528.01422161.0 g23010.02241)
22M2021.63528.01422196.0151.0 g23010.0222
24M1623.64032.01624128.0262.0 g23010.02461)
24M2023.64032.01624196.0237.0 g23010.02441)
24M2223.64032.01624221.0 g23010.02421)
28M1627.64436.01828128.0375.0 g23010.02861)
28M2027.64436.01828196.0349.0 g23010.02841)
28M2227.64436.01828332.0 g23010.02831)
28M2427.64436.01828282.0316.0 g23010.0282
32M2731.55040.02032460.0 g23010.03221)
36M2435.55444.02236282.0663.0 g23010.03641)
36M3035.55444.02236448.0582.0 g23010.0362
42M3641.56552.02642653.0996.0 g23010.0422
48M4247.57560.03048653.01500.0 g23010.0482
54M4853.48570.03454653.02.0 kg23010.0542
Stainless steel 1.4301
8M 67.61310.06816.08.5 g23010.0721
10M 89.61512.061029.013.0 g23010.0731
12M1011.61814.071246.020.0 g23010.0741
14M1213.62216.081467.034.0 g23010.0751
16M1415.62518.091651.0 g23010.07611)
18M1617.62820.01018128.070.0 g23010.0781
1) DIN standards do not include these dimensions.

Application Example

Teilenummer
23010.0141
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSd (M) Werkstoff Oberflächenbehandlung (Einzelheiten) a
(mm)
e
(mm)
h
(mm)
k
(mm)
Nutennennmaß
(mm)
Prüfktaft nach DIN 508 F min.
(kN)
For T-Nuten DIN 650
(mm)
Abmessungen nicht in DIN

1.71 €

1 2 Arbeitstage 1012StahlNicht im Lieferumfang13.622168146714-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Einzelheiten zur Arretierung Andere Spezialformen Konfliktmineralfrei Ja REACH-konform Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Nutmuttern, Nutensteine für Nuten ähnlich DIN 650 / 23010.□□□ / rostfreier Stahl / brüniert, die Teilenummer ist 23010.0141.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 23010.0141.

Produktvarianten

Teilenummer
23010.0062
23010.0081
23010.0082
23010.0142
23010.0143
23010.0144
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSd (M) Werkstoff Oberflächenbehandlung (Einzelheiten) a
(mm)
e
(mm)
h
(mm)
k
(mm)
Nutennennmaß
(mm)
Prüfktaft nach DIN 508 F min.
(kN)
For T-Nuten DIN 650
(mm)
Abmessungen nicht in DIN

1.43 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

105StahlBrünierung5.61084611.46-

1.42 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

106StahlNicht im Lieferumfang7.6131068168-

1.48 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

106StahlBrünierung7.6131068168-

1.95 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1012StahlBrünierung13.622168146714-

2.03 €

1 2 Arbeitstage 1010StahlNicht im Lieferumfang13.622168144614DIN-Normen enthalten diese Maße nicht.

2.33 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1010StahlBrünierung13.622168144614DIN-Normen enthalten diese Maße nicht.

Technischer Support