Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
22590.0638
![]() | Die Gelenkteller sind als Stellfuß und Druckstück verwendbar. Es können nicht parallele Auflageflächen bis max. 15° Grad ausgeglichen werden. |
Abmessungen | SW | Belastbarkeit bei statischer Belastung max. | Temperatureinsatzbereich | Gewicht | Art.-Nr. | |||||||
d1 | l1 | d2 | l2 | h1 | h2 | t | min. | max. | ||||
~ | ||||||||||||
[mm] | [mm] | [kN] | [°C] | [g] | ||||||||
Teller und Kugelelement – Bild 1, Vergütungsstahl | ||||||||||||
M 6 | – | 20 | – | 14 | 2.5 | 5.0 | 10 | 10 | – | 250 | 15.0 | 22590.0006 |
M 8 | – | 25 | – | 18 | 4.0 | 7.0 | 13 | 18 | – | 250 | 33.0 | 22590.0008 |
M10 | – | 32 | – | 22 | 5.0 | 9.0 | 17 | 20 | – | 250 | 67.0 | 22590.0010 |
M12 | – | 40 | – | 26 | 6.0 | 11.0 | 19 | 35 | – | 250 | 112.0 | 22590.0012 |
M16 | – | 50 | – | 32 | 7.0 | 13.5 | 24 | 45 | – | 250 | 254.0 | 22590.0016 |
M20 | – | 60 | – | 42 | 8.0 | 17.0 | 30 | 55 | – | 250 | 451.0 | 22590.0020 |
M24 | – | 60 | – | 45 | 9.5 | 19.0 | 36 | 65 | – | 250 | 498.0 | 22590.0024 |
Teller und Kugelelement – Bild 1, Rostfreier Stahl | ||||||||||||
M 6 | – | 20 | – | 14 | 2.5 | 5.0 | 10 | 8 | – | 250 | 15.0 | 22590.0206 |
M 8 | – | 25 | – | 18 | 4.0 | 7.0 | 13 | 14 | – | 250 | 33.0 | 22590.0208 |
M10 | – | 32 | – | 22 | 5.0 | 9.0 | 17 | 16 | – | 250 | 67.0 | 22590.0210 |
M12 | – | 40 | – | 26 | 6.0 | 11.0 | 19 | 28 | – | 250 | 113.0 | 22590.0212 |
M16 | – | 50 | – | 32 | 7.0 | 13.5 | 24 | 36 | – | 250 | 256.0 | 22590.0216 |
M20 | – | 60 | – | 42 | 8.0 | 17.0 | 30 | 44 | – | 250 | 452.0 | 22590.0220 |
M24 | – | 60 | – | 45 | 9.5 | 19.0 | 36 | 52 | – | 250 | 504.0 | 22590.0224 |
Teller aus Thermoplast, Kugelelement aus rostfreiem Stahl – Bild 1, Thermoplast | ||||||||||||
M 6 | – | 20 | – | 14 | 2.5 | 5.0 | 10 | 4 | -30 | 80 | 6.1 | 22590.0106 |
M 8 | – | 25 | – | 18 | 4.0 | 7.0 | 13 | 7 | -30 | 80 | 13.0 | 22590.0108 |
M10 | – | 32 | – | 22 | 5.0 | 9.0 | 17 | 10 | -30 | 80 | 26.0 | 22590.0110 |
M12 | – | 40 | – | 26 | 6.0 | 11.0 | 19 | 18 | -30 | 80 | 40.0 | 22590.0112 |
M16 | – | 50 | – | 32 | 7.0 | 13.5 | 24 | 20 | -30 | 80 | 75.0 | 22590.0116 |
M20 | – | 60 | – | 42 | 8.0 | 17.0 | 30 | 22 | -30 | 80 | 150.0 | 22590.0120 |
M24 | – | 60 | – | 45 | 9.5 | 19.0 | 36 | 25 | -30 | 80 | 184.0 | 22590.0124 |
Teller und Kugelelement mit Bolzen – Bild 2, Vergütungsstahl | ||||||||||||
M 6 | 60 | 20 | 57.0 | 14 | 2.5 | – | 10 | 10 | – | 250 | 29.0 | 22590.0410 |
M 8 | 80 | 25 | 76.0 | 18 | 4.0 | – | 13 | 18 | – | 250 | 66.0 | 22590.0422 |
M10 | 100 | 32 | 95.5 | 22 | 5.0 | – | 17 | 20 | – | 250 | 133.0 | 22590.0438 |
M10 | 150 | 32 | 145.5 | 22 | 5.0 | – | 17 | 20 | – | 250 | 156.0 | 22590.0442 |
M12 | 100 | 40 | 94.5 | 26 | 6.0 | – | 19 | 35 | – | 250 | 237.0 | 22590.0452 |
M12 | 150 | 40 | 144.5 | 26 | 6.0 | – | 19 | 35 | – | 250 | 283.0 | 22590.0456 |
M16 | 100 | 50 | 94.0 | 32 | 7.0 | – | 24 | 45 | – | 250 | 460.0 | 22590.0468 |
M16 | 200 | 50 | 194.0 | 32 | 7.0 | – | 24 | 45 | – | 250 | 608.0 | 22590.0472 |
M20 | 100 | 60 | 92.5 | 42 | 8.0 | – | 30 | 55 | – | 250 | 781.0 | 22590.0482 |
M20 | 200 | 60 | 192.5 | 42 | 8.0 | – | 30 | 55 | – | 250 | 1015.0 | 22590.0488 |
M24 | 100 | 60 | 91.0 | 45 | 9.5 | – | 36 | 65 | – | 250 | 994.0 | 22590.0495 |
M24 | 200 | 60 | 191.0 | 45 | 9.5 | – | 36 | 65 | – | 250 | 1320.0 | 22590.0498 |
Teller und Kugelelement mit Bolzen – Bild 2, Rostfreier Stahl | ||||||||||||
M 6 | 60 | 20 | 57.0 | 14 | 2.5 | – | 10 | 8 | – | 250 | 29.0 | 22590.0610 |
M 8 | 80 | 25 | 76.0 | 18 | 4.0 | – | 13 | 14 | – | 250 | 66.0 | 22590.0622 |
M10 | 100 | 32 | 95.5 | 22 | 5.0 | – | 17 | 16 | – | 250 | 134.0 | 22590.0638 |
M10 | 150 | 32 | 145.5 | 22 | 5.0 | – | 17 | 16 | – | 250 | 158.0 | 22590.0642 |
M12 | 100 | 40 | 94.5 | 26 | 6.0 | – | 19 | 28 | – | 250 | 212.0 | 22590.0652 |
M12 | 150 | 40 | 144.5 | 26 | 6.0 | – | 19 | 28 | – | 250 | 248.0 | 22590.0656 |
M16 | 100 | 50 | 94.0 | 32 | 7.0 | – | 24 | 36 | – | 250 | 412.0 | 22590.0668 |
M16 | 200 | 50 | 194.0 | 32 | 7.0 | – | 24 | 36 | – | 250 | 624.0 | 22590.0672 |
M20 | 100 | 60 | 92.5 | 42 | 8.0 | – | 30 | 44 | – | 250 | 790.0 | 22590.0682 |
M20 | 200 | 60 | 192.5 | 42 | 8.0 | – | 30 | 44 | – | 250 | 1031.0 | 22590.0688 |
M24 | 100 | 60 | 91.0 | 45 | 9.5 | – | 36 | 52 | – | 250 | 1001.0 | 22590.0695 |
M24 | 200 | 60 | 191.0 | 45 | 9.5 | – | 36 | 52 | – | 250 | 1323.0 | 22590.0698 |
Teller aus Thermoplast, Kugelelement mit Bolzen aus rostfreiem Stahl – Bild 2, Thermoplast | ||||||||||||
M 6 | 60 | 20 | 57.0 | 14 | 2.5 | – | 10 | 4 | -30 | 80 | 20.0 | 22590.0510 |
M 8 | 80 | 25 | 76.0 | 18 | 4.0 | – | 13 | 7 | -30 | 80 | 46.0 | 22590.0522 |
M10 | 100 | 32 | 95.5 | 22 | 5.0 | – | 17 | 10 | -30 | 80 | 93.0 | 22590.0538 |
M10 | 150 | 32 | 145.5 | 22 | 5.0 | – | 17 | 10 | -30 | 80 | 117.0 | 22590.0542 |
M12 | 100 | 40 | 94.5 | 26 | 6.0 | – | 19 | 18 | -30 | 80 | 139.0 | 22590.0552 |
M12 | 150 | 40 | 144.5 | 26 | 6.0 | – | 19 | 18 | -30 | 80 | 175.0 | 22590.0556 |
M16 | 100 | 50 | 94.0 | 32 | 7.0 | – | 24 | 20 | -30 | 80 | 300.0 | 22590.0568 |
M16 | 200 | 50 | 194.0 | 32 | 7.0 | – | 24 | 20 | -30 | 80 | 399.0 | 22590.0572 |
M20 | 100 | 60 | 92.5 | 42 | 8.0 | – | 30 | 22 | -30 | 80 | 523.0 | 22590.0582 |
M20 | 200 | 60 | 192.5 | 42 | 8.0 | – | 30 | 22 | -30 | 80 | 759.0 | 22590.0588 |
M24 | 100 | 60 | 91.0 | 45 | 9.5 | – | 36 | 25 | -30 | 80 | 735.0 | 22590.0595 |
M24 | 200 | 60 | 191.0 | 45 | 9.5 | – | 36 | 25 | -30 | 80 | 1041.0 | 22590.0598 |
Teilenummer
|
---|
22590.0638 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Ausführung (Stellfuß) | Werkstoff (Gewinde) | Oberflächenbehandlung (Gewinde) | Werkstoff (Korpus) | Oberflächebehnandlung (Korpus) | Werkstoff (elastisches Unterteil) | [h] Höhe (Koprus) (mm) | d1 | d2 (mm) | h2 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | t (mm) | SW (mm) | Temperatur min. (°C) | Temperatur max. (°C) | Belastbarkeit bei statischer Belastung max. (kN) | Kugelelement | Kugelelement mit Bolzen | Teller | Kontermutter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.11 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | - | Rostfreier Stahl | - | rostfreier Stahl | - | - | ~ 22 | M10 | 32 | 5 | 100 | 95.5 | - | 17 | - | 250 | 16 | - | Rostfreier Stahl 1.4305 | Rostfreier Stahl 1.4305 | Rostfreier Stahl A2, DIN 934 |
Loading...
Ausführung (Bauart) | Einstellschraube | Konfliktmineralien frei | ja | REACH-konform | ja |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Gelenkteller, die Teilenummer ist 22590.0638.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 22590.0638.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung (Stellfuß)
Oberflächenbehandlung (Gewinde)
Oberflächebehnandlung (Korpus)
Werkstoff (elastisches Unterteil)
t(mm)
Temperatur min.(°C)
Kugelelement
Ausführung
Werkstoff (Gewinde)
Werkstoff (Korpus)
[h] Höhe (Koprus)(mm)
d1
d2(mm)
h2(mm)
l1(mm)
l2(mm)
SW(mm)
Temperatur max.(°C)
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.(kN)
Kugelelement mit Bolzen
Teller
Kontermutter
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
22590.0012 |
22590.0016 |
22590.0020 |
22590.0642 |
22590.0652 |
22590.0656 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Ausführung (Stellfuß) | Werkstoff (Gewinde) | Oberflächenbehandlung (Gewinde) | Werkstoff (Korpus) | Oberflächebehnandlung (Korpus) | Werkstoff (elastisches Unterteil) | [h] Höhe (Koprus) (mm) | d1 | d2 (mm) | h2 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | t (mm) | SW (mm) | Temperatur min. (°C) | Temperatur max. (°C) | Belastbarkeit bei statischer Belastung max. (kN) | Kugelelement | Kugelelement mit Bolzen | Teller | Kontermutter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.39 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | - | Stahl | Brünierung | Stahl | Brünierung | - | ~ 26 | M12 | 40 | 6 | - | - | 11 | 19 | - | 250 | 35 | Automatenstahl, induktionsgehärtet | - | Vergütungsstahl, angelassen | - | |||
23.02 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | - | Stahl | Brünierung | Stahl | Brünierung | - | ~ 32 | M16 | 50 | 7 | - | - | 13.5 | 24 | - | 250 | 45 | Automatenstahl, induktionsgehärtet | - | Vergütungsstahl, angelassen | - | |||
30.69 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | - | Stahl | Brünierung | Stahl | Brünierung | - | ~ 42 | M20 | 60 | 8 | - | - | 17 | 30 | - | 250 | 55 | Automatenstahl, induktionsgehärtet | - | Vergütungsstahl, angelassen | - | |||
29.18 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | - | Rostfreier Stahl | - | rostfreier Stahl | - | - | ~ 22 | M10 | 32 | 5 | 150 | 145.5 | - | 17 | - | 250 | 16 | - | Rostfreier Stahl 1.4305 | Rostfreier Stahl 1.4305 | Rostfreier Stahl A2, DIN 934 | |||
30.45 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | - | Rostfreier Stahl | - | rostfreier Stahl | - | - | ~ 26 | M12 | 40 | 6 | 100 | 94.5 | - | 19 | - | 250 | 28 | - | Rostfreier Stahl 1.4305 | Rostfreier Stahl 1.4305 | Rostfreier Stahl A2, DIN 934 | |||
33.82 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | - | Rostfreier Stahl | - | rostfreier Stahl | - | - | ~ 26 | M12 | 40 | 6 | 150 | 144.5 | - | 19 | - | 250 | 28 | - | Rostfreier Stahl 1.4305 | Rostfreier Stahl 1.4305 | Rostfreier Stahl A2, DIN 934 |