Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
25120.0032
![]() | Zur Niveauregulierung von Maschinen und Anlagen. Die selbsthemmenden Nivellierelemente sind mit einem Feingewinde zur Höhenverstellung ausgebildet. Alle Elemente sind mit einer Durchgangsbohrung zur Befestigung versehen. Eine Ausdrehsicherung dient als Höhenbegrenzung für die maximale Verstellhöhe. |
Abmessungen | Hub | für Schraube | Belastbarkeit bei statischer Belastung max. | Tragkraft max. | Gewicht | Art.-Nr. | ||||
d1 | d2 | d3 | l1 | l2 | l3 | |||||
~ | ~ | ~ | ||||||||
[mm] | [mm] | [mm] | [kN] | [kN] | [g] | |||||
6.6 | 25 | M15 x 1 | 15 | 19 | 4 | M 6 | 40 | 30.7 | 42 | 25120.0006 |
6.6 | 32 | M20 x 1 | 18 | 23 | 5 | M 6 | 65 | 55.7 | 95 | 25120.0012 |
9.0 | 32 | M20 x 1 | 18 | 23 | 5 | M 8 | 65 | 48.0 | 86 | 25120.0014 |
11.0 | 32 | M20 x 1 | 18 | 23 | 5 | M10 | 65 | 37.9 | 79 | 25120.0016 |
11.0 | 45 | M30 x 1,5 | 22 | 29 | 7 | M10 | 120 | 92.9 | 210 | 25120.0022 |
13.5 | 45 | M30 x 1,5 | 22 | 29 | 7 | M12 | 120 | 80.4 | 202 | 25120.0024 |
17.5 | 45 | M30 x 1,5 | 22 | 29 | 7 | M16 | 120 | 45.5 | 219 | 25120.0026 |
17.5 | 58 | M40 x 1,5 | 28 | 37 | 9 | M16 | 210 | 136.0 | 450 | 25120.0032 |
22.0 | 58 | M40 x 1,5 | 28 | 37 | 9 | M20 | 210 | 90.0 | 392 | 25120.0034 |
26.0 | 58 | M40 x 1,5 | 28 | 37 | 9 | M24 | 210 | 37.0 | 364 | 25120.0036 |
22.0 | 70 | M50 x 1,5 | 33 | 43 | 10 | M20 | 330 | 210.0 | 773 | 25120.0042 |
26.0 | 70 | M50 x 1,5 | 33 | 43 | 10 | M24 | 330 | 157.0 | 748 | 25120.0044 |
33.0 | 70 | M50 x 1,5 | 33 | 43 | 10 | M30 | 330 | 53.0 | 640 | 25120.0046 |
für Nivellierelement Größe | Maße Hakenschlüssel DIN 1810 Form A | Gewicht | Art.-Nr. | |
d2 | ||||
[mm] | [mm] | [g] | ||
Hakenschlüssel zur Höhenverstellung | ||||
![]() | 25 | 25 – 28 | 45 | 25120.0981 |
32 | 30 – 32 | 46 | 25120.0982 | |
45 | 45 – 50 | 156 | 25120.0983 | |
58 | 58 – 62 | 250 | 25120.0984 | |
70 | 68 – 75 | 253 | 25120.0985 |
Teilenummer
|
---|
25120.0032 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | d1 | d2 (mm) | d3 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | Hub l3 (mm) | Belastbarkeit bei statischer Belastung max. (kN) | Belastbarkeit bei statischer Belastung (kN) | Für Schrauben | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.01 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 17.5 | 58 | M40 x 1,5 | ~ 28 | ~ 37 | ~ 9 | 210 | 136 | M16 |
Loading...
Ausführung (Bauart) | automatische Höhenverstellung | Werkstoff (Gewinde) | Stahl | Oberflächenbehandlung (Gewinde) | verzinkt |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff (Korpus) | Stahl | Oberflächebehnandlung (Korpus) | verzinkt | Konfliktmineralien frei | ja |
REACH-konform | ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Nivellierelemente / Stahl / verchromt / 25120.0006, die Teilenummer ist 25120.0032.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 25120.0032.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
d1
d2(mm)
d3(mm)
l1(mm)
l2(mm)
Hub l3(mm)
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.(kN)
Belastbarkeit bei statischer Belastung(kN)
Für Schrauben
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
25120.0016 |
25120.0022 |
25120.0024 |
25120.0034 |
25120.0036 |
25120.0042 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | d1 | d2 (mm) | d3 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | Hub l3 (mm) | Belastbarkeit bei statischer Belastung max. (kN) | Belastbarkeit bei statischer Belastung (kN) | Für Schrauben |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45.36 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 11 | 32 | M20 x 1 | ~ 18 | ~ 23 | ~ 5 | 65 | 37.9 | M10 | |||
45.59 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 11 | 45 | M30 x 1,5 | ~ 22 | ~ 29 | ~ 7 | 120 | 92.9 | M10 | |||
45.59 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 13.5 | 45 | M30 x 1,5 | ~ 22 | ~ 29 | ~ 7 | 120 | 80.4 | M12 | |||
53.01 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 22 | 58 | M40 x 1,5 | ~ 28 | ~ 37 | ~ 9 | 210 | 90 | M20 | |||
53.01 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | 26 | 58 | M40 x 1,5 | ~ 28 | ~ 37 | ~ 9 | 210 | 37 | M24 | |||
85.10 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 22 | 70 | M50 x 1,5 | ~ 33 | ~ 43 | ~ 10 | 330 | 210 | M20 |