Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
25120.0234
For levelling of machines and installations when bearing surfaces are not parallel. For vertical adjustment, the self-locking height-adjusting elements are fitted with a fine-pitch thread. All elements have a throughgoing bore for fastening purposes. A turn-out lock serves as height limit for the maximum adjustment height. |
Dimensions | Stroke | For screw | Load capacity for static load max. | Load capacity max. | Weight | Art. No. | ||||
d1 | d2 | d3 | l1 | l2 | l3 | |||||
~ | ~ | ~ | ||||||||
[mm] | [mm] | [mm] | [kN] | [kN] | [g] | |||||
6.6 | 25 | M15 x 1 | 22 | 26 | 4 | M 6 | 40 | 30.7 | 66 | 25120.0206 |
6.6 | 32 | M20 x 1 | 26 | 31 | 5 | M 6 | 65 | 55.7 | 131 | 25120.0212 |
9.0 | 32 | M20 x 1 | 26 | 31 | 5 | M 8 | 65 | 48.0 | 124 | 25120.0214 |
11.0 | 32 | M20 x 1 | 26 | 31 | 5 | M10 | 65 | 37.9 | 117 | 25120.0216 |
11.0 | 45 | M30 x 1,5 | 34 | 41 | 7 | M10 | 120 | 92.9 | 340 | 25120.0222 |
13.5 | 45 | M30 x 1,5 | 34 | 41 | 7 | M12 | 120 | 80.4 | 320 | 25120.0224 |
17.5 | 45 | M30 x 1,5 | 34 | 41 | 7 | M16 | 120 | 45.5 | 324 | 25120.0226 |
17.5 | 58 | M40 x 1,5 | 44 | 53 | 9 | M16 | 210 | 136.0 | 775 | 25120.0232 |
22.0 | 58 | M40 x 1,5 | 44 | 53 | 9 | M20 | 210 | 90.0 | 641 | 25120.0234 |
26.0 | 58 | M40 x 1,5 | 44 | 53 | 9 | M24 | 210 | 37.0 | 683 | 25120.0236 |
22.0 | 70 | M50 x 1,5 | 50 | 60 | 10 | M20 | 330 | 210.0 | 1157 | 25120.0242 |
26.0 | 70 | M50 x 1,5 | 50 | 60 | 10 | M24 | 330 | 157.0 | 1114 | 25120.0244 |
33.0 | 70 | M50 x 1,5 | 50 | 60 | 10 | M30 | 330 | 53.0 | 990 | 25120.0246 |
For height adjusting element size | Dimensions of sickle spanner DIN 1810, form A | Weight | Art. No. | |
d2 | ||||
[mm] | [mm] | [g] | ||
sickle spanner for vertical adjustment | ||||
25 | 25 – 28 | 45 | 25120.0981 | |
32 | 30 – 32 | 46 | 25120.0982 | |
45 | 45 – 50 | 156 | 25120.0983 | |
58 | 58 – 62 | 250 | 25120.0984 | |
70 | 68 – 75 | 253 | 25120.0985 |
Teilenummer
|
---|
25120.0234 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Werkstoff (Gewinde) | Oberflächenbehandlung (Gewinde) | d1 | d2 (mm) | d3 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | Hub l3 (mm) | Belastbarkeit bei statischer Belastung max. (kN) | Belastbarkeit bei statischer Belastung (kN) | Größenbereich (mm) | Für Nivelierungselemt Größe d2 (mm) | Für Schrauben | Konfliktmineralien frei | REACH-konform | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89.21 € | 4 | 2 Arbeitstage | 10 | Stahl | verzinkt | 22 | 58 | M40 x 1,5 | ~ 44 | ~ 53 | ~ 9 | 210 | 90 | - | - | M20 | ja | ja |
Loading...
Ausführung (Bauart) | automatische Höhenverstellung | Werkstoff (Korpus) | Stahl | Oberflächebehnandlung (Korpus) | verzinkt |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Nivellierelemente / Stahl / verchromt / 25120.0206, die Teilenummer ist 25120.0234.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 25120.0234.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Größenbereich(mm)
Für Nivelierungselemt Größe d2(mm)
Ausführung
Werkstoff (Gewinde)
Oberflächenbehandlung (Gewinde)
d1
d2(mm)
d3(mm)
l1(mm)
l2(mm)
Hub l3(mm)
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.(kN)
Belastbarkeit bei statischer Belastung(kN)
Für Schrauben
Konfliktmineralien frei
REACH-konform
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
25120.0216 |
25120.0222 |
25120.0224 |
25120.0236 |
25120.0242 |
25120.0244 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Werkstoff (Gewinde) | Oberflächenbehandlung (Gewinde) | d1 | d2 (mm) | d3 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | Hub l3 (mm) | Belastbarkeit bei statischer Belastung max. (kN) | Belastbarkeit bei statischer Belastung (kN) | Größenbereich (mm) | Für Nivelierungselemt Größe d2 (mm) | Für Schrauben | Konfliktmineralien frei | REACH-konform |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62.87 € | 4 | 2 Arbeitstage | 10 | Stahl | verzinkt | 11 | 32 | M20 x 1 | ~ 26 | ~ 31 | ~ 5 | 65 | 37.9 | - | - | M10 | ja | ja | |||
66.18 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Stahl | verzinkt | 11 | 45 | M30 x 1,5 | ~ 34 | ~ 41 | ~ 7 | 120 | 92.9 | - | - | M10 | ja | ja | |||
66.18 € | 4 | 2 Arbeitstage | 10 | Stahl | verzinkt | 13.5 | 45 | M30 x 1,5 | ~ 34 | ~ 41 | ~ 7 | 120 | 80.4 | - | - | M12 | ja | ja | |||
89.21 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | Stahl | verzinkt | 26 | 58 | M40 x 1,5 | ~ 44 | ~ 53 | ~ 9 | 210 | 37 | - | - | M24 | ja | ja | |||
137.47 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | Stahl | verzinkt | 22 | 70 | M50 x 1,5 | ~ 50 | ~ 60 | ~ 10 | 330 | 210 | - | - | M20 | ja | ja | |||
137.47 € | 1 | 3 Arbeitstage | 10 | Stahl | verzinkt | 26 | 70 | M50 x 1,5 | ~ 50 | ~ 60 | ~ 10 | 330 | 157 | - | - | M24 | ja | ja |