Schwenkscheiben / 22280.00□□ / DIN 6371, DIN 923 / vergütet / Stahl, Stahl vergütet (Teilenummern - CAD Download)

Schwenkscheiben / 22280.00□□ / DIN 6371, DIN 923 / vergütet / Stahl, Stahl vergütet
Konfigurierbar in [Material] Stahl
Diese Schwenkscheiben von HALDER darf in keinem Materiallager fehlen. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Stahl. Die Schwenkscheiben in unserem Onlineshop ist in verschiedenen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung. Herstellerdetails:Die Schwenkscheiben können mit der mitgelieferten Schraube beidseitig montiert werden. Es kann die Drehrichtung links oder rechts gewählt werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

22280.0012

Schwenkscheiben • DIN 6371 mit Flachkopfschraube DIN 923, EH 22280.

PRODUKTBESCHREIBUNG

 

Werkstoff

Flachkopfschraube
• Stahl, brüniert, quality 5.8
Schwenkscheibe
• Vergütungsstahl, tempered, brüniert

Montage

Die Schwenkscheiben können mit der mitgelieferten Schraube beidseitig montiert werden. Es kann die Drehrichtung links oder rechts gewählt werden.

MASSZEICHNUNG

BESTELLINFORMATIONEN

NenngrößeAbmessungenpassende SchraubeGewichtArt.-Nr.
d3bd1d2l1l2l3l4s   
        -0.2   
[mm][mm][mm][g] 
67.538919.61129.0199.8M6 x 106622280.0006
89.543921.61432.5219.8M6 x 108122280.0008
1011.548923.61736.5239.8M6 x 109922280.0010
1213.5611129.62245.02911.8M8 x 1219222280.0012
1617.5681133.62550.03311.8M8 x 1222922280.0016
2021.5741136.62855.03611.8M8 x 1226522280.0020
2425.5821140.63262.04015.8M8 x 1643022280.0024
3032.0971149.03973.04815.8M8 x 1658422280.0030

ANWENDUNGSBEISPIEL

Teilenummer
22280.0012
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSInnendurchmesser d
(mm)
Dicke T
(mm)
Außendurchmesser D
(mm)
d2
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
b
(mm)
s
(mm)
Für Schrauben

32.14 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

101211.8611129.622452913.511.8M8 x 12

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Anwendung) Sonderformen Ausführung Unterlegscheiben mit Haken für Spannvorrichtung Werkstoff Stahl
Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) brüniert Norm DIN 6371 Schwenkscheiben Vergüteter Stahl, gehärtet, geschwärzt
Flachkopfschraube Stahl geschwärzt Qualität 5.8 Konfliktmineralfrei Ja REACH-konform Ja

Sie befinden sich auf der Seite für Schwenkscheiben / 22280.00□□ / DIN 6371, DIN 923 / vergütet / Stahl, Stahl vergütet, die Teilenummer ist 22280.0012.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 22280.0012.

Produktvarianten

Teilenummer
22280.0006
22280.0008
22280.0010
22280.0016
22280.0020
22280.0024
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSInnendurchmesser d
(mm)
Dicke T
(mm)
Außendurchmesser D
(mm)
d2
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
b
(mm)
s
(mm)
Für Schrauben

21.17 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1069.838919.61129197.59.8M6 x 10

23.03 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1089.843921.61432.5219.59.8M6 x 10

25.56 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10109.848923.61736.52311.59.8M6 x 10

35.67 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

101611.8681133.625503317.511.8M8 x 12

42.92 €

2 2 Arbeitstage 102011.8741136.628553621.511.8M8 x 12

50.22 €

1 2 Arbeitstage 102415.8821140.632624025.515.8M8 x 16

Technischer Support