Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
22280.0010
Nominal size | Dimensions | Suitable screw | Weight | Art. No. | |||||||
d3 | b | d1 | d2 | l1 | l2 | l3 | l4 | s | |||
-0.2 | |||||||||||
[mm] | [mm] | [mm] | [g] | ||||||||
6 | 7.5 | 38 | 9 | 19.6 | 11 | 29.0 | 19 | 9.8 | M6 x 10 | 66 | 22280.0006 |
8 | 9.5 | 43 | 9 | 21.6 | 14 | 32.5 | 21 | 9.8 | M6 x 10 | 81 | 22280.0008 |
10 | 11.5 | 48 | 9 | 23.6 | 17 | 36.5 | 23 | 9.8 | M6 x 10 | 99 | 22280.0010 |
12 | 13.5 | 61 | 11 | 29.6 | 22 | 45.0 | 29 | 11.8 | M8 x 12 | 192 | 22280.0012 |
16 | 17.5 | 68 | 11 | 33.6 | 25 | 50.0 | 33 | 11.8 | M8 x 12 | 229 | 22280.0016 |
20 | 21.5 | 74 | 11 | 36.6 | 28 | 55.0 | 36 | 11.8 | M8 x 12 | 265 | 22280.0020 |
24 | 25.5 | 82 | 11 | 40.6 | 32 | 62.0 | 40 | 15.8 | M8 x 16 | 430 | 22280.0024 |
30 | 32.0 | 97 | 11 | 49.0 | 39 | 73.0 | 48 | 15.8 | M8 x 16 | 584 | 22280.0030 |
Teilenummer
|
---|
22280.0010 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Innendurchmesser d (mm) | Dicke T (mm) | Außendurchmesser D (mm) | d2 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | b (mm) | s (mm) | Für Schrauben | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.56 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | 9.8 | 48 | 9 | 23.6 | 17 | 36.5 | 23 | 11.5 | 9.8 | M6 x 10 |
Loading...
Ausführung (Anwendung) | Sonderformen | Ausführung | Unterlegscheiben mit Haken für Spannvorrichtung | Werkstoff | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) | brüniert | Norm | DIN 6371 | Schwenkscheiben | Vergüteter Stahl, gehärtet, geschwärzt |
Flachkopfschraube | Stahl geschwärzt Qualität 5.8 | Konfliktmineralfrei | Ja | REACH-konform | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Schwenkscheiben / 22280.00□□ / DIN 6371, DIN 923 / vergütet / Stahl, Stahl vergütet, die Teilenummer ist 22280.0010.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 22280.0010.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Innendurchmesser d(mm)
Dicke T(mm)
Außendurchmesser D(mm)
d2(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
l4(mm)
b(mm)
s(mm)
Für Schrauben
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
22280.0006 |
22280.0008 |
22280.0012 |
22280.0016 |
22280.0020 |
22280.0024 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Innendurchmesser d (mm) | Dicke T (mm) | Außendurchmesser D (mm) | d2 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | b (mm) | s (mm) | Für Schrauben |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.17 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 6 | 9.8 | 38 | 9 | 19.6 | 11 | 29 | 19 | 7.5 | 9.8 | M6 x 10 | |||
23.03 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 8 | 9.8 | 43 | 9 | 21.6 | 14 | 32.5 | 21 | 9.5 | 9.8 | M6 x 10 | |||
32.14 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12 | 11.8 | 61 | 11 | 29.6 | 22 | 45 | 29 | 13.5 | 11.8 | M8 x 12 | |||
35.67 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 16 | 11.8 | 68 | 11 | 33.6 | 25 | 50 | 33 | 17.5 | 11.8 | M8 x 12 | |||
42.92 € | 2 | 2 Arbeitstage | 10 | 20 | 11.8 | 74 | 11 | 36.6 | 28 | 55 | 36 | 21.5 | 11.8 | M8 x 12 | |||
50.22 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 24 | 15.8 | 82 | 11 | 40.6 | 32 | 62 | 40 | 25.5 | 15.8 | M8 x 16 |