Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
23050.0208
Spherical washers / Conical seats are used as washers in a screw connection to compensate non-parallel surfaces. |
Dimensions | For pin | For screws | Load capacity for static load max. | Torque for screwed connections max. | Weight | Art. No. | ||||||||||
d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | h1 | h2 | h3 | h4 | r1 | d6 | d6 | |||||
H13 | H13 | with conical seat form D ~ | with conical seat form G ~ | |||||||||||||
[mm] | [mm] | [mm] | [kN] | [Nm] | [g] | |||||||||||
spherical washers from case-hardened steel, form C – picture 1 | ||||||||||||||||
6.4 | – | 12 | – | – | 0.7 | 2.3 | – | 4.2 | 5.4 | 9.0 | 6 | M 6 | 9 | 101) | 1.0 | 23050.0006 |
8.4 | – | 17 | – | – | 0.6 | 3.2 | – | 5.6 | 7.1 | 12.0 | 8 | M 8 | 17 | 251) | 2.8 | 23050.0008 |
10.5 | – | 21 | – | – | 0.8 | 4.0 | – | 6.5 | 7.3 | 15.0 | 10 | M10 | 26 | 461) | 0.8 | 23050.0010 |
13.0 | – | 24 | – | – | 1.1 | 4.6 | – | 8.0 | 9.0 | 17.0 | 12 | M12 | 38 | 821) | 8.0 | 23050.0012 |
15.0 | – | 28 | – | – | 1.4 | 5.0 | – | 8.5 | 9.5 | 22.0 | 14 | M14 | 53 | 1301) | 12.0 | 23050.0014 |
17.0 | – | 30 | – | – | 1.3 | 5.3 | – | 9.6 | 10.4 | 22.0 | 16 | M16 | 73 | 2061) | 13.0 | 23050.0016 |
21.0 | – | 36 | – | – | 2.0 | 6.3 | – | 11.7 | 12.2 | 27.0 | 20 | M20 | 117 | 4071) | 23.0 | 23050.0020 |
23.0 | – | 40 | – | – | 2.5 | 7.6 | – | 13.5 | – | 29.5 | 22 | M22 | 146 | 5421) | 35.0 | 23050.00222) |
25.0 | – | 44 | – | – | 2.4 | 8.2 | – | 15.2 | 15.7 | 32.0 | 24 | M24 | 168 | 6981) | 43.0 | 23050.0024 |
28.0 | – | 50 | – | – | 3.3 | 10.2 | – | 17.0 | – | 36.0 | 27 | M27 | 221 | 10211) | 74.0 | 23050.00272) |
31.0 | – | 56 | – | – | 3.6 | 11.2 | – | 19.2 | 19.7 | 41.0 | 30 | M30 | 269 | 13551) | 103.0 | 23050.0030 |
34.0 | – | 62 | – | – | 4.4 | 13.0 | – | 21.8 | – | 45.0 | 33 | M33 | 3263) | 19693) 1) | 150.0 | 23050.00332) |
37.0 | – | 68 | – | – | 4.6 | 14.0 | – | 23.5 | – | 50.0 | 36 | M36 | 394 | 23721) | 193.0 | 23050.0036 |
40.0 | – | 75 | – | – | 5.6 | 16.0 | – | 26.8 | – | 54.0 | 39 | M39 | 4603) | 32763) 1) | 280.0 | 23050.00392) |
43.0 | – | 78 | – | – | 6.5 | 17.0 | – | 29.0 | – | 58.0 | 42 | M42 | 542 | 38021) | 310.0 | 23050.0042 |
50.0 | – | 92 | – | – | 8.0 | 21.0 | – | 35.5 | – | 67.0 | 48 | M48 | 714 | 57301) | 549.0 | 23050.0048 |
54.0 | – | 96 | – | – | 9.3 | 22.0 | – | 38.3 | – | 72.0 | 52 | M52 | 8323) | 78763) 1) | 610.0 | 23050.00522) |
58.0 | – | 103 | – | – | 9.8 | 23.0 | – | 39.3 | – | 79.0 | 56 | M56 | 9603) | 97933) 1) | 760.0 | 23050.00562) |
62.0 | – | 112 | – | – | 11.0 | 25.0 | – | 43.6 | – | 86.0 | 60 | M60 | 11223) | 122193) 1) | 990.0 | 23050.00602) |
66.0 | – | 120 | – | – | 12.0 | 27.0 | – | 46.6 | – | 93.0 | 64 | M64 | 12693) | 147623) 1) | 1220.0 | 23050.00642) |
conical seats from case-hardened steel, form D – picture 2 | ||||||||||||||||
– | 7.1 | – | 12 | 11.0 | – | – | 2.8 | – | – | – | 6 | M 6 | 9 | 101) | 1.3 | 23050.0106 |
– | 9.6 | – | 17 | 14.5 | – | – | 3.5 | – | – | – | 8 | M 8 | 17 | 251) | 3.7 | 23050.0108 |
– | 12.0 | – | 21 | 18.5 | – | – | 4.2 | – | – | – | 10 | M10 | 26 | 461) | 13.0 | 23050.0110 |
– | 14.2 | – | 24 | 20.0 | – | – | 5.0 | – | – | – | 12 | M12 | 38 | 821) | 10.0 | 23050.0112 |
– | 16.5 | – | 28 | 24.8 | – | – | 5.6 | – | – | – | 14 | M14 | 53 | 1301) | 15.0 | 23050.0114 |
– | 19.0 | – | 30 | 26.0 | – | – | 6.2 | – | – | – | 16 | M16 | 73 | 2061) | 18.0 | 23050.0116 |
– | 23.2 | – | 36 | 31.0 | – | – | 7.5 | – | – | – | 20 | M20 | 117 | 4071) | 31.0 | 23050.0120 |
– | 26.0 | – | 40 | 34.0 | – | – | 8.5 | – | – | – | 22 | M22 | 146 | 5421) | 44.0 | 23050.01222) |
– | 28.0 | – | 44 | 37.0 | – | – | 9.5 | – | – | – | 24 | M24 | 168 | 6981) | 61.0 | 23050.0124 |
– | 31.5 | – | 50 | 43.0 | – | – | 10.5 | – | – | – | 27 | M27 | 221 | 10211) | 87.0 | 23050.01272) |
– | 35.0 | – | 56 | 49.0 | – | – | 12.0 | – | – | – | 30 | M30 | 269 | 13551) | 125.0 | 23050.0130 |
– | 38.5 | – | 62 | 55.0 | – | – | 14.0 | – | – | – | 33 | M33 | 3263) | 19693) 1) | 180.0 | 23050.01332) |
– | 42.0 | – | 68 | 60.0 | – | – | 15.0 | – | – | – | 36 | M36 | 394 | 23721) | 230.0 | 23050.0136 |
– | 45.0 | – | 75 | 67.0 | – | – | 17.0 | – | – | – | 39 | M39 | 4603) | 32763) 1) | 330.0 | 23050.01392) |
– | 49.0 | – | 78 | 70.0 | – | – | 18.0 | – | – | – | 42 | M42 | 542 | 38021) | 360.0 | 23050.0142 |
– | 56.0 | – | 92 | 82.0 | – | – | 22.0 | – | – | – | 48 | M48 | 714 | 57301) | 640.0 | 23050.0148 |
– | 60.0 | – | 96 | 85.0 | – | – | 24.0 | – | – | – | 52 | M52 | 8323) | 78763) 1) | 740.0 | 23050.01522) |
– | 65.0 | – | 103 | 93.0 | – | – | 25.0 | – | – | – | 56 | M56 | 9603) | 97933) 1) | 900.0 | 23050.01562) |
– | 70.0 | – | 112 | 102.0 | – | – | 28.0 | – | – | – | 60 | M60 | 11223) | 122193) 1) | 1160.0 | 23050.01602) |
– | 75.0 | – | 120 | 110.0 | – | – | 30.0 | – | – | – | 64 | M64 | 12693) | 147623) 1) | 1430.0 | 23050.01642) |
conical seats from heat-treated steel, form G – picture 3 | ||||||||||||||||
– | 7.1 | – | 17 | 11.0 | – | – | 4.0 | – | – | – | 6 | M 6 | 9 | 101) | 5.6 | 23050.0206 |
– | 9.6 | – | 24 | 14.5 | – | – | 5.0 | – | – | – | 8 | M 8 | 17 | 251) | 14.0 | 23050.0208 |
– | 12.0 | – | 30 | 18.5 | – | – | 5.0 | – | – | – | 10 | M10 | 26 | 461) | 22.0 | 23050.0210 |
– | 14.2 | – | 36 | 20.0 | – | – | 6.0 | – | – | – | 12 | M12 | 38 | 821) | 39.0 | 23050.0212 |
– | 16.5 | – | 40 | 24.8 | – | – | 6.0 | – | – | – | 14 | M14 | 53 | 1301) | 47.0 | 23050.0214 |
– | 19.0 | – | 44 | 26.0 | – | – | 7.0 | – | – | – | 16 | M16 | 73 | 2061) | 65.0 | 23050.0216 |
– | 23.2 | – | 50 | 31.0 | – | – | 8.0 | – | – | – | 20 | M20 | 117 | 4071) | 93.0 | 23050.0220 |
– | 28.0 | – | 60 | 37.0 | – | – | 10.0 | – | – | – | 24 | M24 | 168 | 6981) | 165.0 | 23050.0224 |
– | 35.0 | – | 68 | 49.0 | – | – | 12.0 | – | – | – | 30 | M30 | 269 | 13551) | 235.0 | 23050.0230 |
Teilenummer
|
---|
23050.0208 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Ausführung | Innendurchmesser d (mm) | Dicke T (mm) | Außendurchmesser D (mm) | d4 (mm) | d5 (mm) | Für Bolzen d6 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) | h4 (mm) | r1 (mm) | Belastbarkeit bei statischer Belastung max. (kN) | Drehmoment für Schraubenverbindungen max. (Nm) | passen für | Schonplatte | Kugelscheibe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.55 € | 40 | 2 Arbeitstage | 10 | gewölbte Scheiben | 9.6 | 5 | 24 | 24 | 14.5 | 8 | - | - | 5 | - | - | 17 | 25 | M8 | Vergüteter Stahl, manganphosphatiert | - |
Loading...
Ausführung (Anwendung) | Einfache Unterlegscheiben | Werkstoff | Stahl | Norm | DIN 6319 |
---|---|---|---|---|---|
Konfliktmineralfrei | Ja | REACH-konform | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Kugelscheiben / 23050.0 / DIN 6319 / Stahl, die Teilenummer ist 23050.0208.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 23050.0208.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
h1(mm)
h2(mm)
h4(mm)
r1(mm)
Kugelscheibe
Ausführung
Ausführung
Innendurchmesser d(mm)
Dicke T(mm)
Außendurchmesser D(mm)
d4(mm)
d5(mm)
Für Bolzen d6(mm)
h3(mm)
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.(kN)
Drehmoment für Schraubenverbindungen max.(Nm)
passen für
Schonplatte
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
23050.0012 |
23050.0014 |
23050.0016 |
23050.0210 |
23050.0212 |
23050.0214 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Ausführung | Innendurchmesser d (mm) | Dicke T (mm) | Außendurchmesser D (mm) | d4 (mm) | d5 (mm) | Für Bolzen d6 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) | h4 (mm) | r1 (mm) | Belastbarkeit bei statischer Belastung max. (kN) | Drehmoment für Schraubenverbindungen max. (Nm) | passen für | Schonplatte | Kugelscheibe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.92 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Kugelscheiben | 13 | 4.6 | 24 | - | - | 12 | 1.1 | 4.6 | - | ~ 8 | 17 | 38 | 82 | M12 | - | Einsatzgehärteter Stahl, einsatzgehärtetes Manganphosphat | |||
1.31 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Kugelscheiben | 15 | 5 | 28 | - | - | 14 | 1.4 | 5 | - | ~ 8.5 | 22 | 53 | 130 | M14 | - | Einsatzgehärteter Stahl, einsatzgehärtetes Manganphosphat | |||
1.25 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Kugelscheiben | 17 | 5.3 | 30 | - | - | 16 | 1.3 | 5.3 | - | ~ 9.6 | 22 | 73 | 206 | M16 | - | Einsatzgehärteter Stahl, einsatzgehärtetes Manganphosphat | |||
1.72 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | gewölbte Scheiben | 12 | 5 | 30 | 30 | 18.5 | 10 | - | - | 5 | - | - | 26 | 46 | M10 | Vergüteter Stahl, manganphosphatiert | - | |||
2.21 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | gewölbte Scheiben | 14.2 | 6 | 36 | 36 | 20 | 12 | - | - | 6 | - | - | 38 | 82 | M12 | Vergüteter Stahl, manganphosphatiert | - | |||
3.23 € | 1 | 23 Arbeitstage | 10 | gewölbte Scheiben | 16.5 | 6 | 40 | 40 | 24.8 | 14 | - | - | 6 | - | - | 53 | 130 | M14 | Vergüteter Stahl, manganphosphatiert | - |