Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
23050.0408
Kugelscheiben / Kegelpfannen werden als Unterlegscheiben bei einer Schraubverbindung zum Ausgleich von nicht parallelen Flächen eingesetzt. |
Abmessungen | für Bolzen | für Schrauben | Belastbarkeit bei statischer Belastung max. | Drehmoment für Schraubverbindungen1) max. | Gewicht | Art.-Nr. | ||||||||||
d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | h1 | h2 | h3 | h4 | r1 | d6 | d6 | |||||
H13 | H13 | mit Stahl A4 Kegelpfanne Form D ~ | mit Kegelpfanne Form G ~ | |||||||||||||
[mm] | [mm] | [mm] | [kN] | [Nm] | [g] | |||||||||||
Kugelscheiben aus rostfreiem Stahl, Form C – Bild 1, Rostfreier Stahl 1.4305 | ||||||||||||||||
6.4 | – | 12 | – | – | 0.7 | 2.3 | – | 4.0 | 5.2 | 9 | 6 | M 6 | 6 | 6 | 1.0 | 23050.0306 |
8.4 | – | 17 | – | – | 0.6 | 3.2 | – | 5.3 | 6.8 | 12 | 8 | M 8 | 12 | 16 | 2.8 | 23050.0308 |
10.5 | – | 21 | – | – | 0.8 | 4.0 | – | 6.3 | 7.1 | 15 | 10 | M10 | 16 | 32 | 5.0 | 23050.0310 |
13.0 | – | 24 | – | – | 1.1 | 4.6 | – | 7.9 | 8.9 | 17 | 12 | M12 | 24 | 56 | 7.7 | 23050.0312 |
17.0 | – | 30 | – | – | 1.3 | 5.3 | – | 9.3 | 10.1 | 22 | 16 | M16 | 45 | 135 | 13.0 | 23050.0316 |
21.0 | – | 36 | – | – | 2.0 | 6.3 | – | 11.6 | 12.1 | 27 | 20 | M20 | 71 | 280 | 23.0 | 23050.0320 |
25.0 | – | 44 | – | – | 2.4 | 8.2 | – | 14.9 | 15.4 | 32 | 24 | M24 | 105 | 455 | 46.0 | 23050.0324 |
31.0 | – | 56 | – | – | 3.6 | 11.2 | – | 18.8 | 18.8 | 41 | 30 | M30 | 191 | 1050 | 104.0 | 23050.0330 |
37.0 | – | 68 | – | – | 4.6 | 14.0 | – | 23.4 | – | 50 | 36 | M36 | – | – | 193.0 | 23050.0336 |
43.0 | – | 78 | – | – | 6.5 | 17.0 | – | 28.3 | – | 58 | 42 | M42 | – | – | 313.0 | 23050.0342 |
50.0 | – | 92 | – | – | 8.0 | 21.0 | – | 35.0 | – | 67 | 48 | M48 | – | – | 545.0 | 23050.0348 |
Kugelscheiben aus rostfreiem Stahl, Form C – Bild 1, Rostfreier Stahl A4 | ||||||||||||||||
6.4 | – | 12 | – | – | 0.7 | 2.3 | – | 4.0 | 5.2 | 9 | 6 | M 6 | 6 | 6 | 1.0 | 23050.0606 |
8.4 | – | 17 | – | – | 0.6 | 3.2 | – | 5.3 | 6.8 | 12 | 8 | M 8 | 12 | 16 | 2.8 | 23050.0608 |
10.5 | – | 21 | – | – | 0.8 | 4.0 | – | 6.3 | 7.1 | 15 | 10 | M10 | 16 | 32 | 5.2 | 23050.0610 |
13.0 | – | 24 | – | – | 1.1 | 4.6 | – | 7.9 | 8.9 | 17 | 12 | M12 | 24 | 56 | 7.6 | 23050.0612 |
17.0 | – | 30 | – | – | 1.3 | 5.3 | – | 9.3 | 10.1 | 22 | 16 | M16 | 45 | 135 | 13.0 | 23050.0616 |
21.0 | – | 36 | – | – | 2.0 | 6.3 | – | 11.6 | 12.1 | 27 | 20 | M20 | 71 | 280 | 23.0 | 23050.0620 |
25.0 | – | 44 | – | – | 2.4 | 8.2 | – | 14.9 | 15.4 | 32 | 24 | M24 | 105 | 455 | 44.0 | 23050.0624 |
31.0 | – | 56 | – | – | 3.6 | 11.2 | – | 18.8 | 18.8 | 41 | 30 | M30 | 191 | 1050 | 106.0 | 23050.0630 |
37.0 | – | 68 | – | – | 4.6 | 14.0 | – | 23.4 | – | 50 | 36 | M36 | – | – | 193.0 | 23050.0636 |
43.0 | – | 78 | – | – | 6.5 | 17.0 | – | 28.3 | – | 58 | 42 | M42 | – | – | 318.0 | 23050.0642 |
50.0 | – | 92 | – | – | 8.0 | 21.0 | – | 35.0 | – | 67 | 48 | M48 | – | – | 553.0 | 23050.0648 |
Kegelpfannen aus rostfreiem Stahl, Form D – Bild 2, Rostfreier Stahl 1.4305 | ||||||||||||||||
– | 7.1 | – | 12 | 11.0 | – | – | 2.8 | – | – | – | 6 | M 6 | 6 | 6 | 1.3 | 23050.0406 |
– | 9.6 | – | 17 | 14.5 | – | – | 3.5 | – | – | – | 8 | M 8 | 12 | 16 | 3.7 | 23050.0408 |
– | 12.0 | – | 21 | 18.5 | – | – | 4.2 | – | – | – | 10 | M10 | 16 | 32 | 6.6 | 23050.0410 |
– | 14.2 | – | 24 | 20.0 | – | – | 5.0 | – | – | – | 12 | M12 | 24 | 56 | 10.0 | 23050.0412 |
– | 19.0 | – | 30 | 26.0 | – | – | 6.2 | – | – | – | 16 | M16 | 45 | 135 | 19.0 | 23050.0416 |
– | 23.2 | – | 36 | 31.0 | – | – | 7.5 | – | – | – | 20 | M20 | 71 | 280 | 32.0 | 23050.0420 |
– | 28.0 | – | 44 | 37.0 | – | – | 9.5 | – | – | – | 24 | M24 | 105 | 455 | 63.0 | 23050.0424 |
– | 35.0 | – | 56 | 49.0 | – | – | 12.0 | – | – | – | 30 | M30 | 191 | 1050 | 127.0 | 23050.0430 |
– | 42.0 | – | 68 | 60.0 | – | – | 15.0 | – | – | – | 36 | M36 | – | – | 234.0 | 23050.0436 |
– | 49.0 | – | 78 | 70.0 | – | – | 18.0 | – | – | – | 42 | M42 | – | – | 362.0 | 23050.0442 |
– | 56.0 | – | 92 | 82.0 | – | – | 22.0 | – | – | – | 48 | M48 | – | – | 642.0 | 23050.0448 |
Kegelpfannen aus rostfreiem Stahl, Form D – Bild 2, Rostfreier Stahl A4 | ||||||||||||||||
– | 7.1 | – | 12 | 11.0 | – | – | 2.8 | – | – | – | 6 | M 6 | 6 | 6 | 1.3 | 23050.0666 |
– | 9.6 | – | 17 | 14.5 | – | – | 3.5 | – | – | – | 8 | M 8 | 12 | 16 | 3.6 | 23050.0668 |
– | 12.0 | – | 21 | 18.5 | – | – | 4.2 | – | – | – | 10 | M10 | 16 | 32 | 6.5 | 23050.0670 |
– | 14.2 | – | 24 | 20.0 | – | – | 5.0 | – | – | – | 12 | M12 | 24 | 56 | 10.0 | 23050.0672 |
– | 19.0 | – | 30 | 26.0 | – | – | 6.2 | – | – | – | 16 | M16 | 45 | 135 | 18.0 | 23050.0676 |
– | 23.2 | – | 36 | 31.0 | – | – | 7.5 | – | – | – | 20 | M20 | 71 | 280 | 32.0 | 23050.0680 |
– | 28.0 | – | 44 | 37.0 | – | – | 9.5 | – | – | – | 24 | M24 | 105 | 455 | 62.0 | 23050.0684 |
– | 35.0 | – | 56 | 49.0 | – | – | 12.0 | – | – | – | 30 | M30 | 191 | 1050 | 127.0 | 23050.0686 |
– | 42.0 | – | 68 | 60.0 | – | – | 15.0 | – | – | – | 36 | M36 | – | – | 236.0 | 23050.0688 |
– | 49.0 | – | 78 | 70.0 | – | – | 18.0 | – | – | – | 42 | M42 | – | – | 365.0 | 23050.0692 |
– | 56.0 | – | 92 | 82.0 | – | – | 22.0 | – | – | – | 48 | M48 | – | – | 649.0 | 23050.0694 |
Kegelpfannen aus rostfreiem Stahl, Form G – Bild 3, Rostfreier Stahl 1.4305 | ||||||||||||||||
– | 7.1 | – | 17 | 11.0 | – | – | 4.0 | – | – | – | 6 | M 6 | 6 | 6 | 5.8 | 23050.0466 |
– | 9.6 | – | 24 | 14.5 | – | – | 5.0 | – | – | – | 8 | M 8 | 12 | 16 | 15.0 | 23050.0468 |
– | 12.0 | – | 30 | 18.5 | – | – | 5.0 | – | – | – | 10 | M10 | 16 | 32 | 22.0 | 23050.0470 |
– | 14.2 | – | 36 | 20.0 | – | – | 6.0 | – | – | – | 12 | M12 | 24 | 56 | 40.0 | 23050.0472 |
– | 19.0 | – | 44 | 26.0 | – | – | 7.0 | – | – | – | 16 | M16 | 45 | 135 | 66.0 | 23050.0476 |
– | 23.2 | – | 50 | 31.0 | – | – | 8.0 | – | – | – | 20 | M20 | 71 | 280 | 95.0 | 23050.0480 |
– | 28.0 | – | 60 | 37.0 | – | – | 10.0 | – | – | – | 24 | M24 | 105 | 455 | 171.0 | 23050.0484 |
– | 35.0 | – | 68 | 49.0 | – | – | 12.0 | – | – | – | 30 | M30 | 191 | 1050 | 236.0 | 23050.0490 |
Kegelpfannen aus rostfreiem Stahl, Form G – Bild 3, Rostfreier Stahl A4 | ||||||||||||||||
– | 7.1 | – | 17 | 11.0 | – | – | 4.0 | – | – | – | 6 | M 6 | 6 | 6 | 5.6 | 23050.0706 |
– | 9.6 | – | 24 | 14.5 | – | – | 5.0 | – | – | – | 8 | M 8 | 12 | 16 | 14.0 | 23050.0708 |
– | 12.0 | – | 30 | 18.5 | – | – | 5.0 | – | – | – | 10 | M10 | 16 | 32 | 22.0 | 23050.0710 |
– | 14.2 | – | 36 | 20.0 | – | – | 6.0 | – | – | – | 12 | M12 | 24 | 56 | 39.0 | 23050.0712 |
– | 19.0 | – | 44 | 26.0 | – | – | 7.0 | – | – | – | 16 | M16 | 45 | 135 | 66.0 | 23050.0716 |
– | 23.2 | – | 50 | 31.0 | – | – | 8.0 | – | – | – | 20 | M20 | 71 | 280 | 95.0 | 23050.0720 |
– | 28.0 | – | 60 | 37.0 | – | – | 10.0 | – | – | – | 24 | M24 | 105 | 455 | 170.0 | 23050.0724 |
– | 35.0 | – | 68 | 49.0 | – | – | 12.0 | – | – | – | 30 | M30 | 191 | 1050 | 238.0 | 23050.0730 |
Teilenummer
|
---|
23050.0408 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Ausführung | Innendurchmesser d (mm) | Dicke T (mm) | Material: Edelstahl | Außendurchmesser D (mm) | d4 (mm) | d5 (mm) | Für Bolzen d6 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) | h4 (mm) | r1 (mm) | Belastbarkeit bei statischer Belastung max. (kN) | Drehmoment für Schraubenverbindungen max. (Nm) | passen für | Schonplatte | Kugelscheibe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.72 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | gewölbte Scheiben | 9.6 | 3.5 | EN 1.4305 Äquiv. | 17 | 17 | 14.5 | 8 | - | - | 3.5 | - | - | 12 | 16 | M8 | Edelstahl 1.4305 | - |
Loading...
Ausführung (Anwendung) | Einfache Unterlegscheiben | Werkstoff | Edelstahl | Norm | DIN 6319 |
---|---|---|---|---|---|
Konfliktmineralfrei | Ja | REACH-konform | Ja |
Sie befinden sich auf der Seite für Kugelscheiben, Kegelpfannen / 23050.0 / DIN 6319 / rostfreier Stahl, die Teilenummer ist 23050.0408.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 23050.0408.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
h1(mm)
h2(mm)
h4(mm)
r1(mm)
Kugelscheibe
Ausführung
Ausführung
Innendurchmesser d(mm)
Dicke T(mm)
Material: Edelstahl
Außendurchmesser D(mm)
d4(mm)
d5(mm)
Für Bolzen d6(mm)
h3(mm)
Belastbarkeit bei statischer Belastung max.(kN)
Drehmoment für Schraubenverbindungen max.(Nm)
passen für
Schonplatte
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
23050.0312 |
23050.0316 |
23050.0320 |
23050.0410 |
23050.0412 |
23050.0416 |
Teilenummer | Bezieht sich auf | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Ausführung | Innendurchmesser d (mm) | Dicke T (mm) | Material: Edelstahl | Außendurchmesser D (mm) | d4 (mm) | d5 (mm) | Für Bolzen d6 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) | h4 (mm) | r1 (mm) | Belastbarkeit bei statischer Belastung max. (kN) | Drehmoment für Schraubenverbindungen max. (Nm) | passen für | Schonplatte | Kugelscheibe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.58 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Kugelscheiben | 13 | 4.6 | EN 1.4305 Äquiv. | 24 | - | - | 12 | 1.1 | 4.6 | - | ~ 7.9 | 17 | 24 | 56 | M12 | - | Edelstahl 1.4305 | |||
4.02 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Kugelscheiben | 17 | 5.3 | EN 1.4305 Äquiv. | 30 | - | - | 16 | 1.3 | 5.3 | - | ~ 9.3 | 22 | 45 | 135 | M16 | - | Edelstahl 1.4305 | |||
5.54 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | Kugelscheiben | 21 | 6.3 | EN 1.4305 Äquiv. | 36 | - | - | 20 | 2 | 6.3 | - | ~ 11.6 | 27 | 71 | 280 | M20 | - | Edelstahl 1.4305 | |||
2.30 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | gewölbte Scheiben | 12 | 4.2 | EN 1.4305 Äquiv. | 21 | 21 | 18.5 | 10 | - | - | 4.2 | - | - | 16 | 32 | M10 | Edelstahl 1.4305 | - | |||
2.68 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | gewölbte Scheiben | 14.2 | 5 | EN 1.4305 Äquiv. | 24 | 24 | 20 | 12 | - | - | 5 | - | - | 24 | 56 | M12 | Edelstahl 1.4305 | - | |||
4.17 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | gewölbte Scheiben | 19 | 6.2 | EN 1.4305 Äquiv. | 30 | 30 | 26 | 16 | - | - | 6.2 | - | - | 45 | 135 | M16 | Edelstahl 1.4305 | - |