Kleiner Karabiner (Standard)

Kleiner Karabiner (Standard)
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
[Features]
· The terminal metal fittings, etc., of the chain can be removed with one touch.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

P-10

Teilenummer
P-10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

28.10 €

12.93 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Karabiner/Karabinerhaken, Details Ohne Verriegelung Ausführung Karabiner Karabinerhaken Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)
Maß D(mm) 10 Maß L(mm) 90 Nutzlast 150 kg
Maß S(mm) 14

Sie befinden sich auf der Seite für Kleiner Karabiner (Standard) , die Teilenummer ist P-10.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer P-10.

Technischer Support