Gewindeösen / rostfreier Stahl / MB (MB-5)

Gewindeösen / rostfreier Stahl / MB  MB-5
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: MB-5

Marke: FUJIWARA

Preis: 21.90

Lieferzeit: Versand am selben Tag


Technische Daten:

Schrauben-Ø: M-6

Maß D: 5 mm

Maß L: 30 mm

Maß H: 50 mm

Nutzlast: 50 kg


Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MB-5

Teilenummer
MB-5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Schrauben-Ø Maß D
(mm)
Maß L
(mm)
Maß H
(mm)
Nutzlast

21.90 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M-65305050 kg

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Ringschraube Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)

Sie befinden sich auf der Seite für Gewindeösen / rostfreier Stahl / MB , die Teilenummer ist MB-5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MB-5.

Produktvarianten

Teilenummer
MB-12
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Schrauben-Ø Maß D
(mm)
Maß L
(mm)
Maß H
(mm)
Nutzlast

34.57 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M-121260120110 kg

Technischer Support