Platte Acrysunday

Platte Acrysunday
  • Mengenrabatt
[Features]
· Acrysunday plate, transparent: Perfectly clear visibility of objects on the other site of the plate.
· Acrysunday plate, semi-transparent: When light strikes the back, the plate color brightens and clearly stands out.
· Acrysunday plate, non-transparent: Even if light strikes the back, there will be no coloring

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
001-S-2
001-SS-2
001-SS-5
115-SS-2
365-SS-2
365-SS-3
401-SS-2
IR001-SS-1
IR432-SS-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Standardfarbe Ausführung Dicke
(mm)
Größe
(mm)
Spezifisches Gewicht Durchbiegungs-Temperatur bei Belastung
(°C)
JAN Code

24.71 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

[Transparent] TransparenzAcrysunday-Platte transparent2320 x 5501.191004953463012010

20.81 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

[Transparent] TransparenzAcrysunday-Platte transparent2180 x 3201.191004953463002011

22.53 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

[Transparent] TransparenzAcrysunday-Platte transparent5180 x 3201.191004953463005012

18.28 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

[Transparent] Rot durchscheinendAcrysunday­Platte halbtransparent2180 x 3201.191004953463002110

20.50 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

[Transparent] Grün HalbtransparentAcrysunday­Platte halbtransparent2180 x 3201.191004953463002141

17.79 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

[Transparent] Grün HalbtransparentAcrysunday­Platte halbtransparent3180 x 3201.191004953463003148

21.66 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

[Weiß] WeißAcrysunday-Platte lichtundurchlässig2180 x 3201.191004953463002035

11.35 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

[Transparent] Verstärkte TransparenzAcrysunday-Platte transparent1180 x 3201.16904953463001014

12.82 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

[Transparent] Verstärktes Milch-Weiß, HalbtransparentAcrysunday­Platte halbtransparent1180 x 3201.16904953463001021

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Acryl-Kunststoff Klasse Standard Bohrungsbearbeitung Ohne Bohrungsbearbeitung
Feuchtigkeitsaufnahme 0.3 Brennbarkeit Entzündbarkeit

Technischer Support