Styroporschaumplatte

Styroporschaumplatte
· You can select from the raw board, glued, paper-attached, etc. according to the usage.
· With the raw board, the user can easily make letter stickers with a cutter (usually hot wire).
· You can also print directly.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HS-SS100-A1-5

Teilenummer
HS-SS100-A1-5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

18.53 €

5 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

[M] Werkstoff Styrene Ausführung (Detail) Standard Bearbeitung (Bohrung) No Hole Machining
Thickness(mm) 5 Type Rohplatte Size A1 (635 × 935)
JAN Code 4953463563499

Sie befinden sich auf der Seite für Styroporschaumplatte, die Teilenummer ist HS-SS100-A1-5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HS-SS100-A1-5.

Technischer Support