Aufrecht faltbare Ausführung, Förderband in Betrieb

Aufrecht faltbare Ausführung, Förderband in Betrieb

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Aluminum type
  • Resin type
The length is halved, for easy moving. Easy to carry.
Resin type is even lighter.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FRCA38-W300-P75-L3000
FRCP38-W300-P100-L3000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSRollenwerkstoff Rollenabstand P
(mm)
Rollendicke t
(mm)
Masse
(kg)

790.12 €

1 11 Arbeitstage 10[Aluminium] Aluminium751.520.2

794.23 €

1 11 Arbeitstage 10Kunststoff100213.1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollendurchmesser(Ø) 38 Rollenbreite W1(mm) 300 Anwendung Für den Transport kleiner Gegenstände
Profilausführung Gerade Rollentyp Gerade Rahmenwerkstoff Aluminium
Rahmen-Oberflächenbehandlung Nv Rollen-Oberflächenbehandlung Nv Äußere Höhe (wenn erweitert)(mm) 134
Drehzahlregler Nv Spezifikationen Standard Äußere Höhe (wenn gefaltet)(mm) 67
Einheitenbreite W2(mm) 370 Erweitertes Maß L(mm) 3000 Gefaltetes Maß L/2(mm) 1500
Lastwiderstand(kg) 20

Technischer Support