Satz Standardverbinder Serie AG (für gerade Profile / Eckprofile) 2555

Satz Standardverbinder Serie AG (für gerade Profile / Eckprofile) 2555

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
[Merkmale] Standard-Verbindungswinkel-Set der Serie AG für gerade und Eckanwendungen. Breite × Höhe ist 25 × 55. [Setinhalt] Plattenhalter 1 (1 St.), Schraube M6 × 15 (2 St.), Vierkantmutter M6 (2 St.), Mutterhalter (2ヶ)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

AGBK-2555

Teilenummer
AGBK-2555
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

6.96 €

2.09 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff EN 1.0320 Äquiv. (warmgewickelt) Oberflächenbehandlung Chromatiert (III-wertig) Breite B × Höhe H(mm) 25 × 55

Sie befinden sich auf der Seite für Satz Standardverbinder Serie AG (für gerade Profile / Eckprofile) 2555, die Teilenummer ist AGBK-2555.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AGBK-2555.

Technischer Support