Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
NO.FA160-2S
Form | Für Zugspannung | Anzugskraft(N) | 3000 | Befestigungsmethode | Grundplatte mit Flansch |
---|---|---|---|---|---|
Grundwerkstoff | Edelstahl | Klemmschraube | Feststehend | Klemmschraubengröße | M10 |
Werkstoff der Klemmschrauben | Edelstahl | Spannarmhöhe(mm) | 24 | Spannarmlänge(mm) | 10 |
Anzugskraft (Bereich frei wählbar)(N) | 2000 bis 3099 | Spitzenzubehör | NA |
Sie befinden sich auf der Seite für Klemme Hakenausführung, Nr. FA160-2S, die Teilenummer ist NO.FA160-2S.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NO.FA160-2S.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften