Schnellspanner / Nr. SL350 / Spannrichtung horizontal / Griff horizontal (Teilenummern - CAD Download)

Schnellspanner / Nr. SL350 / Spannrichtung horizontal / Griff horizontal

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt
Optimal for inspection, welding, assembly, and machining jigs.
[Features]
· All pressing forces are maximum values.
· Regular bolts are used to measure the pressing force.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NO.SL350

Teilenummer
NO.SL350
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

49.11 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Druck- und Zugspannung Klemmkraft (Bereich frei wählbar)(N) 3100~ Klemmkraft(N) 10000
Befestigungsmethode Grundplatte mit Flansch Grundwerkstoff Stahl Klemmschraube Feststehend
Klemmschraubengröße M10 Spannarmhöhe(mm) 21 Spannarmlänge(mm) 52
Grifflänge Standard Spitzenzubehör NA Hub(mm) 50

Sie befinden sich auf der Seite für Schnellspanner / Nr. SL350 / Spannrichtung horizontal / Griff horizontal, die Teilenummer ist NO.SL350.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NO.SL350.

Technischer Support