Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Oberflächenbehandlung | Drilling Symbol | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 Arbeitstage | 10 | Transparent eloxiertes Aluminium | 1B (One Side) / 1C (One Side) / 1D (One Side) / 2 (Both Sides) / 2R (Both Sides) | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | Transparent eloxiertes Aluminium | 1B (One Side) / 1C (One Side) / 1D (One Side) / 2 (Both Sides) / 2R (Both Sides) | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | Transparent eloxiertes Aluminium | 1B (One Side) / 1C (One Side) / 1D (One Side) / 2 (Both Sides) / 2R (Both Sides) | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | Schwarz eloxiertes Aluminium | 1B (One Side) / 1C (One Side) / 1D (One Side) / 2 (Both Sides) / 2R (Both Sides) | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | Schwarz eloxiertes Aluminium | 1B (One Side) / 1C (One Side) / 1D (One Side) / 2 (Both Sides) / 2R (Both Sides) | ||
1 | 8 Arbeitstage | 10 | Schwarz eloxiertes Aluminium | 1B (One Side) / 1C (One Side) / 1D (One Side) / 2 (Both Sides) / 2R (Both Sides) |
Loading...
Referenzrahmenbreite(mm) | 30 | Profilgröße | 30 x 30 | Profilserie | LECOFRAME Serie 40 (für mittlere/schwere Konstruktionen) |
---|---|---|---|---|---|
Profilausführung | Quadratisch | Anzahl der Profilschlitze | 1 Nut × 1 Nuten | Ausführung mit geriffelter Oberfläche | 2-seitige Nut |
Anfasen der Vorderseite | NA | Werkstoff | EN AW 6081 Äquiv. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Oberflächenbehandlung
Drilling Symbol
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften