Alu-Konstruktionsprofile / F34E, Serie 8 / Aluminium / 30x40 / Nut 10,2 (Teilenummern - CAD Download)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
F34E-4000-[0,​1A,​1B,​2]
F34E-[10-1099/0.1]-[0,​1A,​1B,​2]
F34E-[1100-3999.9/0.1]-[0,​1A,​1B,​2]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSHole Processing Code
1 8 Arbeitstage 101A (One Side) / 1B (One Side) / 2 (Both Sides)
1 8 Arbeitstage 101A (One Side) / 1B (One Side) / 2 (Both Sides)
1 8 Arbeitstage 101A (One Side) / 1B (One Side) / 2 (Both Sides)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Referenzrahmenbreite(mm) 30 Profilgröße 30×40 Profilserie LECOFRAME Serie 40 (für mittlere/schwere Konstruktionen)
Profilausführung Rechteckig Anzahl der Profilschlitze 1 Nut × 2 Nuten Oberflächenbehandlung Transparent eloxiertes Aluminium
Ausführung mit geriffelter Oberfläche 3-seitige Nut Anfasen der Vorderseite NA Werkstoff EN AW 6081 Äquiv.

Technischer Support