Nutensteine mit Krallen / SL40 / Größe 40 / lange Asführung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SL40-3000
SL40-[10-2999.9/0.1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSLength (Cut Product)
(mm)
Length (Standard Length Product)
(mm)
1 8 Arbeitstage 10-3000
1 8 Arbeitstage 1010 ~ 2999.9-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Profilserie LECOFRAME Serie 40 (für mittlere/schwere Konstruktionen) Werkstoff EN AW-6063-T5 Äquiv. Oberflächenbehandlung Transparent eloxiertes Aluminium
Breite(mm) 25 Höhe(mm) 20

Technischer Support