Sicherungsringe für Wellen / LSROV / ähnlich DIN 471 / Stahl【1-100 Stk. pro Packung】

Sicherungsringe für Wellen / LSROV / ähnlich DIN 471 / Stahl
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Werkstoff] Stahl / [Oberflächenbehandlung]



Diese SUNCO Sicherungsringe für Wellen haben die Aufgabe, die axiale Bewegung von Bauteilen zu begrenzen. Dank des Werkstoffes, Stahl, sind diese besonders Stahl.




Herstellerdetails:
[Nennwert] OV-21 OV-27 OV-36 OV-38 OV-48 OV-62 OV-68 OV-85
[Werkstoff] Stahl

(i)Hinweis

  • This is a representative image. See the product standards for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LSROV-ST-NO.21
LSROV-ST-NO.36
LSROV-ST-NO.62
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Welle oder verwendete Bohrung d1 (Referenz)
(mm)
Verkaufseinheit Außen-Ø D
(mm)
Dicke t
(mm)

0.47 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10OV-2122.5Geringe Mengen erhältlich22.51

83.60 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung 13 Arbeitstage 10OV-3638.8Karton/Packung38.81.5

3.36 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10OV-6266.2Geringe Mengen erhältlich66.22

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Schubrichtung Montage (für Bohrung) Modell Runde Sicherungsringe Ausführung R Werkstoff Stahl
Mit Sicherungsringnut Innenradanschlag Artikelausführung Sicherungsring

Technischer Support